Ces entretoises LED sont proposées en deux formats différents pour pouvoir recevoir des LED de types T-1 et T-1 3/4. Elles écartent la LED de la surface de la carte. Elles limitent également les décalages et la variation de hauteur. Une approche qui permet ainsi de garantir l'uniformité des produits et la facilité de production.
Séries: SRLEDS1E
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Forme | Couleur | Matière | Compatible LED Type | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0581 € - 0,0886 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0505 € - 0,0771 € | 2922 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0505 € - 0,0771 € | 3971 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0581 € - 0,0886 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,0581 € - 0,0886 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0581 € - 0,0886 € | 2000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1229 € - 0,1229 € | 920 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0837 € - 0,1148 € | 16932 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1236 € - 0,1492 € | 2834 En stock |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1072 € - 0,1298 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Noir
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2404 € - 0,2749 € | 1765 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
0,268 € - 0,3067 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,268 € - 0,3067 € | 2000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
0,2957 € - 0,3205 € | 2116 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
0,3122 € - 0,3385 € | 2158 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,3302 € - 0,3578 € | 9000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
0,1211 € - 0,1464 € | 1774 En stock |
Oblongue
|
Noir
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2017 € - 0,2307 € | 4753 En stock |
Carré
|
Noir
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0505 € - 0,0771 € | 6000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,0505 € - 0,0771 € | 8000 En stock |
Rond
|
Naturel
|
Nylon
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.