Cette gamme de liens de serrage auto-agrippants est parfaite pour de multiples applications lorsqu'ils doivent être réutilisés ou que les fils en faisceau sont plus fragiles et nécessitent une attention particulière. Également disponibles avec une boucle en plastique.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Matière du crochet | Couleur | Longueur totale | Largeur totale | With Buckle? | With Screw Hole? | Ajouter au panier | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,3836 € - 3,6398 € | En cours de production |
PEBD
|
Orange
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
No
|
||||
1,255 € - 1,348 € | En cours de production |
PEBD
|
Noir
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Yes
|
||||
1,2864 € - 1,3817 € | En cours de production |
PEBD
|
Orange
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non
|
Yes
|
||||
3,3737 € - 3,3737 € | 1003 En stock |
PEBD
|
Noir
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Non
|
No
|
||||
4,4827 € - 6,8708 € | 885 En stock |
PE ; PP
|
Noir
|
11.811 in
300.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Oui
|
No
|
||||
1347342 | 4,394 € - 4,394 € | 2303 En stock |
PE ; PP
|
Noir
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Oui
|
No
|
|||
4,0347 € - 4,0347 € | 1932 En stock |
PE ; PP
|
Noir
|
11.811 in
300.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Oui
|
No
|
||||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer