Menu  Rechercher

Liens de serrage métalliques

En cours de production

Nos colliers de serrage en acier inoxydable 316 auto-bloquants s'installent facilement à la main. Ils sont résistants à des températures extrêmes et offrent une grande solidité et une durabilité importante. Également disponibles avec revêtement PVC et construction à encoches pour apporter une force de prise supplémentaire et empêcher tout glissement.

Séries: SRMT

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
60 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Article de code Gamme de prix Disponibilité Diamètre maximal du faisceau de câbles Longueur totale Ajouter au panier
0,7074 € - 0,8276 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
152.0 mm
1,0211 € - 1,1358 € Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
200.0 mm
1,5614 € - 1,6443 € Demander le délai de livraison ici
100.0 mm
360.0 mm
0,7295 € - 0,7668 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
225.0 mm
0,7696 € - 0,8069 € Demander le délai de livraison ici
35.0 mm
150.0 mm
2,2246 € - 2,3352 € Demander le délai de livraison ici
180.0 mm
610.0 mm
1,9897 € - 2,1003 € Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
450.0 mm
1,0158 € - 1,0158 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
300.0 mm
0,5136 € - 0,5706 € Demander le délai de livraison ici
51.0 mm
201.0 mm
0,81 € - 0,90 € Demander le délai de livraison ici
254.0 mm
838.0 mm
0,632 € - 0,7022 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
259.0 mm
MT-21 1,5934 € - 1,7602 € Demander le délai de livraison ici
203.0 mm
679.0 mm
2,4993 € - 2,7771 € Demander le délai de livraison ici
102.0 mm
362.0 mm
0,4698 € - 0,522 € Demander le délai de livraison ici
102.0 mm
362.0 mm
0,6306 € - 0,7007 € Demander le délai de livraison ici
304.0 mm
998.0 mm
1,4785 € - 1,5476 € Demander le délai de livraison ici
150.0 mm
520.0 mm
3,0813 € - 3,0813 € Demander le délai de livraison ici
250.0 mm
840.0 mm
1,3154 € - 1,3817 € Demander le délai de livraison ici
125.0 mm
450.0 mm
1,2408 € - 1,303 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
300.0 mm
0,9976 € - 1,1068 € Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
225.0 mm
  • sur 3
Lien de serrage 4.6 mm 152.0 mm 25.0 mm Acier inoxydable

466600

Gamme de prix
0,8276 € - 0,7074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    25.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    44.0 kg
  • Longueur totale
    152.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 4.6 mm 200.0 mm 50.0 mm Acier inoxydable

495156

Gamme de prix
1,1358 € - 1,0211 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    50.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    60.0 kg
  • Longueur totale
    200.0 mm
Lien de serrage 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm Acier inoxydable

495161

Gamme de prix
1,6443 € - 1,5614 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    100.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    170.0 kg
  • Longueur totale
    360.0 mm
Lien de serrage 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Acier inoxydable

495166

Gamme de prix
0,7668 € - 0,7295 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    60.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    225.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Acier inoxydable

495170

Gamme de prix
0,8069 € - 0,7696 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    35.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    150.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 12.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Acier inoxydable

495174

Gamme de prix
2,3352 € - 2,2246 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    180.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    610.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acier inoxydable

495178

Gamme de prix
2,1003 € - 1,9897 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    125.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    450.0 mm
Lien de serrage 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Acier inoxydable

495182

Gamme de prix
1,0158 € - 1,0158 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    80.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    300.0 mm
Lien de serrage 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Acier inoxydable

MT-10

Gamme de prix
0,5706 € - 0,5136 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    51.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    113.4 kg
  • Longueur totale
    201.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 7.9 mm 838.0 mm 254.0 mm Acier inoxydable

MT-14

Gamme de prix
0,90 € - 0,81 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    254.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    113.4 kg
  • Longueur totale
    838.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 259.0 mm 70.0 mm Acier inoxydable

MT-18

Gamme de prix
0,7022 € - 0,632 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    70.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.4 kg
  • Longueur totale
    259.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Acier inoxydable

MT-21

Gamme de prix
1,7602 € - 1,5934 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    203.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.4 kg
  • Longueur totale
    679.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Acier inoxydable

MT-26

Gamme de prix
2,7771 € - 2,4993 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    102.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    113.4 kg
  • Longueur totale
    362.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Acier inoxydable

MT-4

Gamme de prix
0,522 € - 0,4698 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    102.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.4 kg
  • Longueur totale
    362.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Acier inoxydable

MT-8

Gamme de prix
0,7007 € - 0,6306 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    304.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45.4 kg
  • Longueur totale
    998.0 mm
  • Description UL/CSA
    UL E309388
Lien de serrage 4.6 mm 520.0 mm 150.0 mm Acier inoxydable

495158

Gamme de prix
1,5476 € - 1,4785 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    150.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    60.0 kg
  • Longueur totale
    520.0 mm
Lien de serrage 7.9 mm 840.0 mm 250.0 mm Acier inoxydable

495164

Gamme de prix
3,0813 € - 3,0813 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Lien de serrage standard
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    250.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    170.0 kg
  • Longueur totale
    840.0 mm
Lien de serrage 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Acier inoxydable

495168

Gamme de prix
1,3817 € - 1,3154 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    125.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    450.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 12.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Acier inoxydable

495172

Gamme de prix
1,303 € - 1,2408 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    80.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    111.0 kg
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Revêtement
    Non revêtu
Lien de serrage 7.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Acier inoxydable

495176

Gamme de prix
1,1068 € - 0,9976 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Ladder
  • Diamètre maximal du faisceau de câbles
    60.0 mm
  • Résistance à la traction minimale
    45 kg
  • Longueur totale
    225.0 mm