Menu  Rechercher

Rondelles plates - Métal

En stock

Rondelle métallique plate utilisée pour isoler votre assemblage de fixation de l'électricité et de l'humidité. Elle offre un bon équilibre entre résistance mécanique et résistance à la température, aux produits chimiques et à l'abrasion pour une utilisation dans un large éventail d'applications industrielles.

Elle peut aider à assurer une connexion sûre et stable et réduire le risque d'endommagement de la matière ou de la fixation elle-même. Elles fournissent une isolation complète, un amorti et un espacement.

  • Matière : acier, inox, inox 303
  • Couleur : Naturel, argent

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
57 results
Renseignements sur le stock des produits
Code article Gamme de prix Disponibilité Matière Diamètre intérieur Diamètre extérieur Tailles de vis compatible (toutes) Épaisseur Ajouter au panier
0,025 € - 0,025 € 27287 En stock
Acier doux
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
0,0301 € - 0,0301 € 20943 En stock
Acier doux
4.3 mm
12.0 mm
M4
1.0 mm
0,0326 € - 0,0326 € 4609 En stock
Acier doux
6.4 mm
12.5 mm
M6
1.6 mm
0,0326 € - 0,0326 € 7713 En stock
Acier doux
5.3 mm
15.0 mm
M5
1.2 mm
0,0283 € - 0,0283 € 158318 En stock
Acier doux
3.2 mm
7.0 mm
M3
0.5 mm
0,0498 € - 0,0498 € Demander le délai de livraison ici
Acier doux
8.4 mm
17.0 mm
M8
1.6 mm
0,0486 € - 0,0486 € 3378 En stock
Acier doux
6.4 mm
18.0 mm
M6
1.6 mm
0,0112 € - 0,0112 € 20356 En stock
Acier doux
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
0,0183 € - 0,0183 € 95 En stock
Acier doux
3.2 mm
9.0 mm
M3
0.8 mm
5,353 € - 5,353 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
7,6303 € - 7,6303 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
2,2118 € - 2,2118 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
4.0 mm
13.0 mm
M4
3.0 mm
2,4736 € - 2,4736 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
2,7485 € - 2,7485 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
3,717 € - 3,717 € Demander le délai de livraison ici
Acier inoxydable
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
2,9709 € - 2,9709 € Demander le délai de livraison ici
Acier
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
3,9526 € - 3,9526 € Demander le délai de livraison ici
Acier
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
1,5444 € - 1,5444 € Demander le délai de livraison ici
Acier
4.0 mm
13.0 mm
M4
3.0 mm
1,7014 € - 1,7014 € Demander le délai de livraison ici
Acier
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
1,9108 € - 1,9108 € Demander le délai de livraison ici
Acier
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
  • sur 3
Rondelle 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Acier doux

346050040952

Gamme de prix
0,025 € - 0,025 €

Niveaux de stock
27287 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Acier doux

347040040952

Gamme de prix
0,0301 € - 0,0301 €

Niveaux de stock
20943 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M4
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    12.0 mm
  • Épaisseur
    1.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Acier doux

346060040952

Gamme de prix
0,0326 € - 0,0326 €

Niveaux de stock
4609 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M6
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    12.5 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Acier doux

347050040952

Gamme de prix
0,0326 € - 0,0326 €

Niveaux de stock
7713 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    5.3 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    1.2 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Acier doux

346030040952

Gamme de prix
0,0283 € - 0,0283 €

Niveaux de stock
158318 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M3
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    7.0 mm
  • Épaisseur
    0.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Acier doux

346080040952

Gamme de prix
0,0498 € - 0,0498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M8
  • Diamètre intérieur
    8.4 mm
  • Diamètre extérieur
    17.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Acier doux

347060040952

Gamme de prix
0,0486 € - 0,0486 €

Niveaux de stock
3378 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M6
  • Diamètre intérieur
    6.4 mm
  • Diamètre extérieur
    18.0 mm
  • Épaisseur
    1.6 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Acier doux

346040040952

Gamme de prix
0,0112 € - 0,0112 €

Niveaux de stock
20356 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M4
  • Diamètre intérieur
    4.3 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Acier doux

347030040952

Gamme de prix
0,0183 € - 0,0183 €

Niveaux de stock
95 En stock
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M3
  • Diamètre intérieur
    3.2 mm
  • Diamètre extérieur
    9.0 mm
  • Épaisseur
    0.8 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 10.0 mm 32.0 mm M10 Acier inoxydable

1504900

Gamme de prix
5,353 € - 5,353 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M10
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Épaisseur
    6.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 12.0 mm 40.0 mm M12 Acier inoxydable

1504904

Gamme de prix
7,6303 € - 7,6303 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M12
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Épaisseur
    7.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 4.0 mm 13.0 mm M4 Acier inoxydable

1504908

Gamme de prix
2,2118 € - 2,2118 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M4
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 5.0 mm 16.0 mm M5 Acier inoxydable

1504912

Gamme de prix
2,4736 € - 2,4736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 6.0 mm 20.0 mm M6 Acier inoxydable

1504916

Gamme de prix
2,7485 € - 2,7485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M6
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    4.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 8.0 mm 26.0 mm M8 Acier inoxydable

1504920

Gamme de prix
3,717 € - 3,717 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M8
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    26.0 mm
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 10.0 mm 32.0 mm M10 Acier

1504924

Gamme de prix
2,9709 € - 2,9709 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M10
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Épaisseur
    6.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 12.0 mm 40.0 mm M12 Acier

1504928

Gamme de prix
3,9526 € - 3,9526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M12
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Épaisseur
    7.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 4.0 mm 13.0 mm M4 Acier

1504932

Gamme de prix
1,5444 € - 1,5444 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M4
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 5.0 mm 16.0 mm M5 Acier

1504936

Gamme de prix
1,7014 € - 1,7014 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 6.0 mm 20.0 mm M6 Acier

1504940

Gamme de prix
1,9108 € - 1,9108 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M6
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    4.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 8.0 mm 26.0 mm M8 Acier

1504944

Gamme de prix
2,3035 € - 2,3035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M8
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    26.0 mm
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 12.0 mm 30.0 mm M12 Acier inoxydable

1504902

Gamme de prix
5,1828 € - 5,1828 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M12
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    7.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 4.0 mm 10.0 mm M4 Acier inoxydable

1504906

Gamme de prix
2,1071 € - 2,1071 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M4
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 5.0 mm 13.0 mm M5 Acier inoxydable

1504910

Gamme de prix
2,1464 € - 2,1464 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 6.0 mm 15.0 mm M6 Acier inoxydable

1504914

Gamme de prix
2,3689 € - 2,3689 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M6
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    4.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 8.0 mm 20.0 mm M8 Acier inoxydable

1504918

Gamme de prix
2,7746 € - 2,7746 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M8
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 10.0 mm 25.0 mm M10 Acier

1504922

Gamme de prix
2,2773 € - 2,2773 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M10
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Épaisseur
    6.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 12.0 mm 30.0 mm M12 Acier

1504926

Gamme de prix
3,0102 € - 3,0102 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M12
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    7.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 4.0 mm 10.0 mm M4 Acier

1504930

Gamme de prix
1,4658 € - 1,4658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M4
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 5.0 mm 13.0 mm M5 Acier

1504934

Gamme de prix
1,5444 € - 1,5444 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 6.0 mm 15.0 mm M6 Acier

1504938

Gamme de prix
1,7014 € - 1,7014 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M6
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    4.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 8.0 mm 20.0 mm M8 Acier

1504942

Gamme de prix
1,9763 € - 1,9763 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M8
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle de finition 10.0 mm 25.0 mm M10 Acier inoxydable

1504898

Gamme de prix
5,0043 € - 5,0043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M10
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Épaisseur
    6.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Acier inoxydable

1504897

Gamme de prix
3,5468 € - 3,5468 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M10
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Épaisseur
    6.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 10.0 mm 32.0 mm 6.5 mm Acier inoxydable

1504899

Gamme de prix
4,9473 € - 4,9473 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M10
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Épaisseur
    6.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 12.0 mm 40.0 mm 7.5 mm Acier inoxydable

1504903

Gamme de prix
6,7272 € - 6,7272 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M12
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Épaisseur
    7.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 4.0 mm 13.0 mm 2.5 mm Acier inoxydable

1504907

Gamme de prix
2,1464 € - 2,1464 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M4
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 5.0 mm 16.0 mm 3.0 mm Acier inoxydable

1504911

Gamme de prix
2,3427 € - 2,3427 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Acier inoxydable

1504915

Gamme de prix
2,7092 € - 2,7092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M6
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    4.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 8.0 mm 26.0 mm 5.0 mm Acier inoxydable

1504919

Gamme de prix
3,6515 € - 3,6515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M8
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    26.0 mm
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 10.0 mm 32.0 mm 6.5 mm Acier

1504923

Gamme de prix
2,7746 € - 2,7746 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M10
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Épaisseur
    6.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 12.0 mm 40.0 mm 7.5 mm Acier

1504927

Gamme de prix
3,7432 € - 3,7432 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M12
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Épaisseur
    7.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 4.0 mm 13.0 mm 2.5 mm Acier

1504931

Gamme de prix
1,4396 € - 1,4396 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M4
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 5.0 mm 16.0 mm 3.0 mm Acier

1504935

Gamme de prix
1,5705 € - 1,5705 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre extérieur
    16.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Acier

1504939

Gamme de prix
1,8061 € - 1,8061 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M6
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    4.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 8.0 mm 26.0 mm 5.0 mm Acier

1504943

Gamme de prix
2,2118 € - 2,2118 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M8
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    26.0 mm
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 12.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Acier inoxydable

1504901

Gamme de prix
4,8164 € - 4,8164 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M12
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    7.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 4.0 mm 10.0 mm 2.5 mm Acier inoxydable

1504905

Gamme de prix
1,9763 € - 1,9763 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M4
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 5.0 mm 13.0 mm 3.0 mm Acier inoxydable

1504909

Gamme de prix
2,0024 € - 2,0024 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.0 mm 15.0 mm 4.0 mm Acier inoxydable

1504913

Gamme de prix
2,4474 € - 2,4474 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M6
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    4.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 8.0 mm 20.0 mm 5.0 mm Acier inoxydable

1504917

Gamme de prix
2,8793 € - 2,8793 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M8
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Acier

1504921

Gamme de prix
2,2118 € - 2,2118 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M10
  • Diamètre intérieur
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur
    25.0 mm
  • Épaisseur
    6.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 12.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Acier

1504925

Gamme de prix
2,8139 € - 2,8139 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M12
  • Diamètre intérieur
    12.0 mm
  • Diamètre extérieur
    30.0 mm
  • Épaisseur
    7.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 4.0 mm 10.0 mm 2.5 mm Acier

1504929

Gamme de prix
1,4396 € - 1,4396 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M4
  • Diamètre intérieur
    4.0 mm
  • Diamètre extérieur
    10.0 mm
  • Épaisseur
    2.5 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 5.0 mm 13.0 mm 3.0 mm Acier

1504933

Gamme de prix
1,4658 € - 1,4658 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M5
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Diamètre extérieur
    13.0 mm
  • Épaisseur
    3.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 6.0 mm 15.0 mm 4.0 mm Acier

1504937

Gamme de prix
1,5705 € - 1,5705 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M6
  • Diamètre intérieur
    6.0 mm
  • Diamètre extérieur
    15.0 mm
  • Épaisseur
    4.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond
Rondelle 8.0 mm 20.0 mm 5.0 mm Acier

1504941

Gamme de prix
1,9763 € - 1,9763 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    M8
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Épaisseur
    5.0 mm
  • Forme de rondelle
    Rond