Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Matière: Acier inoxydable, Acier, Acétal, Acier au carboneCouleur: Naturel, Blanc, Indice d'inflammabilité de la matière: Series Code:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,6826 € - 5,2028 € | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
4,2395 € - 4,7105 € | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
8,2463 € - 9,1625 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
1,0773 € - 1,197 € | Demander le délai de livraison ici |
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
1,406 € - 1,5622 € | Demander le délai de livraison ici |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
1,382 € - 1,5356 € | Demander le délai de livraison ici |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
1,5562 € - 1,7291 € | Demander le délai de livraison ici |
0.441 in
11.2 mm
|
|
|
||
1,9415 € - 2,1572 € | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
2,4687 € - 2,7431 € | Demander le délai de livraison ici |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
5,8607 € - 6,5119 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
4,0497 € - 4,4997 € | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
9,1663 € - 10,1848 € | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
13,8208 € - 15,3565 € | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
6,1191 € - 6,799 € | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
1,6543 € - 1,8382 € | Demander le délai de livraison ici |
0.441 in
11.2 mm
|
|
|
||
2,5422 € - 2,8246 € | Demander le délai de livraison ici |
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
4,1025 € - 4,5583 € | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
9,3462 € - 10,3847 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
20,8906 € - 23,2117 € | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
2,7373 € - 3,0414 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.