Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Matière: Acier inoxydable, Acier, Acétal, Acier au carboneCouleur: Naturel, Blanc, Indice d'inflammabilité de la matière: Series Code:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5124 € - 1,6805 € | Demander le délai de livraison ici |
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
1,7509 € - 1,9454 € | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
1,4076 € - 1,564 € | Demander le délai de livraison ici |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
1,2665 € - 1,4073 € | Demander le délai de livraison ici |
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
1,4075 € - 1,5639 € | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
1,5174 € - 1,686 € | Demander le délai de livraison ici |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
2,5481 € - 2,8312 € | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
2,7485 € - 3,0539 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
3,0067 € - 3,3408 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
3,4242 € - 3,8047 € | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
7,3271 € - 8,1412 € | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
5,7338 € - 6,3709 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
9,635 € - 10,7055 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
1,17 € - 1,30 € | Demander le délai de livraison ici |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
1,4808 € - 1,6454 € | Demander le délai de livraison ici |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
0,3996 € - 0,444 € | Demander le délai de livraison ici |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
1,7781 € - 1,9757 € | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
2,4712 € - 2,7458 € | Demander le délai de livraison ici |
0.567 in
14.4 mm
|
|
|
||
2,7823 € - 3,0914 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
2,5777 € - 2,8641 € | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.