Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Matière: Acier inoxydable, Acier, Acétal, Acier au carboneCouleur: Naturel, Blanc, Indice d'inflammabilité de la matière: Series Code:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,3441 € - 2,6046 € | Demander le délai de livraison ici |
0.567 in
14.4 mm
|
|
|
||
1,1345 € - 1,2606 € | Demander le délai de livraison ici |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
1,4827 € - 1,6474 € | Demander le délai de livraison ici |
0.567 in
14.4 mm
|
|
|
||
0,9794 € - 1,0882 € | Demander le délai de livraison ici |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
0,9038 € - 1,0043 € | Demander le délai de livraison ici |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
0,953 € - 1,0589 € | Demander le délai de livraison ici |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
1,1295 € - 1,2551 € | Demander le délai de livraison ici |
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
1,203 € - 1,3366 € | Demander le délai de livraison ici |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
1,1817 € - 1,313 € | Demander le délai de livraison ici |
0.441 in
11.2 mm
|
|
|
||
1,283 € - 1,4256 € | Demander le délai de livraison ici |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
1,5644 € - 1,7382 € | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
1,8903 € - 2,1004 € | Demander le délai de livraison ici |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
1,817 € - 2,0189 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
1,5396 € - 1,7107 € | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
1,7855 € - 1,9839 € | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
2,6957 € - 2,9952 € | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
1,1725 € - 1,3027 € | Demander le délai de livraison ici |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
1,1535 € - 1,2817 € | Demander le délai de livraison ici |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
1,2756 € - 1,4173 € | Demander le délai de livraison ici |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
1,1514 € - 1,2793 € | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.