Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Matière: Acier inoxydable, Acier, Acétal, Acier au carboneCouleur: Naturel, Blanc, Indice d'inflammabilité de la matière: Series Code:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,538 € - 1,7089 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
1,645 € - 1,8278 € | Demander le délai de livraison ici |
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
1,9522 € - 2,1691 € | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
2,1502 € - 2,3891 € | Demander le délai de livraison ici |
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
||
4,0429 € - 4,4921 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0164 € - 0,0164 € | 12170 En stock |
0.122 in
3.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0225 € - 0,0225 € | 21 En stock |
0.201 in
5.1 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0428 € - 0,0428 € | 1992 En stock |
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0171 € - 0,0171 € | 3158 En stock |
0.161 in
4.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,0236 € - 0,0236 € | 1770 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,0067 € - 3,3408 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
3,4242 € - 3,8047 € | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
7,3271 € - 8,1412 € | Demander le délai de livraison ici |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
5,7338 € - 6,3709 € | Demander le délai de livraison ici |
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
9,635 € - 10,7055 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
1,17 € - 1,30 € | Demander le délai de livraison ici |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
1,4808 € - 1,6454 € | Demander le délai de livraison ici |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
0,3996 € - 0,444 € | Demander le délai de livraison ici |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
1,7781 € - 1,9757 € | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
2,4712 € - 2,7458 € | Demander le délai de livraison ici |
0.567 in
14.4 mm
|
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.