Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Non fileté Montage double face Entretoises pour circuits imprimés

 (33 Types de produit)

Liste Grille

Colonnettes

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Entretoise encliquetable

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une bride permettant de les stabiliser.

Entretoise imperdable

Ces entretoises auto-bloquantes s'encliquètent dans le panneau pour faciliter le montage et conservent l'espacement, même lorsque la vis est retirée. Disponible dans de nombreuses options d'espacement, de vis et d'épaisseurs de panneau, elles sont disponibles en versions standard et empilables.

Entretoise à clipser

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Ces entretoises ont une base dotée d'une collerette permettant de les stabiliser.

Entretoises - Baïonnette/Quart de tour

Le support à clipser standard est idéal pour un assemblage rapide dans le cadre d'applications avec empilage de cartes de circuit imprimé ; la fixation quart de tour facilite l'application

Entretoises - Empilables

Ces entretoises s'emboîtent parfaitement les unes sur les autres pour permettre ainsi l'empilage multiple de cartes, quel qu'en soit leur nombre. Composant MB-1-156 Peut compléter la pile

Entretoises - Encliquetable deux pattes, à ressort

Ces supports uniques font office de ressort. Le composant se fléchit et peut fournir un support continu pour la carte de circuit imprimé.

Entretoises - Rivet/Deux pattes

Ces entretoises innovantes sont montées sur le panneau avec un rivet conçu dans la pièce. Au fur et à mesure que la tête de l'entretoise est enfoncée, les pattes s'élargissent et la verrouillent en place. Elles sont disponibles en 13 longueurs d'entretoise métriques, en nylon UL94 V-2.

Entretoises - Sapin/sapin

Ces entretoises sont dotées de fixations sapin aux deux extrémités pour un maintien solide. L'embase à trou borgne est flexible et se verrouille sur des trous borgnes ronds, filetés, perforés ou percés.

Entretoises - Verrouillage sur bord de carte par vis, long nez

Les supports de verrouillage sur bord permettent une fixation solide sur le côté de la carte de circuit imprimé, permettant ainsi un retrait en toute simplicité. Les supports à embase à montage à l'aide de vis sont très sécurisés et très fiables. Ces supports se montent avec une vis autotaraudeuse.

Entretoises - à ressort

Le support à clipser standard est idéal pour un assemblage rapide dans le cadre d'applications avec empilage de cartes de circuit imprimé. Le ressort intégré permet le fléchissement du panneau supérieur et est adapté aux commandes tactiles.

Entretoises PA cylindriques lisses

Ces entretoises cylindriques lisses sont fabriquées en PA (polyamide) et existent dans plusieurs longueurs et diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Du PA chargé fibre de verre est également disponible pour les applications où des températures de fonctionnement maximales plus élevées sont requises, ainsi qu'une solidité et une rigidité supérieures.

Entretoises POM cylindriques lisses

Entretoises cylindriques lisses fabriquées en POM (polyoxyméthylène) ou acétal et proposées dans un éventail de longueurs et de diamètres. Elles offrent un espacement physique à vos assemblages, ainsi qu'une isolation thermique et électrique entre composants. Le POM offre une résistance thermique, une rigidité supérieure et un frottement inférieur aux alternatives en PA.

Entretoises PS cylindriques lisses

Notre gamme d'entretoises PS (polystyrène) existent en blanc et noir et dans un large éventail de tailles. Ils offrent une bonne isolation thermique et électrique.

Entretoises PVC cylindriques lisses

Entretoises cylindriques lisses fabriquées en PVC (chlorure de polyvinyle) pour utilisation dans des applications où une bonne isolation électrique et une bonne résistance chimique sont nécessaires. La gamme est de couleur gris clair et existe en plusieurs tailles.

Entretoises doubles à verrouillage

Nos supports de circuit imprimé à double verrouillage se verrouillent aux deux extrémités et offrent un moyen rapide et facile de fixer deux circuits imprimés ou une seule carte sur une structure ou à un châssis. Ils sont disponibles avec différentes options de verrouillage à chaque extrémité de l'entretoise et existent en différents types de corps, ainsi qu'en de nombreuses tailles pour répondre aux exigences de votre projet. Ils sont adaptés à une large gamme d'applications et de besoins. La gamme est disponible en nylon 6/6 (RMS-01) ou en nylon 6/6 ignifugé (RMS-19) avec deux options de certification UL (UL94 V0 et UL94 V2).

  • Faciles à installer manuellement.
  • Couleur naturelle.

Entretoises filetées

Ces colonnettes femelle/femelle sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Elles sont adaptées à tout un éventail d'applications et l'entretoise filetée permet un assemblage facile. Disponibles en plusieurs tailles et longueurs de filetage, dans des formes hexagonales ou rondes.

Entretoises hexagonales non filetées

Ce sont des colonnettes femelles dotées d'un trou traversant. Une vis auto-taraudeuse permet de fileter le plastique, ce qui lui confère un maintien solide. Disponible en différentes tailles de vis avec différentes longueurs d'entretoises.

Entretoises isolantes hexagonales

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Les entretoises hexagonales conviennent à un vaste éventail d'applications et sont idéales dans les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.

Entretoises isolantes rondes

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans aucun équipement d'assemblage. Ces colonnettes rondes servent un vaste éventail d'applications et sont idéales pour les configurations où la résistance mécanique compte. Elles assurent un écartement solide et isolant pour les applications électroniques de puissance. Elles sont fabriquées en nylon avec des inserts en laiton et sont classées UL94 V-2.

Entretoises métalliques cylindriques lisses

Entretoise polyvalente et solide adaptée aux applications décoratives. Cette gamme peut être achetée dans un éventail de tailles en acier inoxydable ou en laiton nickelé.

Entretoises trou de serrure

Ces entretoises sont conçues pour être fixées dans une découpe en forme de trou de serrure. Cela permet un démontage facile. Elles sont disponibles en deux versions : nez de baïonnette ou deux pièces clipsables.

Entretoises à verrouillage par rivet

Conçu pour un montage facile sur châssis avec rivet SR en plastique encliquetable. Permet un montage sur tout un éventail d'épaisseur de panneau. Tête fine pour une saillie minimale sous le châssis.

Entretoises à visser - 2 pièces

Ces entretoises à visser sont une application à deux pièces ; la broche (CSP) et la retenue (CSR). Elles sont conçues pour capturer la carte de circuit imprimé. La combinaison des pièces d'accouplement forme une entretoise en nylon entièrement fermée. L'utilisation d'une vis à tête de liaison est recommandée. Chaque dispositif de retenue est utilisé avec une broche spécifique.

Entretoises – Hexagonale, sans gorge

Ces entretoises sont conçues pour être installées manuellement, sans outil. Elles sont faciles à installer grâce à leur conception à visser. Ces colonnettes en laiton hexagonales conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont bien plus rapides à installer et ne nécessitent aucun recours à une rondelle

  • sur 2