Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Extrémités de tube Rondelles épaulées

 (22 Types de produit)

Liste Grille

Bouchon pour extrémité de tube

Les bouchons pour extrémité de tube sont conçus pour sceller les extrémités des tuyaux et tubes dans un large éventail de secteurs. Conçus pour offrir une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux. Ils disposent d’une durabilité, d’une polyvalence et d’une facilité d’installation exceptionnelles et offrent de nombreux avantages et peuvent être utilisés dans diverses applications dans des secteurs comme la construction, la plomberie et la fabrication.

Hautement polyvalents en termes de matières et de tailles, ces bouchons sont habituellement fabriqués dans des matières de haute qualité comme le caoutchouc et le plastique, assurant une excellente solidité et une grande résistance à l’usure.

Disponibles dans diverses tailles et conceptions pour s’adapter à différentes dimensions de tube ou de tuyau, en fournissant un joint d’étanchéité précis et sûr.

  • Fournissent une fermeture sûre et fiable qui aide à empêcher les fuites, la contamination et les dommages aux tubes ou tuyaux.
  • Utilisés dans les secteurs de la construction, de la plomberie et de la fabrication.
  • Fournissent un joint précis et sûr.
Matière: PEBD, PVC, PE Couleur: Naturel, Noir, Blanc Series Code: SRSTPI, SR1601, SR6461

Cape de protection non-filetée

Les capes d’extrémité non filetées sont idéales pour protéger de manière sûre les gaines, tuyaux ou tiges filetés ou non filetés. Empêchent la pénétration d’impuretés, de débris et d’autres contaminants. Disposent d’une certaine résistance à l’abrasion, ce qui maintient la pièce d’accouplement en sécurité pendant le stockage et le transport. Peuvent également être utilisées pour le masquage dans les applications de peinture, placage ou sablage.

Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.

Peuvent être utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.

  • Protègent de manière sûre les cannes et tuyaux, filetés ou non.
  • Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.
  • Utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PE, PP, PEBD Couleur: Jaune, Noir, Gris, Naturel, Bleu Series Code: SRF0023, SR1062

Cape pour piquet de clôtures

Cape de protection pour couvrir les trous dans les tuyaux, tubes et autres piquets. Ces capes pour piquet de clôture protègent l'application contre les dommages et la pénétration de saletés. Elles sont fabriquées en PE haute densité blanc.

Séries: SRF0011

Capes d'extrémité

Les capes pour extrémité de tube offrent une protection idéale pour les tubes, tuyaux et tiges filetés ou non filetés. Des bouchons standard, courts et longs sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement.

La conception de ces capes plus longues permet d’éviter tout déplacement accidentel. Les capes pour extrémité de tube ont la même fonction que les capes d’extrémité thermorétractables, mais ne se rétractent pas lorsqu’elles sont chauffées pendant le processus d’application. Elles sont résistantes aux UV et aux intempéries, ce qui en fait des applications idéales pour l’extérieur.

  • Matière : Polychlorure de vinyle (PVC), Polyéthylène basse densité (PEBD)
  • Couleur : Rouge


Séries: SR1610, SR1620

Capes d'extrémité arrondies - standard

Les capes d'extrémité standards arrondies ne sont pas filetées et sont proposées dans tout un choix de calibres. Elles offrent une protection idéale pour les cannes et tuyaux, filetés ou non. Des capes standard longues et courtes sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement. Les versions longues sont conçues de façon à prévenir tout déplacement accidentel. Tous les modèles sont disponibles dans une grande variété de tailles.

Séries: SR5763

Capes d'extrémité en vinyle

« Les capes d’extrémité rondes en vinyle à installation par pression sont des accessoires polyvalents et pratiques qui donnent un aspect propre et fini aux extrémités de divers objets cylindriques.

Ce produit est conçu pour s’adapter en toute sécurité aux extrémités des tubes ronds ou cylindriques, des tiges ou des tuyaux. Il offre protection et durabilité et résiste aux chocs, à l’abrasion et aux intempéries.

La finition brillante et attrayante de cette cape la rend idéale pour une utilisation comme cape d’extrémité décorative. Elle sert également de barrière protectrice, protégeant les extrémités des tubes ou des tiges de l’humidité, de la poussière, de la saleté et d’autres contaminants.

Matière : Polychlorure de vinyle (PVC) Couleur : Noir, Rouge

Séries: SR1044

Capes d'extrémité flexibles - résistantes aux acides

Les capes d’extrémité flexibles sont fabriquées à partir d’une matière souple qui peut s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait. Elles offrent une protection aux extrémités filetées et non filetées.

La cape dispose d’une languette d’accrochage, ce qui permet de les utiliser avec des crochets métalliques. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage à basse température.

Les capes bénéficient également d’une matière résistante aux acides.

  • Elles peuvent s’étirer sur des diamètres plus grands pour un ajustement parfait.
  • Fournissent une protections aux filetages et aux extrémités non filetées.
  • Disposent d’une languette d’accrochage pour une utilisation avec des crochets métalliques.
Matière: TPECouleur: NoirIndice d'inflammabilité de la matière: Series Code: SR1021

Capes d'extrémité flexibles - standard

Notre gamme de capes d'extrémité flexibles est disponible dans une variété de tailles adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF. Ces Flexicaps sont robustes, ce qui en fait un choix idéal pour divers usages.

Leur aspect vinyle esthétique les rend particulièrement adaptées aux applications finies. Grâce à leur polyvalence, elles couvrent un large éventail d'utilisations, notamment : protection de filetage, contrôle de la poussière et de l'humidité, codage couleur de l'extrémité de tuyaux et de goujons, et masquage pendant les opérations de peinture et de placage.

La matière PVC souple (90 Shore) peut résister à des températures de fonctionnement élevées et peut être étirée jusqu'à 15 % au-dessus du diamètre de fabrication. Le PVC spécialement formulé n'est pas sensible aux intempéries, à l'oxydation, aux huiles et à l'humidité. Les capes sont extrêmement souples et offrent une excellente résistance aux produits chimiques. Elles peuvent également être collées à d'autres articles en PVC.

Elles constituent une solution économique pour les usages ponctuels.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur : jaune
  • Finition : brillante


Series Code: SR1044

Capes d'extrémité standards arrondies

Les capes d'extrémité standard arrondies constituent une option polyvalente pour protéger les extrémités de tube pendant le transport, le processus de peinture ou sur un produit fini. Ces bouchons en PEBD peuvent être utilisés sur les tubes, tuyaux ou tiges. Disponibles en couleur rouge ou naturel, en trois formes, allant de bouchons courts à des bouchons plus longs. Les bouchons plus longs sont idéaux pour les applications plus importantes. Ces bouchons s'installent par pression sur l'application et peuvent être réutilisés après retrait.

Séries: SRF0068

Capes de protection flexibles - résistantes à l'huile et à la graisse

Les capes d'extrémité flexibles sont fabriquées à partir d'une matière souple capable de s'étirer sur de plus grands diamètres pour un ajustement parfait. Elles offrent une excellente protection pour les applications filetées.

La cape est dotée d'une languette permettant l'accrochage à des crochets de suspension. Elles constituent une solution idéale pour les applications de masquage.

Les capes sont très résistantes à la fragmentation, ce qui en fait un produit durable. Le modèle en PVC vert résiste aux huiles et aux graisses.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleurs : noir et vert


Séries: SR1020

Capes et bouchons fuselés - Usage intensif

Ces capes et bouchons fuselés pour usage intensif en PEBD sont dotés de parois robustes et de bagues d'étanchéité pour une protection optimale. Le profilé conique permet de boucher différents diamètres internes ou de couvrir différents diamètres externes Notre gamme est disponible en rouge ou blanc.

Séries: SR1003

Capes pour tuyaux de taille standard

Les capes pour tuyau de taille standard constituent une cape de protection économique qui s’accompagne d’une finition de haute qualité.

Capes moulées qui sont conçues pour se fixer fermement sur le diamètre extérieur d’extrémités de tuyaux filetés et non filetés, empêchant la pénétration de corps étrangers pendant le stockage et l’expédition.

La conception de la cape comporte des lamelles internes qui assurent un ajustement parfait. En outre, la gamme comprend des capes qui sont pourvues d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air et elle satisfait les caractéristiques ANSI et DIN.

  • Conçues pour empêcher la pénétration de corps étrangers pendant le stockage ou le transport.
  • Comprend des ailettes internes qui assurent un meilleur ajustement.
  • Disposent d’un petit trou d’évent pour éliminer l’accumulation de pression d’air.
Matière: PEBD, PVC Couleur: Vert, Bleu, Orange, Jaune, Rouge, Noir, Naturel, Gris Series Code: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Capes à anneaux pour tube

Les capes à anneaux pour tubes ne sont pas filetées et sont disponibles en rouge ou en jaune. Nous proposons une large gamme de tailles pour répondre à votre application. Elles offrent une protection idéale pour les cannes et tuyaux, filetés ou non. Des capes standard longues et courtes sont disponibles. Les versions courtes sont à usage général et les versions longues ont une profondeur supplémentaire et un bord biseauté permettant un bon ajustement. Les versions longues sont conçues de façon à prévenir tout déplacement accidentel.

Séries: SR1046

Embout carré

L'embout de pieds carrés couvre les bords affûtés des extrémités de tube carrées, évitant que l'eau, l'humidité, la saleté ou la poussière n'endommage les extrémités de tube. On peut l'utiliser pour la finition et la protection et on l'applique pour couvrir les bords de tube tranchants.

Son installation par pression le rend rapide et facile à installer et à retirer. On peut l'utiliser dans les secteurs automobile, électrique et médical.

  • Matière : PEBD
  • Couleur : noir


Séries: SR1521

Embout pour outil de jardin

Une cape pratique dotée d’une conception cruciforme qui est couramment utilisée à l’extrémité des cannes de jardin, des tiges métalliques et autres applications de ce genre.

Leur principale fonction est de protéger l’application des dommages et de la pénétration de contaminants étrangers, ainsi que d’offrir une protection contre les intempéries.

Elles servent également de protection en coiffant les extrémités coupantes exposées des cannes et tiges avec lesquelles les utilisateurs pourraient entrer en contact, évitant ainsi les blessures accidentelles.

Matière : polychlorure de vinyle (PVC) Couleur : vert ou jaune

Series Code: SR1203

Embouts enveloppants ronds - Coniques

Les embouts de pieds ronds coniques sont un type de cape protectrice qui protège les tubes, les tiges et parfois les filetages, ainsi que l'extrémité des pieds de meubles, des pieds de chaises et des marches d'échelles. Ils sont antidérapants et ne rayent pas les sols. Conçus pour s'adapter parfaitement, ils offrent un ajustement adéquat et sûr.

Les embouts protègent l'arbre ou le tube afin d'éviter qu'il se fende en cas de contact avec des surfaces dures et assurent la protection du sol en plus de fournir une prise.

Il est facile de les installer en les poussant simplement sur l'extrémité des applications. Ils sont également résistants et durables, protégeant ainsi vos applications. Ils sont utilisés dans la fabrication de meubles, la vente au détail et les applications commerciales.

Matériau : PVC, nylon Couleur : blanc, noir, naturel

Séries: SR1520, SRF0071, SRF0069

Embouts enveloppants ronds - Standard

Les embouts de pieds ronds standard sont un type de cape protectrice qui protège les tubes, les tiges et parfois les filetages, ainsi que l'extrémité des pieds de meubles, des pieds de chaises et des marches d'échelles. Ils sont antidérapants et ne rayent pas les sols. Conçus pour s'adapter parfaitement, ils offrent un ajustement adéquat et sûr.

Les embouts protègent l'arbre ou le tube afin d'éviter qu'il se fende en cas de contact avec des surfaces dures et assurent la protection du sol en plus de fournir une prise.

Il est facile de les installer en les poussant simplement sur l'extrémité des applications. Ils sont également résistants et durables, protégeant ainsi vos applications. Ils sont utilisés dans la fabrication de meubles, la vente au détail et les applications commerciales.

  • Matière : PVC, PEBD, nylon
  • Couleur : blanc, noir, naturel


Séries: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0069

Embouts ovales

Les embouts enveloppants ovales pour tubes, de couleur noire, couvrent de façon soignée les tubes à section ovale. Ils peuvent être utilisés pour la finition, protection et sont essentiellement appliqués pour couvrir les bords tranchants des tubes. La matière PVC offre une grande flexibilité pour une installation et un retrait faciles.

Series Code: SR1522

Patins à enfoncer

Les patins à enfoncer ou les embouts à lamelles sont couramment employés à la base des produits tubulaires comme les pieds de chaise. Le patin à enfoncer apporte une protection, non seulement à l'assemblage, mais plus important, à la surface qui se trouve en dessous. Protection idéale pour les sols en bois, moquettés et autres.

Notre gamme de patins à enfoncer propose un large éventail d'options de matières, notamment : polyamide (PA), polyéthylène (PE), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), feutrine et aussi acier ; ainsi que diverses finitions et choix de couleur.

Notre offre comprend de nombreux styles, dont : bombé, courbé, à pattes métalliques, à lamelles, fileté, léger et à usage intensif. Ainsi que de très nombreuses formes pour répondre aux besoins de vos applications, dont : ronde, ovale, rectangulaire et carrée.

  • Revêtement élégant pour une finition soignée
  • Facile à assembler
  • Fixation sûre
  • Résistant et durable.

Patins à visser

En polytétrafluoroéthylène (PTFE), ces patins à visser sont montés à l'aide de vis et sont fournis avec une rondelle acier. Ces fixations à vis pour patins empêchent les chaises et autres produits avec fixations tubulaires de glisser sur les surfaces lisses.

  • Diamètre trou de vis ‌4,5 mm
  • Options à centre fileté ou non fileté
  • Couleurs : naturel et noir.

Pied palette

Pied palet à faible profil qui sont souvent appelés pieds palette. Ils s'adaptent aux patins standard à base de métal et offrent une résistance et une protection supplémentaires.

L'acier doux protège les sols et réduit les niveaux de bruit, tout en encapsulant et protégeant complètement la base métallique.

Les tailles de montant maximales présupposent l'utilisation de tubes SHS. Ce Pied palet est idéale pour les palets en métal et les emballages.

  • Des variantes empilables sont disponibles.

Rondelles épaulées

Les rondelles épaulées, également connues sous le nom de manchons d’isolation ou douilles à épaulement, sont conçues pour assurer l’isolation électrique et thermique des assemblages où cette exigence est fondamentale. Il s’agit d’un type de rondelle étagée, fabriquée à partir d’une variété de matériaux et de couleurs. Ces produits sont autolubrifiants, et résistants à la corrosion et à l’abrasion.

L’offre de rondelles étagées comprend des douilles à épaulement en nylon 6/6. Ces rondelles à douille en nylon sont une option autolubrifiante, idéale pour tout ce qui pivote ou tourne. Elles ont un faible coefficient de frottement et résistent à l’humidité, à la saleté et à la plupart des produits chimiques. Nous proposons également une douille à tête fraisée qui est fréquemment utilisée dans les environnements électrotechniques et qui est obligatoire dans de nombreux pays. Elle empêche la corrosion électrique avec les vis à tête fraisée.

Notre vaste sélection de manchons d’isolation convient peut-être mieux aux besoins de votre projet ? Fabriquées en nylon 6 naturel ou en nylon noir avec un composé de fibre de verre, ces gaines empêchent tout contact avec les matériaux conducteurs, empêchent les pièces de vibrer et de se desserrer et permettent de localiser et d’espacer les assemblages avec précision.

Notre gamme de rondelles épaulées en nylon s’étend à une sélection de rondelles de blocage et d’étanchéité. Les types de verrouillage et d’étanchéité sont vendus séparément. Les isolateurs à vis sont disponibles dans une large gamme de tailles, ainsi que dans des options de température élevée. Les isolants de température élevée sont également disponibles en sulfure de polyphénylène (PPS). Vous pouvez aussi vous contenter d’une solution simple et consulter notre large gamme de rondelles d’épaulement et de rondelles isolantes, qui présentent une résistance aux flammes conforme à la norme UL94 V2.

Séries: SR1948