Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filetés Filetages UNF Boîtiers de raccord

 (15 Types de produit)

Liste Grille

Bouchon Slottex

Les bouchons Slottex sont conçus avec un double anneau d’étanchéité sous la bride qui fournit une étanchéité sûre et fiable. La conception comprend cinq filets complets pour un ajustement sûr. Ils offrent une protection contre les impuretés, la poussière, les débris, les résidus de liquide et la corrosion. La tête est conçue de manière à ne pas piéger de liquide lorsque le bouchon est mis en place.

Ces bouchons d’étanchéité sont faciles à installer et à retirer à la main. La conception à tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’un tournevis, d’une clé, d’une clé Allen ou d’une douille. La gamme couvre une offre exhaustive de dimensions adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF.

On les utilise dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques ainsi que les applications d’ingénierie générale.

  • Ils sont conçus avec un double anneau d’étanchéité pour une étanchéité sûre et fiable.
  • Protège contre les contaminants et la pénétration d'humidité.
  • Facile à installer et à retirer à la main.
Matière: PEBD, PA, PE Couleur: Jaune, Bleu Séries: SR1005, SR1007, SR1117

Bouchon à languette centrale

Le bouchon à languette centrale s’insère dans un trou fileté ou non fileté. En raison de sa conception conique, il peut être utilisé pour obturer de multiples diamètres internes. Ces bouchons offrent un ajustement parfait et sûr qui empêche les substances indésirables de pénétrer dans le tube ouvert ou le trou, en protégeant les composants internes et en assurant une performance optimale.

La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait rapide et facile, en tirant la languette vers le haut. Le bouchon protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Utilisés dans diverses applications.

  • La conception conique fait que le bouchon est adapté à de multiples diamètres internes.
  • La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait facile et rapide et une installation à la main ou à l’aide d’outils.
  • Produit utilisé dans diverses applications, y compris les câbles électriques dans les machines, les équipements et les armoires de commande.
Matière: PEBD Couleur: Jaune, Orange, Rouge Séries: SR1174, SR1068

Bouchon à pression

Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.

Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.

Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.

  • Ils protègent l’opérateur des surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants.
  • Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
  • Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Noir, Blanc Séries: SR1011

Bouchons de protection filetés - Filetage UNF

Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.

  • Ils disposent de moins de formes de filetage pour une application plus rapide et peuvent être appliqués ou retirés à la main ou à l’aide d’une clé hexagonale ou d’un tournevis.
  • Ils sont compatibles avec les filetages NS et NF de classe 1-2-3 standard.
  • Utilisés dans diverses applications, y compris l’ingénierie hydraulique, pneumatique et générale.
Matière: PEBD, PEHD Couleur: Rouge, Jaune Séries: SR1077, SRF0029

Bouchons de protection filetés à large collerette

Wide Flange Threaded Protection Plugs shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The nitrile gasket ensures a leak-tight seal against the mating surface. The wide flange prevents paint flakes from entering the hole upon removal. Withstands intermittent temperatures from -40C up to +100C.

  • Leur large collerette empêche tout écaillement de peinture du trou lors de leur retrait.
  • Leur joint en nitrile assure l’étanchéité du bouchon à la surface d’accouplement pour éviter les fuites.
  • Recommandés pour des températures intermittentes entre -40 C et +100 C.
Matière: PA Couleur: Jaune Séries: SR5761

Bouchons à clipser

Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.

Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.

Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.

  • Faciles à installer et à retirer. Une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable.
  • Ils possèdent une languette centrale au sommet qui fournit une prise forte pour serrer et desserrer.
  • Adaptés aux filetages métriques, BSP et UNF.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Jaune, Bleu Séries: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Cape de protection pour goujon

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

  • Elle est utilisée pour protéger les filetages BSP et UNF.
  • Conçue avec une petite bride.
  • Elle augmente la protection contre les contaminants et limite le temps perdu pendant les opérations répétitives.
Matière: PEBD, PE Couleur: Naturel, Rouge Séries: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Capes & bouchons coniques - Standard

Les capes et bouchons coniques standard sont des composants polyvalents conçus pour une utilisation comme bouchon ou cape. Le profil conique permet à la pièce d’obturer plusieurs diamètres internes ou de recouvrir plusieurs diamètres externes.

Ces bouchons ou capes à double fonction sont habituellement utilisés pour protéger des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Avec une conception à installation par pression directe, ces composants à double fonction sont faciles à installer et à retirer. La gamme exhaustive propose une sélection variée de tailles qui vont de 2,9 mm à 345,0 mm.

  • Tailles de bouchon adaptées à des diamètres internes et externes multiples.
  • Protègent les tuyaux filetés et non filetés, les ports et points d’accès des dommages, des impuretés, de l’humidité, des débris et de la corrosion.
  • Adaptées à une utilisation dans les systèmes hydrauliques, les composants automobiles ou les secteurs médicaux.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Bleu, Noir, Transparent, Jaune Séries: SR1000, SR1111, SRF0020

Capes d'étanchéité filetées - Filetage UNF

Threaded Sealing Caps are designed for use with UNF Threads. Protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.

  • La cape est équipée d’un disque d’étanchéité interne en caoutchouc néoprène pour limiter les fuites de liquide, et elle réduit les risques de cisaillement.
  • Elle est facile à installer et à retirer à la main, mais sa tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’une clé ou d’une douille à faible couple.
  • Le bouchon de protection protège le trou des contaminants tels que la poussière, les débris et l’humidité.
Séries:

Capes de protection filetées - Filetage UNF/JIC

Threaded Protection Caps are designed for use with UNF and JIC Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube. Can tolerate temperatures between -30C and +80C.

  • Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.
  • Si vous choisissez l’option jaune, elles sont fabriquées en PEHD et ont un long profil, ce qui permet davantage de tours de filetage.
  • Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles.
  • L’option jaune peut résister à des températures comprises entre -30 C et +80 C.
Séries:

Capes filetées montage rapide

Les capes d'extrémité à installation par pression constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris d’y pénétrer.

Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.

Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.

  • Moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF.
  • Installation et retrait faciles
  • Fonctionnent à des températures comprises entre un minimum de -60 C et un maximum de 135 C.
Matière: PEBD, TPE, Couleur: Rouge, Bleu, Séries: SR1161, SRCFBTPE, SRCFB

Capes à languettes

Les capes à languette de traction sont conçues pour protéger les applications de la contamination et des déversements. La conception à languette de traction offre d’avantage de surface de contact, requérant moins de force de prise pendant l’installation et le retrait.

Les languettes sont particulièrement utiles dans les applications qui requièrent un retrait rapide pendant le traitement mécanique et c’est pour cette raison qu’elles constituent un choix populaire dans divers secteurs.

La flexibilité des matières utilisées permet un ajustement parfait sur les applications. L’ajout de la languette en fait une sélection essentielle.

  • Conçu pour protéger de la contamination et des déversements.
  • La conception flexible signifie qu’elles peuvent s’étirer sur des dimensions légèrement supérieures pour un ajustement parfait.
  • On les utilisent dans l’industrie alimentaire et dans les applications industrielles ou de stockage.
  • They can be reused.
Matière: PEBD Couleur: Jaune Séries: SRQCF

Capes moletées souples

Les capes moletées souples constituent un moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF pendant la peinture, l’assemblage ou le transport. Elles sont dotées d’un extérieur moleté et sont fabriquées dans un TPE souple et durable qui fournit une meilleure prise et un ajustement parfait. Elles protègent les extrémités de tuyaux des dommages et empêchent les impuretés et les débris de pénétrer.

Faciles à installer et à retirer. Elles peuvent fonctionner à des températures comprises entre -60 C et 135 C.

Couramment utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.

  • Moyen simple et économique de protéger les filetages métriques et UNF.
  • Installation et retrait faciles
  • Fonctionnent à des températures comprises entre un minimum de -60 C et un maximum de 135 C.
Matière: TPE Couleur: Bleu Séries: SRF0010

Bouchons de protection filetés à montage rapide

These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.

It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.

  • Leur languette ergonomique facilite l’installation et le retrait.
  • Ils sont proposés en silicone, matériau réutilisable résistant à une température élevée, ou en EPDM, matériau réutilisable et économique moins résistant à la température, mais possédant une excellente résistance chimique.
  • Utilisés dans diverses applications, notamment les industries hydrauliques, pneumatiques et d’ingénierie générale.
Matière: PEBD Couleur: Rouge Séries: SR1009

Bouchons filetés UNF

Threaded O-ring Plugs are designed for use on UNF Threads. Provides a watertight seal with a compressed flange lip, and optional O-ring. Ensures superior leak prevention for hydraulic threads. Ideal for flat-faced hydraulic fittings. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).

  • Le joint torique fileté empêche les contaminants tels que la saleté, la poussière, les débris et l’humidité de pénétrer dans le trou.
  • Ce produit peut résister à des températures allant de -40 C à 110 C (-40 F à 230 F).
  • Souvent utilisé sur les raccords hydrauliques à face plate.
Matière: PP Couleur: Jaune, Noir Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-0, Séries: SR5762