Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Métal Filetés Clé hexagonale

 (14 Types de produit)


Bouton moleté - Insert fileté

Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

Bouton à forme cintrée

Les boutons à forme cintrée ont une forme incurvée, semblable à un sablier, offrant une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications filetées sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

Boutons de commande - Avec marquage

Les boutons de commande avec marquage sont parfaitement adaptés aux applications qui nécessitent des réglages de position fins et précis. Ces boutons sont conçus avec un bord moleté ergonomique et un indicateur pour un réglage et un ajustement précis.

Boutons de manœuvre - Femelles

Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

Boutons de manœuvre à lobes - Femelles

Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Boutons moletés cannelés - Insert fileté

Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

Boutons à ailettes - Fuselés/Insert fileté

Les boutons à ailettes fuselés femelles sont conçus pour conférer de la force à chaque rotation, ce qui en fait des composants parfaitement adaptés aux applications exigeant un serrage et un desserrage fréquents. Ces boutons en plastique fuselés avec inserts en acier ont une prise facile et sont durables.

Embouts carrés

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, PELD - PIR, TPE/TPV – PIR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Embouts et patins filetés rectangulaires

Les embouts filetés rectangulaires sont idéaux pour les pieds réglables, les patins inclinables et les roulettes. Disponibles en options entièrement métalliques ou en inserts plastiques munis d'un écrou métallique.Les embouts et patins filetés sont disponibles en différentes configurations. Les embouts se placent dans la cavité à l'extrémité de tuyaux et de tubes pour conférer un aspect fini propre et soigné.

  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
  • Conviennent à des applications standards ou à usage intensif.
Matière: PEHD, PEHD ; acier, PA, Aluminium, PE-HD Couleur: Noir, Gris, Naturel Séries: SR1570, SR1571, SR1567

Embouts filetés arrondis - Métal

Les embouts filetés ronds sont dotés d'un filetage interne pour les pieds de nivellement et les supports. Leur filetage métallique assure un ajustement lisse, sûr et durable, avec des moulures en deux parties qui s'insèrent parfaitement dans les tubes.Leurs filetages métalliques permettent un ajustement fluide, sûr et durable, et les pièces moulées en deux parties s’insèrent parfaitement dans les tubes.Disposent d’un filetage interne permettant l'adaptation de pieds et de supports réglables.Ils sont idéaux pour les applications à usage intensif et fabriqués en alliage d’aluminium moulé. Matière: PEHD, PA Couleur: Noir, Gris Séries: SR1571, SR5438

Embouts ronds taraudés

Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.

  • Il est disponible sous forme d’embout à montage rapide.
  • Idéal pour les extrémités de tube et tuyaux de raccord.
  • Utilisé dans les secteurs de la fabrication, de l’emballage et de la construction.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567

Pieds machine - Standard

Notre gamme de pieds machines standard fabriqués avec goujon en acier zingué et une base en polyamide (PA) sont destinés à supporter des machines, des racks électroniques et des applications de convoyeur. Les pieds ont une articulation de 20 au maximum et peuvent être achetés dans des variantes avec ou sans trous de fixation. Des patins antidérapants peuvent être achetés séparément lorsqu'un frottement supplémentaire est requis.

Séries: SR1545

Poignée en T

Les boutons à poignée en T sont dotés d'embouts ou de goujons métalliques s'enfilant facilement et offrant une prise facile ainsi qu'une conception ergonomique. La poignée en T est conçue de façon à permettre une prise solide et un réglage rapide des commandes, ou à servir de levier.

Séries: SR6540

Tiges et bouts filetés

Les goujons et tiges entièrement filetés conviennent parfaitement aux applications pour lesquelles une tête de vis n'est pas nécessaire ou l'espace est précieux. Ils se fixent entièrement dans la matière et peuvent être filetés jusqu'au bout de l'application.

Séries: SR1985