Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Nylon Filetés Ruban magnétique

 (16 Types de produit)

Liste Grille

Bouchon Slottex

Les bouchons Slottex sont conçus avec un double anneau d’étanchéité sous la bride qui fournit une étanchéité sûre et fiable. La conception comprend cinq filets complets pour un ajustement sûr. Ils offrent une protection contre les impuretés, la poussière, les débris, les résidus de liquide et la corrosion. La tête est conçue de manière à ne pas piéger de liquide lorsque le bouchon est mis en place.

Ces bouchons d’étanchéité sont faciles à installer et à retirer à la main. La conception à tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’un tournevis, d’une clé, d’une clé Allen ou d’une douille. La gamme couvre une offre exhaustive de dimensions adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF.

On les utilise dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques ainsi que les applications d’ingénierie générale.

  • Ils sont conçus avec un double anneau d’étanchéité pour une étanchéité sûre et fiable.
  • Protège contre les contaminants et la pénétration d'humidité.
  • Facile à installer et à retirer à la main.
Matière: PEBD, PA, PE Couleur: Jaune, Bleu Séries: SR1005, SR1007, SR1117

Bouchons de protection filetés - Filetage NPT

Threaded Protection Plugs designed for use on NPT Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. Can be installed by hand or using a 12-point socket head. Designed for strength and abrasion resistance. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).

  • Ils peuvent être installés à la main ou à l’aide d’une clé, d'un tournevis ou d'une tête creuse 12 points.
  • Ils peuvent tolérer des températures allant de -40 C à 110 C (-40 F à 230 F).
  • Ce bouchon fileté est recommandé pour une utilisation où de la force et de la résistance à l’abrasion sont requises.
Matière: PEHD, PEEK Couleur: Rouge, Marron Séries: SR5759, SRK0083

Bouchons de protection filetés à large collerette

Wide Flange Threaded Protection Plugs shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The nitrile gasket ensures a leak-tight seal against the mating surface. The wide flange prevents paint flakes from entering the hole upon removal. Withstands intermittent temperatures from -40C up to +100C.

  • Leur large collerette empêche tout écaillement de peinture du trou lors de leur retrait.
  • Leur joint en nitrile assure l’étanchéité du bouchon à la surface d’accouplement pour éviter les fuites.
  • Recommandés pour des températures intermittentes entre -40 C et +100 C.
Matière: PA Couleur: Jaune Séries: SR5761

Bouchons filetés avec joint d'étanchéité

Les bouchons filetés avec joint sont destinés à assurer une étanchéité parfaite et sûre qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés ou d’autres composants indésirables. L’inclusion d’un joint d’étanchéité (rondelle) améliore les capacités d’étanchéité, en ajoutant une couche supplémentaire de protection contre les fuites et les impuretés.

Les bouchons filetés sont faciles à installer et à retirer de l’application à l’aide d’un tournevis droit ou d’une clé hexagonale ou autre. Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +90 C.

Fréquemment utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatique, les secteurs automobile et d’ingénierie générale.

  • Ils fournissent une étanchéité parfaite, qui empêche la pénétration de contaminants.
  • Ils sont faciles à installer et à retirer de l’application à l’aide d’un tournevis droit ou d’une clé hexagonale ou autre.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +90 C.
Matière: PEBD, PA6, PA ; TPE Couleur: Rouge, Jaune, Blanc Séries: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Bouton moleté - Insert fileté

Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

Boutons de manœuvre - Femelles

Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

Boutons de manœuvre à lobes - Femelles

Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Boutons moletés cannelés - Insert fileté

Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

Boutons à ailettes - Fuselés/Insert fileté

Les boutons à ailettes fuselés femelles sont conçus pour conférer de la force à chaque rotation, ce qui en fait des composants parfaitement adaptés aux applications exigeant un serrage et un desserrage fréquents. Ces boutons en plastique fuselés avec inserts en acier ont une prise facile et sont durables.

Capes de protection filetées - Filetage UNF/JIC

Threaded Protection Caps are designed for use with UNF and JIC Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube. Can tolerate temperatures between -30C and +80C.

  • Possèdent une tête moletée qui les rend faciles à installer et à retirer à la main en les tournant sur le tuyau ou le tube.
  • Si vous choisissez l’option jaune, elles sont fabriquées en PEHD et ont un long profil, ce qui permet davantage de tours de filetage.
  • Utilisées dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques, l’automobile et les applications industrielles.
  • L’option jaune peut résister à des températures comprises entre -30 C et +80 C.
Séries:

Embouts carrés

Les embouts et patins carrés confèrent un aspect fini et apportent une protection à l’extrémité des tubes, pôles et colonnettes carrés. Deux conceptions sont disponibles : à lamelles pour une prise maximale qui peuvent être utilisés sur de multiples calibres de tubes ou avec une tige brute qui correspond spécifiquement à un calibre de tube, ce qui vous confère un avantage pour une installation facile.

Ils sont conçus pour fournir une connexion hermétique sur une variété de produits tubulaires. Certains éléments de la gamme contribuent à prévenir les dommages aux sols ou sur d’autres surfaces, ainsi qu’à protéger le tube des éléments externes.

Ils sont disponibles dans une variété d’options et de styles : embouts à lamelles carrés standard, embouts carrés légers et embouts carrés métalliques. Habituellement utilisés dans le mobilier et les applications d’équipement industriel. La polyvalence des matières, les finitions et les coloris vous fourniront un très grand choix pour optimiser l’aspect esthétique et un ajustement haut de gamme à votre application.

  • Produit de finition utilisé pour les produits tubulaires carrés.
  • Idéaux pour une utilisation sur le mobilier ou les équipements industriels.
  • Permet d'éviter d'endommager les sols et de protéger le tube des éléments externes.
Matière: ABS, PEBD, PE, TPR Couleur: Argent, Noir, Blanc, Gris clair, Bleu, Rouge, Jaune, Marron, Vert, Gris foncé, Gris Séries: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Embouts et patins filetés rectangulaires

Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.

Les embouts et patins filetés sont disponibles en différentes configurations. Les embouts se placent dans la cavité à l'extrémité de tuyaux et de tubes pour conférer un aspect fini propre et soigné.

  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
  • Conviennent à des applications standards ou à usage intensif.
Matière: PEHD, PEHD ; acier, PA, Aluminium, PE-HD Couleur: Noir, Gris, Naturel Séries: SR1570, SR1571, SR1567

Embouts ronds taraudés

Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.

  • Il est disponible sous forme d’embout à montage rapide.
  • Idéal pour les extrémités de tube et tuyaux de raccord.
  • Utilisé dans les secteurs de la fabrication, de l’emballage et de la construction.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567

Pieds machine - Standard

Notre gamme de pieds machines standard fabriqués avec goujon en acier zingué et une base en polyamide (PA) sont destinés à supporter des machines, des racks électroniques et des applications de convoyeur. Les pieds ont une articulation de 20 au maximum et peuvent être achetés dans des variantes avec ou sans trous de fixation. Des patins antidérapants peuvent être achetés séparément lorsqu'un frottement supplémentaire est requis.

Séries: SR1545

Poignée en T

Les boutons à poignée en T sont dotés d'embouts ou de goujons métalliques s'enfilant facilement et offrant une prise facile ainsi qu'une conception ergonomique. La poignée en T est conçue de façon à permettre une prise solide et un réglage rapide des commandes, ou à servir de levier.

Séries: SR6540

Tiges et bouts filetés

Les goujons et tiges entièrement filetés conviennent parfaitement aux applications pour lesquelles une tête de vis n'est pas nécessaire ou l'espace est précieux. Ils se fixent entièrement dans la matière et peuvent être filetés jusqu'au bout de l'application.

Séries: SR1985