Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Plastique Filetés Non fileté

 (49 Types de produit)

Liste Grille

Bouchon Slottex

Les bouchons Slottex sont conçus avec un double anneau d’étanchéité sous la bride qui fournit une étanchéité sûre et fiable. La conception comprend cinq filets complets pour un ajustement sûr. Ils offrent une protection contre les impuretés, la poussière, les débris, les résidus de liquide et la corrosion. La tête est conçue de manière à ne pas piéger de liquide lorsque le bouchon est mis en place.

Ces bouchons d’étanchéité sont faciles à installer et à retirer à la main. La conception à tête hexagonale permet d’appliquer ou de retirer le bouchon à l’aide d’un tournevis, d’une clé, d’une clé Allen ou d’une douille. La gamme couvre une offre exhaustive de dimensions adaptées aux filetages métriques, BSP et UNF.

On les utilise dans diverses applications, y compris les systèmes hydrauliques et pneumatiques ainsi que les applications d’ingénierie générale.

  • Ils sont conçus avec un double anneau d’étanchéité pour fournir une étanchéité sûre et fiable.
  • Ils protègent des contaminants et empêchent les liquides et l’humidité d’être piégés dans le trou.
  • Facile à installer et à retirer à la main.
Matière: PEBD, PA, PECouleur: Jaune, BleuIndice d'inflammabilité de la matière: Series Code: SR1005, SR1007, SR1117

Bouchon raccord rapide

Les bouchons raccord rapide sont conçus pour se conformer aux connecteurs SAE J2044 - 12 pour système de carburant. Le bouchon protège de la pénétration de contaminants ou de fuites potentielles de liquide.

L’anneau est conçu pour couvrir la paroi du connecteur lorsqu’il est ajusté et permet un retrait facile et rapide.

  • L’anneau est conçu pour couvrir la paroi du connecteur lorsqu’il est ajusté.
  • Aide à connecter rapidement et facilement des fils sans avoir besoin d’outils ou d’équipements spéciaux.
  • Utilisées dans les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBDCouleur: JauneIndice d'inflammabilité de la matière: Series Code: SRF0009

Bouchon à languette centrale

Le bouchon à languette centrale s’insère dans un trou fileté ou non fileté. En raison de sa conception conique, il peut être utilisé pour obturer de multiples diamètres internes. Ces bouchons offrent un ajustement parfait et sûr qui empêche les substances indésirables de pénétrer dans le tube ouvert ou le trou, en protégeant les composants internes et en assurant une performance optimale.

La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait rapide et facile, en tirant la languette vers le haut. Le bouchon protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion pendant le stockage et le transport.

Utilisés dans diverses applications.

  • La conception conique fait que le bouchon est adapté à de multiples diamètres internes.
  • La languette centrale intégrée est conçue pour un retrait facile et rapide et une installation à la main ou à l’aide d’outils.
  • Produit utilisé dans diverses applications, y compris les câbles électriques dans les machines, les équipements et les armoires de commande.
Matière: PEBD, TPR Couleur: Jaune, Noir, Orange, Rouge Series Code: SR1174, SR1067, SR1068

Bouchon à languette latérale

Les bouchons à languette latérale sont un type de bouchon qui dispose d’une languette latéral intégrale et sont conçus pour un retrait facile dans des emplacements peu accessibles. Conçus pour protéger les trous filetés et non filetés pendant la production, le stockage et le transport. Confèrent une protection contre la poussière, les impuretés, les dommages, l’humidité, les acides et la corrosion.

La languette latérale est conçue pour un retrait rapide et facile et fournit une aide supplémentaire pour retirer la pièce d’une application étroitement ajustée. Elle peut supporter des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).

Utilisée dans diverses applications, notamment les machines, l’électronique, l’automobile et les systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation.

  • Protège de la poussière, des impuretés, des dommages, de l'humidité, des acides et de la corrosion.
  • Elle supporte des températures comprises entre -40 C et 135 C (-40 F à 275 F).
  • Leur forme conique leur permet d’obturer de multiples diamètres intérieurs.
Matière: PEBD, TPE Couleur: Bleu, Jaune, Naturel Series Code: SR1110, SRSTCL2, SR1053

Bouchon à pression

Les bouchons à pression constituent un choix pratique pour le colmatage d’un large éventail de trous et d’alésages pendant les processus de fabrication ou le transport et peut être appliqué à des produits finis. Conçus pour protéger l’opérateur de surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants. Les différents styles disponibles dans notre gamme peuvent également servir à protéger de la pénétration de contaminants.

Ils sont simples à installer et à désinstaller par une seule pression. Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.

Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.

  • Ils protègent l’opérateur des surfaces rugueuses causées par des bords de trous tranchants.
  • Utilisés dans diverses applications dont les secteurs médicaux, automobile, alimentation et boissons et les machines industrielles.
  • Protège des dommages, des impuretés, de l’humidité et de la corrosion.
Matière: PEBD Couleur: Naturel, Blanc, Noir Series Code: SR1011

Bouchons GPL

Développés en collaboration avec l'industrie GPL, les bouchons GPL permettent d'éviter les fuites de gaz dangereuses. Développés en collaboration avec l'industrie GPL, les bouchons sont conçus pour satisfaire au code de bonnes pratiques de l'Association du GPL (15: 2). Les profils sont sanglés afin de ne pas les perdre et pour pouvoir facilement les replacer. En outre, ils possèdent une marque indiquant le sens d'installation et de retrait.

Séries: SR1085

Bouchons anti-vibration - PEBD

Les bouchons anti-vibration sont parfaitement adaptés aux raccords hydrauliques BSP. La conception à filetage cranté permet à nos bouchons anti-vibrations d'empêcher le desserrage des pièces en cours de mouvement. Ces bouchons hydrauliques sont fabriqués dans une couleur transparente permettant d'inspecter facilement les joints toriques installés.

Séries: SR6112

Bouchons de protection filetés - Filetage NPT

Bouchon de protection fileté - le filetage NPT est largement utilisé au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée pouvant être saisie facilement ; ils offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ils sont disponibles avec filetages UNF, NPT, métrique et BSP/Gaz.

Séries: SRK0083, SR5759

Bouchons de protection filetés - Filetage UNF

Les bouchons de protection filetés - le filetage UNF est largement utilisé au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée pouvant être saisie facilement ; ils offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ils sont adaptés aux filetages UNF.

Séries: SR1002, SR5762, SR1077, SRF0029

Bouchons de protection filetés - Filetage métrique

Les bouchons de protection filetés - filetage métrique sont largement utilisés au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée pouvant être saisie facilement ; ils offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ils sont disponibles avec filetages UNF, NPT, métrique et BSP/Gaz.

Séries: SR1002

Bouchons de protection filetés - filetage BSP/Gaz

Les bouchons de protection filetés - filetage BSP/Gaz sont largement utilisés au sein des industries hydrauliques, pneumatiques et d'ingénierie générale. Ils disposent d'une tête moletée pouvant être saisie facilement ; ils offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion. Ils sont disponibles avec filetages UNF, NPT, métrique et BSP/Gaz.

Séries: SR1002, SR5757, SR1054

Bouchons de protection filetés à large collerette

Les bouchons de protection filetés à large collerette sont fabriqués à base de nylon avec pour objectif d'absorber la peinture et de limiter au maximum l'écaillage et ce, tout en évitant la contamination lors du retrait. Le joint en nitrile apporte l'étanchéité au serrage.

Séries: SR5761

Bouchons de protection filetés à montage rapide

  • Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove.
  • It is offered in either Silicone, a reusable high temperature resistant material, or EPDM, a reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance.
  • Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Matière: PE-LD
Couleur: Rouge
Indice d'inflammabilité de la matière:


Séries: SR1009

Bouchons filetés avec joint d'étanchéité

Les bouchons filetés avec joint sont destinés à assurer une étanchéité parfaite et sûre qui empêche la pénétration de poussière, d’impuretés ou d’autres composants indésirables. L’inclusion d’un joint d’étanchéité (rondelle) améliore les capacités d’étanchéité, en ajoutant une couche supplémentaire de protection contre les fuites et les impuretés.

Les bouchons filetés sont faciles à installer et à retirer de l’application à l’aide d’un tournevis droit ou d’une clé hexagonale ou autre. Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +90 C.

Fréquemment utilisés dans les systèmes hydrauliques et pneumatique, les secteurs automobile et d’ingénierie générale.

  • Ils fournissent une étanchéité parfaite, qui empêche la pénétration de contaminants.
  • Ils sont faciles à installer et à retirer de l’application à l’aide d’un tournevis droit ou d’une clé hexagonale ou autre.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -30 C et +90 C.
Matière: PEBD, PA6, PA ; TPE Couleur: Rouge, Jaune, Blanc Series Code: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Bouchons à bords parallèles

Les bouchons de protection parallèles sont des bouchons à usage général qui sont utilisés pour protéger un éventail d’applications.

La gamme élastomère thermoplastique est recommandée pour les applications dans lesquelles une résistance aux acides est requise. La gamme en PVC est hautement résistante au déchiquetage et est donc idéale pour les applications filetées. La gamme en vinyle vert fonctionne bien avec les applications dans lesquelles des huiles et des graisses sont présentes.

Dispose d’une conception de paroi parallèle ou droite qui assure un ajustement sûr et parfait tout en empêchant les contaminants, les dommages, les impuretés, la corrosion, l’humidité et les débris pendant le stockage et le transport.

  • La conception parallèle assure un ajustement sûr et parfait qui empêche les contaminants, la corrosion et les débris de pénétrer pendant le stockage et le transport.
  • Faciles à installer et à retirer et fournissent une finition nette.
  • Adaptés à diverses applications notamment l’automobile, la fabrication et le secteur commercial.
Matière: PEBD, TPR, TPE, PVC, Vinyle Couleur: Naturel, Noir, Rouge, Vert Series Code: SR1015, SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1014, SR1013, SRF0000

Bouchons à clipser

Ces bouchons à pression sont conçus pour faciliter l’application et le retrait d’un composant. Ils protègent l’ouverture de la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière et les débris.

Faciles à installer et à retirer, une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable. Une languette centrale au sommet fournit une prise forte pour serrer et desserrer. La gamme est adaptée aux raccords hydrauliques dotés de filetages métriques, BSP, UNF et JIC.

Chaque bouchon couvre un éventail de tailles et de styles de filetages différents.

  • Faciles à installer et à retirer. Une fois mis en place, une seule torsion permet une installation ajustée et confortable.
  • Ils possèdent une languette centrale au sommet qui fournit une prise forte pour serrer et desserrer.
  • Adaptés aux filetages métriques, BSP et UNF.
Matière: PEBD Couleur: Rouge, Jaune, Bleu Series Code: SR1010, SRTFUP, SR1119, SR1008

Bouchons à joint torique filetés - Filetage UNF

Les bouchons filetés à joint torique sont dotés d'une lèvre à bride de compression et d'un joint torique offrant une excellente étanchéité et une protection supérieure contre les fuites pour les filets hydrauliques. Possibilité d'application et de retrait à la main, avec une clé ou un tournevis. Adaptés aux filetages métriques, UNF et BSP/Gaz.

Séries: SR5762, SR1125, SR5760

Bouchons à joint torique filetés - Filetage métrique

Les bouchons à joints toriques filetés pour les filetages métriques comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique afin de fournir une étanchéité à l’eau et une prévention supérieure des fuites pour les filetages hydrauliques. Créent une parfaite étanchéité et empêchent ainsi la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité à partir de l’ouverture.

Peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main. Des filetages métriques sont disponibles, avec un diamètre interne ou externe cylindrique précis en millimètres. Le biseauté fin du filetage conique métrique permet la meilleure transmission de force possible.Couramment utilisés sur les raccords hydrauliques, dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile où les joints anti-fuite sont cruciaux pour l’intégrité du système.

  • Maintient les contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité hors du trou.
  • Des filetages métriques sont disponibles, avec un diamètre cylindrique intérieur et extérieur précis en millimètres.
  • Utilisé dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile.
Matière: PEHD Couleur: Jaune Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Bouchons à joints toriques filetés - Filetage BSP/Gaz

Les bouchons à joints toriques filetés pour les filetages BSP et gaz comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique afin de fournir une étanchéité à l’eau et une prévention supérieure des fuites pour les filetages hydrauliques. Le joint torique crée une parfaite étanchéité et empêchent ainsi la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité à partir de l’ouverture.

Adaptés aux filetages BSP et gaz, ces bouchons avec joint torique peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.

Couramment utilisés dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile où les joints anti-fuite sont cruciaux pour l’intégrité du système.

  • Ils comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique pour fournir une étanchéité à l’eau.
  • Ils peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.
  • Utilisé dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile.
Matière: PEHD Couleur: Jaune Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Series Code: SR1125

Bouton champignon

Les boutons champignons confèrent aux produits un agréable aspect fini. Ces boutons en plastique moulé sont parfaitement adaptés à tout un éventail d'applications, notamment les machines outils, les gabarits et les accessoires. La conception en « champignon » offre une prise confortable.

Séries: SR6530

Bouton moleté - Insert fileté

Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

Boutons de commande - Avec marquage

Les boutons de commande avec marquage sont parfaitement adaptés aux applications qui nécessitent des réglages de position fins et précis. Ces boutons sont conçus avec un bord moleté ergonomique et un indicateur pour un réglage et un ajustement précis.

Boutons de manœuvre - Femelles

Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

Boutons de manœuvre à lobes - Femelles

Les boutons de manœuvre à lobes femelles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.

Boutons moletés cannelés - Insert fileté

Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

  • sur 2