Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Fixe À visser Confirmat

 (12 Types de produit)

Liste Grille

Capes anti-poussière

Les capes anti-poussière sont des accessoires supplémentaires adaptés à des serrures avec des trous de fixation de 20,2 x 22,2. Elles protègent la serrure et empêchent la pénétration de saletés et d'humidité qui pourrait endommager le système de verrouillage.

Charnières d'angle - axe fixe

Les charnières de coin métalliques externes sont adaptées aux capots de machine et aux panneaux électriques. Elles sont disponibles dans différentes tailles et différents profils. Elles sont à visser ou à fixer par goujon.

Kit d'assemblage à tringle unique

Assemblages de tiges pour installations deux et trois points de loquets encastrés affleurés. Les assemblages de tringles comprennent un guide, un contre-crochet et une tringle. Les cannes en aluminium ont un diamètre de 0,34". Les assemblages de tringles ont une course de 0,75". Le guide et les contre-crochet sont en acier 1010 avec inserts en nylon noir. La fermeture n'est pas inclue et doit être achetée séparément.

Loquets à expansion

Les loquets à expansion sont faciles et rapides à installer. Ils sont utilisés comme fermeture pour les applications qui nécessitent un alignement et d'être anti-vibrations. Une sélection de découpe est requise en fonction de l'épaisseur du cadre.

Plaques de montage

Les plaques de montage de cette gamme sont utilisées pour positionner de manière sûre les verrous à came lorsqu'il existe un risque potentiel de mouvement dû à la nature de l'application. Cette gamme comprend une rondelle et une plaque en acier.

Poignées de verrouillage

La gamme de verrous 1/4 de tour s'accompagne de tout un ensemble d'accessoires, notamment des poignées de verrouillage. Celles-ci sont fournies dans un matériau en polyamide. Ils sont adaptés à tous les verrous dotés d'un trou de fixation de 20,2 x 22,2.

Porte-clé étiquette

Plastic key tags can be fastened to a range of latch & lock keys; they include an inlay card, window and metal split ring, making them highly economical. These tags can help with good key management and security in retail premises.

  • Available in eight assorted colours, including; Orange, Black, Purple, White, Blue, Yellow, Red, Green.
  • Comes in a pack of 100 tags, as standard.

Sauterelle avec gâche

Les sauterelles flexibles ont un profil bas ; le contre-crochet est encastré et fixé sous le verrou pour préserver ce détail de conception. La poignée est fabriqué en caoutchouc noir, ce qui la préserve de toute corrosion. Elle est fixée au moyen de vis M4 standard (non fournies)

Sauterelle à bobinage de fil et contre-crochet

Les sauterelles à bobinage de fil et les contre-crochets suivent une conception ergonomique simple adaptée à un vaste éventail d'applications nécessitant un verrou simple. Le loquet et les contre-crochets doivent être commandés séparément. Ils sont disponibles en acier doux ou en acier inoxydable

Sauterelles

Les grenouillères disposent d'une surface lisse pour une finition esthétique et fonctionnement avec un contre-crochet. Elles rapprochent de façon sûre deux composants et les verrouillent en poussant le loquet sur son centre. Cette gamme de grenouillères est adaptée à des charges légères comparée aux grenouillères câblées. Elles sont utilisées sur les petits conteneurs, les boîtes métalliques et les machines de nettoyage industriel léger. Plusieurs matières sont disponibles pour convenir à divers environnement d'application.

Sauterelles à ressort latérales avec gâche

Les grenouillères à ressort ou loquets à compression rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Le ressort permet un rapprochement extensible et un verrouillage solide. Une sélection de matières permet l'utilisation de cette grenouillère dans diverses applications.

Serrure à maillons avec gâche

Les sauterelles à lien rotatif rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Elles sont faites en acier inoxydable et peuvent être utilisées à la main, ce qui les rend rapides et faciles à utiliser. Elles sont adaptées à des applications très variées comme les fermetures de containers, emballages et capots de machines industrielles.