Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(164 Types de produit)
Les bouchons pour tôle sont utilisés pour obturer les trous pendant le transport ou peuvent être utilisés sur des produits finis pour offrir une finition propre. Le bouchon en nylon (PA 66) protège l’opérateur des trous fabriqués associés à des fragments dangereux. Ils peuvent également être utilisés pour protéger les filetages internes des dommages pendant le transport.
Disponibles en trois couleurs, utiles à des fins d’identification par couleur ou pour correspondre à l’esthétique du produit fini.
Les bouchons pour tôle peuvent être facilement installés par pression dans les applications sans nécessiter de fixations et peuvent facilement être déposés.
Les bouchons d'évent offrent un accès pour la ventilation et le refroidissement des pièces en mouvement et des composants produisant de la chaleur
Series Code: SR6260, , SR1086, SR1868, SR1866, SR1708
Les bouchons filetés NPT fuselés sont couverts et conçus pour être utilisés avec des raccords filetés fuselés BSP/NPT. Ils sont fabriqués en PEBD bleu.
Series Code: SR1114
Les bouchons de masquage fuselés sont disponibles en tant que bouchon plein ou avec un noyau creux pour faciliter la compression. Les bouchons réutilisables présentent une excellente résistance aux produits chimiques et sont disponibles en silicone ou en EPDM pour les applications exposées à des températures élevées.
Series Code: SRF0072, SR1045, SR1089, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498
Les bouchons anti-poussière hydrauliques à dépose rapide sont des raccords mâles compatibles avec les bouchons des séries ISO A et ISO B. Ils sont conçus pour rester attachés au tuyau et offrent une excellente protection contre la poussière, l'humidité et la corrosion.
Series Code: SR1182
Nos bouchons à languette latérale permettent un retrait facile pour réutilisation ou élimination. Les bouchons en PEBD protègent les trous et les perçages des infiltrations et de la poussière. Disponible en version à corps lisse ou nervuré qui offrent différentes possibilités d'ajustement sur l'application.
Series Code: SR1120
Les bouchons filetés à joint torique sont dotés d'une lèvre à bride de compression et d'un joint torique offrant une excellente étanchéité et une protection supérieure contre les fuites pour les filets hydrauliques. Possibilité d'application et de retrait à la main, avec une clé ou un tournevis. Adaptés aux filetages métriques, UNF et BSP/Gaz.
Series Code: SR5762, SR1125, SR5760
Les bouchons à joints toriques filetés pour les filetages métriques comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique afin de fournir une étanchéité à l’eau et une prévention supérieure des fuites pour les filetages hydrauliques. Créent une parfaite étanchéité et empêchent ainsi la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité à partir de l’ouverture.
Peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main. Des filetages métriques sont disponibles, avec un diamètre interne ou externe cylindrique précis en millimètres. Le biseauté fin du filetage conique métrique permet la meilleure transmission de force possible.Couramment utilisés sur les raccords hydrauliques, dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile où les joints anti-fuite sont cruciaux pour l’intégrité du système.
Les bouchons à joints toriques filetés pour les filetages BSP et gaz comprennent une lèvre de bride comprimée et un joint torique afin de fournir une étanchéité à l’eau et une prévention supérieure des fuites pour les filetages hydrauliques. Le joint torique crée une parfaite étanchéité et empêchent ainsi la pénétration de contaminants comme les impuretés, la poussière, les débris et l’humidité à partir de l’ouverture.
Adaptés aux filetages BSP et gaz, ces bouchons avec joint torique peuvent être installés à l’aide d’une clé, d’un tournevis ou à la main.
Couramment utilisés dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la plomberie et automobile où les joints anti-fuite sont cruciaux pour l’intégrité du système.
Les boulons mâles ont un bord moleté à l'extérieur de la poignée, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications femelles sont résistants aux impacts, aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Les boîtiers excentriques sont généralement utilisés dans les industries du mobilier et de l’ébénisterie. Ils sont utilisés pour créer une articulation solide lors de l’assemblage de meubles. Ils sont dotés d’un entraînement cruciforme.
Le boîtier excentrique est inséré dans un trou pré-percé situé dans l’un des panneaux du meuble, par exemple une planche de bois. Il est ensuite enfoncé à l’aide d’un marteau. Auto-bloquants pour empêcher la rotation pendant le montage manuel ou à la machine
Les broches pour marchandise conviennent parfaitement à la suspension de composants sur carton, de présentations pour points de vente, ainsi que pour les présentations autonomes. Entre autres styles figurent des broches simples ou doubles avec différentes longueurs de suspension.
Notre gamme de butées auto-adhésives et de pieds adhésifs sont disponibles en feutrine ou polyuréthane (PU), et dans une variété de formes et couleurs pour répondre à votre besoin.
Les butées en PU sont adaptées aux températures d'application allant de 18 C à 65,5 C. Ces pieds adhésifs ne terniront, rayeront ou décoloreront aucune surface.
Les pastilles adhésives avec feutrine sont disponibles en marron ou blanc. Elles peuvent être utilisées sur la base du pied pour de petits déplacements.
Les butées à clipser peuvent être utilisées en tant que patins, pare-chocs, fermetures, glissières et butées dans différentes applications. La tige à enfoncer maintient la butée fixement en place afin d'empêcher tout contact avec les surfaces.
Les pieds à butées à clipser peuvent être utilisés en tant que patins, pare-chocs, fermetures, glissières et butées dans différentes applications. La conception à clipser permet de maintenir la butée fixement en place afin d'empêcher tout contact avec les surfaces.
Ces cache-vis en PEBD protègent et masquent les vis sur les panneaux en bois aggloméré. Notre gamme est fournie dans un choix de couleurs, y compris blanc, teck et variations de brun - les rendant idéales pour un éventail d'applications et de finitions de surface.
Series Code: SR1612
Ces cache-vis décoratifs servent à dissimuler rapidement et facilement les trous de vis. Ils disposent d'un support adhésif et sont assortis à une grande palette de couleurs de finition de mobilier.
Series Code: SR1600
Capes de protection, disponibles dans différentes matières et couleurs. Conçues pour couvrir les têtes de vis et idéales à des fins décoratives, ces capes durables offrent une excellente protection contre la pénétration de saletés et de poussière dans un certain nombre d’applications.
Series Code: SR1811, SR2041, SR1889
Les capes d’extrémité non filetées sont idéales pour protéger de manière sûre les gaines, tuyaux ou tiges filetés ou non filetés. Empêchent la pénétration d’impuretés, de débris et d’autres contaminants. Disposent d’une certaine résistance à l’abrasion, ce qui maintient la pièce d’accouplement en sécurité pendant le stockage et le transport. Peuvent également être utilisées pour le masquage dans les applications de peinture, placage ou sablage.
Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.
Peuvent être utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Les capes de protection pour goujon sont utilisées pour protéger les filetages BSP et UNF. Conçues avec une petite bride pour permettre à l’opérateur de la serrer avec une clé à douille sans avoir à retirer la cape.
Ce produit augmente la protection contre les contaminants et limite les pertes de temps lors des opérations répétitives. Il permet également une manutention économique.
Les capes de protection et rondelles Unicap sont conçues pour masquer et protéger les vis exposées ou les têtes de boulon à des fins esthétiques ou de sécurité. Ces capes et rondelles sont résistantes à la corrosion, à l’abrasion et aux chocs grâce à leur matière, qui offre une protection et une durabilité sur le long terme.
Par ailleurs, elles protègent contre la saleté et sont faciles à installer et retirer par pression. Elles sont disponibles en profil bas et et profil haut. Utilisées dans la construction, le mobilier et les appareils électroménagers.
Veuillez noter que dans cette gamme de produits vous trouverez des capes et des rondelles qui sont vendues séparément et vous devrez commander les deux articles.
Ces capes haute résistance pour tuyaux sont adaptées aux calibres nominaux standard et constituent une solution économique mais de haute qualité. Elles sont fabriquées en PE noir ou jaune. Des anneaux intérieurs permettent un bon serrage et le relâchement de la pression accumulée. Les capes sont disponibles avec ou sans trou d'évent.
Series Code: SR1389, SR1510
Une cape de protection et une rondelle imperdable en un seul produit. Ces cache-écrous banjo maintiennent tous les éléments ensemble pendant l’assemblage, le stockage et le transport.
Une cape polyvalente qui protégera votre application des dommages et de la pénétration de poussière. Le produit est également fourni avec des anneaux de retenue. Les capes sont faciles à prendre en main, même avec des gants, et sont disponibles en plusieurs tailles pour s’adapter aux besoins de votre projet.
Les capes pour graisseur sont conçues pour protéger les graisseurs de la poussière, de l’humidité, des impuretés et d’autres contaminants. Notre gamme propose une sélection de capes dotées ou non d’une languette, pour faciliter le retrait. La conception de la cape offre un choix de têtes moletées ou non pour une prise facile. Ces capes pour graisseur peuvent également servir d’indicateur visuel pour vérifier si le raccord a été lubrifié.
Elles constituent une solution économique qui est rapide et facile à installer et à retirer.
Utilisées dans les applications de fluides de transmission qui sont dotées de graisseurs.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.