Menu  Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Adhésif mousse Goujons à dépose rapide

 (15 Types de produit)

Liste Grille

Boulons de verrouillage - Support cylindrique

Boulons de verrouillage - Support cylindrique

Séries: SR6566

Doigt d'indexage - à anneau

Doigt d’indexage avec anneau de traction, qui est rétractable à la main. Le modèle est constitué d’un boîtier nickelé et d’une goupille en inox.

L’anneau de traction est un moyen pratique de soulever la goupille. Ces doigts d’indexage conviennent parfaitement aux opérations de localisation, de positionnement et de sécurisation. Les applications courantes incluent les équipements de salles de sport, tels que les appareils de musculation.

Les tailles de filetage sont notamment M6, M8, M10 et M12.

  • Matière du boîtier : acier nickelé
  • Matière de la goupille : inox


Séries: SR5407

Doigts d'indexage - À plaque de fixation

Les doigts d'indexage à bride d'Essentra possèdent une bride avec trous de vis pour une meilleure fixation. Ils conviennent parfaitement pour une utilisation avec des matériaux de faible épaisseur.

Séries: SR6571

Pastilles auto-adhésives anti-dérapantes

Les butées auto-adhésives offrent un amorti et une protection pour une variété de surfaces, et pour de nombreuses applications.

La gamme inclut des disques adhésifs noirs avec une mousse monoface présentant des propriétés antidérapantes. Disponibles en packs de quatre sur un rouleau ou une pastille, ces disques polyvalents sont conçus pour se lier à de nombreuses surfaces, notamment : carton ondulé, aggloméré, bois, plastiques à faible coefficient de frottement et revêtements poudre.

Également incluses : pastilles anti-dérapantes fabriquées en bande mousse PE, présentant une doublure papier siliconée. Elles sont adaptées à des applications avec des températures allant de -29 C à 66 C.

  • Adhésif caoutchouc
  • Solution permanente
  • Finition noire.


Séries: SR5808

Plaquettes de bande de mousse double face - 1 face repositionnable - Remo One

Remo One est un adhésif mousse double face dont l'une est recouverte de notre adhésif permanent extrêmement puissant et l'autre de notre adhésif détachable. La face détachable, identifiée par notre bande protectrice imprimée en rouge, s'enlève sans laisser de traces de la plupart des surfaces dures, non sujettes à la délamination, même après des périodes prolongées. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base caoutchouc sur une face, adhésif détachable sur la face de montage ; Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Puissance de tenue : 1/2 lb par 1 pouce carré de ruban. À usage unique ; Applications : Signalétique publicitaire et temporaire. Présentoirs temporaires et permanents, graphiques publicitaires à usage unique. Twisters.

Plaquettes de bande de mousse double face - 1 face repositionnable - Thick Remo One

Remo One épais est un bloc de mousse adhésive double face permanent/à détacher utilisé pour créer un effet 3-D. Une face est recouverte de notre adhésif permanent extrêmement puissant et l'autre de notre adhésif détachable. La face détachable, identifiée par notre bande protectrice imprimée en rouge, s'enlève sans laisser de traces de la plupart des surfaces dures, non sujettes à la délamination, même après des périodes prolongées. Caractéristiques : Adhésif : Base caoutchouc permanente sur une face, adhésif détachable sur la face de montage. Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Pour les applications légères ou le colmatage. À usage unique. Applications. Signalétique publicitaire Signalétique temporaire. Présentoirs temporaires et semi-permanents. Graphiques à usage unique. Twisters.

Plaquettes de bande de mousse double face - 2 faces repositionnables - Remo Two

Remo Two est une bande mousse adhésive double face détachable sur les deux faces. Caractéristiques : Adhésif : Adhésif repositionnable, base caoutchouc double face (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV) ; Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Puissance de tenue : 1/2 lb par 1 pouce carré de ruban. À usage unique ; Applications : Signalétique publicitaire et temporaire Emballage grand public. Graphiques publicitaires à usage unique. Kits non fixés à des graphiques

Plaquettes de bande de mousse double face - 2 faces repositionnables - Thick Remo Two

Thick Remo Two est un bloc de mousse adhésive double face utilisé pour créer un effet 3-D. Il comporte notre adhésif repositionnable sur les deux faces. Notre adhésif repositionnable s'enlève proprement de la plupart des surfaces dures, non sujettes à délamination, même après des périodes prolongées. Caractéristiques : Adhésif : Adhésif repositionnable, base caoutchouc double face (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV) ; Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Puissance de tenue : 1/2 lb par 1 pouce carré de ruban. Applications. Signalétique publicitaire et temporaire. Présentoirs temporaires et permanents. Graphiques publicitaires à usage unique. Contrevenants et oscillateurs

Plaquettes de bande de mousse double face - Permanent - Thick Twin Stick

Les blocs de mousse Thick Twin Stick avec adhésif permanent sur les deux faces peuvent être utilisés pour créer un effet 3D durable. Nos adhésifs caoutchouc extrêmement résistants sont conçus pour adhérer à de nombreux types de surfaces tels que le carton ondulé, le contreplaqué, le bois, les plastiques à faible coefficient de frottement, les matières poudrées et les revêtements UV. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base caoutchouc double face (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV). Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F ; Applications. Applications légères ou colmatage. Crée un effet 3D. Contribue aux affichages. En relief

Plaquettes de bande de mousse double face - Permanent - Twin Stick

Twin Stick est la matière préférée du secteur pour installer les affiches et les pancartes en points de vente. Le support en mousse souple comble les trous, permettant ainsi de joindre des surfaces irrégulières. Nos adhésifs caoutchouc extrêmement résistants sont conçus pour adhérer à de nombreux types de surfaces tels que le carton ondulé, le contreplaqué, le bois, les plastiques à faible coefficient de frottement, les matières poudrées et les revêtements UV.

Rouleaux de mousse antidérapante

NoSkid est une mousse antidérapante recouverte sur une face d'un adhésif permanent à pégosité élevée. Pour tapis de comptoir ou fond de vitrines pour éviter le glissement Caractéristiques : Adhésif : Permanent base caoutchouc sur une face (déconseillé en cas d'exposition aux UV). Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 175F. Applications : Tapis de comptoir. Tapis de souris. Présentoirs PLV. Revêtement d'étagères. Petit électroménager. Fournitures de bureau

Rouleaux de ruban mousse double face - 1 face repositionnable - Remo One

Remo One est un adhésif mousse double face dont l'une est recouverte de notre adhésif permanent extrêmement puissant et l'autre de notre adhésif détachable. La face détachable, identifiée par notre bande protectrice imprimée en rouge, s'enlève sans laisser de traces de la plupart des surfaces dures, non sujettes à la délamination, même après des périodes prolongées. Caractéristiques : Adhésif : Base caoutchouc permanente sur une face, adhésif détachable sur la face de montage. Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Puissance de tenue : 1/2 lb par 1 pouce carré de ruban. À usage unique. Applications. Signalétique publicitaire et temporaire, présentoirs temporaires et permanents, graphiques publicitaires à usage unique, contrevenants et oscillateurs. Les petits rouleaux s'insèrent parfaitement dans la composition de kits avec toutes sortes de signalétique publicitaire ou temporaire.

Rouleaux de ruban mousse double face - 1 face repositionnable - Ruban Metal Shelf

L'adhésif Duraco Metal Shelf a été testé sur le terrain afin de répondre aux besoins commerciaux en matière de mousse adhésive double-face robuste, pouvant être décollé des surfaces dures non sujettes à la délamination, sans laisser le moindre résidu de mousse adhésive. Caractéristiques : Adhésif : Base caoutchouc double face (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV). L'adhésif de la face Metal Shelf est spécifiquement formulé pour être repositionné sans déchirure de la mousse lorsqu'il est appliqué à une surface métallique. Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Applications. Fixation au rail d'affichage des prix, rayonnages métalliques, entrepôt/stockage : étiquetage de l'emplacement de stockage, racks de marchandises, signalétique pour étagères métalliques

Rouleaux de ruban mousse double face - Permanent - Dubl Kote Acrylic

Dubl Kote Acrylic est un ruban de mousse double face polyvalent revêtu d'adhésif acrylique sur les deux faces. Il est idéal pour une application manuelle ou automatisée. Grande souplesse permettant de combler les espaces et malléable pour raccorder les surfaces irrégulières. Les adhésifs acryliques sont stables aux UV et ont une bonne résistance aux plastifiants. Caractéristiques : Température d'application : de 65F à 100F ; Température d'utilisation : de -20F à 175F Applications. Signalétique, signalisation extérieure, capes d'extrémité, embases, désodorisants, bordure protectrice, montage de miroirs légers

Rouleaux de ruban mousse double face - Permanent - Dubl Kote Caoutchouc

Dubl Kote est un ruban mousse double face polyvalent revêtu d'adhésif caoutchouc sur les deux faces. Il est idéal pour les applications manuelles ou automatiques. Grande souplesse permettant de combler les espaces et malléable pour raccorder les surfaces irrégulières. Conçu pour adhérer à de nombreux types de surfaces, notamment : carton ondulé, contreplaqué, verre et plastique à faible coefficient de frottement. Caractéristiques : Adhésif : Adhésif permanent base caoutchouc double face (déconseillé en cas d'exposition directe aux UV) ; Température d'application : de 65F à 150F ; Température d'utilisation : de -20F à 150F Puissance de tenue : 1/2 lb par 1 pouce carré de ruban. Applications. Présentoirs temporaires, semi-temporaires et permanents, plastiques extrudés, goulottes de rangement de câbles, signalétique, embouts, embases, jointure de surfaces texturées.