Menu  Rechercher

Nous avons trouvé 94 types de produit pour Motion Control

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Motion Control

Liste Grille

Pièces d'accouplement pour les articulations à chape | Essentra Components

En stock En cours de production

Ces pièces d'accouplement pour articulations à chape sont censées fonctionner avec l'articulation à chape, en permettant un mouvement lisse et maîtrisé. Elles sont destinées à s'insérer entre nos articulations à chape pour fournir une connexion là où une compensation angulaire est requise.

L'excellente adaptation de la pièce d'accouplement fournit une connexion serrée et solide avec l'articulation à chape, assurant stabilité, fiabilité et transmission optimale de charge. La finition à surface lisse de la pièce d'accouplement réduit le frottement et l'usure entre les composants d'accouplement, contribuant à la longévité et à l'efficacité globales de l'articulation.

Elle assure qu'ils demeurent alignés et enclenchés sous des charges et conditions variables en fournissant une connexion fiable et sûre. La taille de filetage est conçue pour correspondre à l'articulation à chape, rendant l'installation et le retrait faciles. Utilisées dans diverses applications pour les liaisons de direction, les systèmes de suspension et les mécanismes de contrôle dans le secteur automobile, la fabrication et la construction.

  • Destinées à s'insérer entre nos articulations à chape pour fournir une connexion là où une compensation angulaire est requise.
  • La taille de filetage est conçue pour correspondre à l'articulation à chape, rendant l'installation et le retrait faciles.
  • La finition à surface lisse de la pièce d'accouplement réduit le frottement et l'usure, contribuant à la longévité et à l'efficacité de l'articulation.
Matière: Acier inoxydable, AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Rail linéaire Aluminium

En stock En cours de production

Ces rails de guidage linéaire en aluminium sont une forme de palier de mouvement linéaire qui permet un mouvement linéaire précis et exact. Ils sont normalement constitués d'un rail de base, d'un bloc coulissant et d'éléments roulants. Le rail de base est trempé à cœur sur lequel les éléments roulants se déplacent et le bloc coulissant maintient les éléments roulants et est couplé à l'élément mobile.

Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peuvent supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.

En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur le rail, l'approcher et le glisser sur le rail. Ils sont couramment utilisés dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.

  • Il permet un mouvement linéaire précis et exact.
  • Constitués d'un rail de base, d'un bloc coulissant et de pièces roulantes.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: AluminiumCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Rails de guidage linéaire

En stock En cours de production

Ces rails de guidage linéaire sont un système de paliers pour mouvement linéaire employé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire. Les rails de guidage linéaire se composent de deux éléments majeurs : un rail et un chariot. Le rail est une poutre longue et droite fixée à une surface permanente. Le chariot est un bloc mobile qui se déplace le long du rail. Le chariot comporte des paliers qui sont en contact avec le rail et offrent un mouvement linéaire à faible frottement.

Ces rails sont utilisés dans les applications requérant une haute précision, un faible frottement et des mouvements lisses. Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.

En général, les chariots seront placés individuellement sur les rails. Pour mettre le chariot sur les rails, l'approcher des rails et le glisser sur le rail. Il est couramment utilisé dans les applications à charges lourdes et précises dans l'ensemble de l'industrie, des dispositifs médicaux, des équipements de production de semi-conducteurs et des équipements d'automatisation industrielle.

  • Utilisé pour guider et supporter des composants mobiles dans une direction linéaire.
  • Comprend deux composants : un rail et un chariot.
  • Il peut supporter des charges dynamiques tout en tenant compte des impacts, des vibrations et de l'usure.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Soufflet

En stock En cours de production

Ces soufflets sont utilisés dans des applications qui exigent flexibilité, étanchéité et protection. Ils sont utilisés pour les articulations et sont disponibles pour les articulations doubles. Conçus pour se dilater et se contracter en réaction au mouvement et aux variations de pression.

Ils peuvent compenser l'expansion thermique, les vibrations, les mauvais alignements et d'autres variables qui pourraient provoquer une contrainte ou des dommages aux parties liées. Ils protègent l'application des impuretés, de la poussière, de l'humidité et d'autres polluants, assurant sa longévité. Ils peuvent être remplis de graisse pour fournir aux paliers de frottement une lubrification à long terme.

Ils doivent être attachés aux deux extrémités avec deux liens de serrage (non inclus). Ils sont couramment utilisés dans les secteurs de l’automobile, du chauffage, ventilation, et climatisation et de la fabrication.

  • Ils se dilatent et se contractent en réaction au mouvement et aux variations de pression.
  • Ils doivent être attachés aux deux extrémités avec deux liens de serrage.
  • Utilisés dans les secteurs de l’automobile, du chauffage, ventilation, et climatisation et de la fabrication.
Matière: PVC, CaoutchoucCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Aimants en ferrite

En stock En cours de production

En raison de leur coercitivité élevée, les aimants en ferrite conviennent à un large éventail d'applications. Ces disques sont magnétisés avec plusieurs pôles sur une face. Ils peuvent être utilisés dans les capteurs Reed, les dispositifs de maintien comme les aimants renforcés, les systèmes de sécurité, les systèmes audiovisuels et de nombreuses autres applications. La gamme comporte deux modèles : l'un est un disque standard et l'autre un disque avec un trou fraisé de 5 mm.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Aimants grappins

En stock En cours de production

Les aimants grappins sont parfaitement adaptés aux applications telles que les présentoirs aux points de vente, les expositions ou l'équipement de serrage. Les aimants grappins sont disponibles dans différentes tailles et dans de nombreux styles de fixation.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Aimants néodyme

En stock En cours de production

Les aimants au néodyme sont disponibles avec un revêtement nickelé qui protège le matériau magnétique fragile et permet d'éviter la corrosion dans les applications miniatures. La gamme nickelée est disponible en différentes formes et tailles. Cette gamme comprend également des aimants ronds à revêtement poudre noire, qui ont une force magnétique supérieure pour leur petite taille.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Amortisseurs rotatifs

En stock En cours de production

Les amortisseurs rotatifs contrôlent la vitesse et l’accélération d’un corps en mouvement. Faciles à utiliser, ils peuvent être installés au sein d’un assemblage. Disponibles dans un éventail de couples et de profils d’engrenage.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Arbres aluminium

En stock En cours de production

Ces arbres aluminium constituent une alternative polyvalente, amagnétique et légère pour divers secteurs qui ont besoin d’un composant solide et durable. Ils disposent d’un rapport résistance-poids élevé, d’une bonne résistance à la corrosion et d’une conductivité thermique. La résistance à la corrosion offre une durée de vie plus longue aux arbres et évite la nécessité d’un entretien ou d’un remplacement régulier.

Ils peuvent supporter des charges considérables et fonctionnent sans déformation ou défaillance dans des circonstances difficiles. Ils ne sont pas destinés à être utilisés avec des paliers à bague à boule linéaire, mais plutôt avec des bagues céramique autolubrifiantes.

Ils peuvent supporter des températures comprises entre -130 C et +200 C. Eu égard à ces caractéristiques, ils sont fréquemment utilisés dans des applications tels que les équipements pétroliers et gaziers, les dispositifs médicaux, le secteur de la construction et le secteur automobile.

  • Disposent d'un rapport résistance-poids élevé, d'une résistance à la corrosion et d'une conductivité thermique.
  • La résistance à la corrosion offre une durée de vie plus longue aux arbres et évite la nécessité d'un entretien ou d'un remplacement régulier.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -130 C et +200 C.
Matière: AluminiumCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Arbres creux trempés

En stock En cours de production

Les arbres creux trempés sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec des douilles linéaires lorsqu'une réduction du poids est nécessaire, mais sans compromettre l'intégrité structurelle. Cet allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.

Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre. Lorsqu'ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Ils sont employés dans les applications où une solidité et une durabilité élevées sont requises et où une réduction du poids est également importante, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Ils sont employés dans des applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Leur allègement permet une plus grande efficacité, une réduction de la consommation d'énergie et une maniabilité accrue.
  • Leur conception permet aux liquides, gaz ou fils électriques de passer à travers leur centre.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Arbres en acier inoxydable AISI 303/316

En stock En cours de production

Les arbres en acier inoxydable AISI 303/316 sont utilisés dans des secteurs qui exigent une résistance à la corrosion, une solidité et une durabilité élevées/très élevées. Cela garantit que les arbres peuvent supporter des conditions difficiles comme une humidité élevée, des produits chimiques, qu’ils offrent une résistance aux hautes températures, une excellente soudabilité et une résistance aux substances corrosives sans affecter leur intégrité structurelle. Par conséquent, ces arbres jouissent d’une durée de vie plus longue et nécessitent moins d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement.

Des paliers céramique doivent être utilisés à la place de paliers à bague à boule linéaire. Adaptés aux applications impliquant de lourdes charges, des vitesses élevées et des environnements abrasifs.

Ils sont utilisés dans le matériel de radiologie, les équipements de traitement du papier, les équipements matériels et les équipements de transformation des aliments.

  • Ils peuvent tolérer une humidité élevée, les produits chimiques et les substances corrosives.
  • Les paliers céramique doivent être utilisés à la place des paliers à bague à boule linéaire.
  • Ils sont utilisés dans le matériel de radiologie et les équipements de transformation des aliments.
Matière: Inox 316, Acier inox 303Couleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Arbres en acier inoxydable trempé

En stock En cours de production

Ces arbres en acier inoxydable trempé fournissent une solidité, une durabilité et une fiabilité élevées. Ils sont utilisés avec des paliers linéaires et sont adaptés aux applications exigeantes exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions difficiles comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques, sans sacrifier l’intégrité structurelle.

Ces arbres jouissent d’une longue durée de vie et ont besoin de peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les dépenses totales de fonctionnement. Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu’ils sont associés à une douille à billes. On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Adaptés aux applications exposées à la corrosion, à l’usure et à des conditions exigeantes comme une résistance à l’humidité ou aux produits chimiques.
  • Ils assurent un mouvement rotatif lisse et précis lorsqu'ils sont associés à une douille à billes.
  • On les retrouve dans les applications comme les équipements de transformation des aliments, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
Matière: Acier inoxydableCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Arbres en acier trempé

En stock En cours de production

Ces arbres en acier trempé sont des composants robustes et fiables utilisés dans diverses applications mécaniques. Ils sont utilisés avec tous les types de douilles linéaires. Ils combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l’usure dans les applications à vitesse élevée.

Les arbres sont fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé, qui leur confère une solidité, une longévité et une résistance à l’usure et à la corrosion renforcées. Lorsqu’ils sont associés à une douille à billes, ils offrent un mouvement rotatif lisse et précis.

Leur matière les rend adaptés aux applications qui requièrent des performances à usage intensif, comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.

  • Combinent une précision de taille, une rectitude et une concentricité exceptionnelles pour réduire l'usure dans les applications à vitesse élevée.
  • Adaptés aux applications comme les machines industrielles, les systèmes automobiles et les dispositifs médicaux.
  • Arbres fabriqués à partir d’acier haute qualité qui subit un processus de trempage spécialisé.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Billes de transfert - Charges lourdes

En stock En cours de production

Les billes de transfert pour charge lourde ont une capacité de charge élevée ; elles sont conçues dans une optique de longévité. Elles sont dotées d'un joint et d'un orifice d'évacuation pour une efficacité maximale et un mouvement régulier

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Billes de transfert - Charges moyennes

En stock En cours de production

Les billes de transfert à charge moyenne sont résistantes à la corrosion et conçues avec un orifice d’évacuation et un joint d’étanchéité en feutrine de laine pour une efficacité maximale. Elles comportent une grande bille porteuse de charge, qui repose sur de nombreuses petites billes encapsulées dans une coupe hémisphérique.

Elles possèdent une large superficie de soutien pour une plus grande stabilité et peuvent être utilisées pour la manutention de bagages et cargaisons, les lignes d’assemblage et le chargement de machines, les systèmes de portes coulissantes et les tables de machines. On led utilise couramment dans les industries lourdes comme la fabrication, l’automobile et l’expédition.

  • Matière : zinc, acier, inox
  • Couleur : Naturel

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Billes de transfert - Euro Ball

En stock En cours de production

Les billes de transfert Euro Ball sont parfaitement adaptées aux applications telles que : manutention de fret et de bagages, chaînes d'assemblage, chargement de machines, systèmes de portes coulissantes, tables de machines. Les unités de transfert Euro Ball sont munies d'une structure porteuse en acier renforcé, d'un orifice d'évacuation et de joints en feutre de laine. Fixation à l'aide des clips de fixation Essentra.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Billes de transfert - Petit modèle

En stock En cours de production

Les billes de transfert petit modèle conviennent aux applications telles que les appareils de mesure, guides pour petits mouvements linéaires (ex: photocopieur), transfert de matériel en salle blanche et mécanismes miniaturisés. Elles possèdent toutes un système filetage à vis en acier inoxydable et peuvent être fournies avec partie supérieure plane ou conique.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Billes de transfert - Profil mince

En stock En cours de production

La gamme de billes de transfert à profil mince d'Essentra est dotée d'une platine de fixation et d'un orifice d'évacuation. Ces billes sont lubrifiées, et ne nécessitent aucun entretien Billes porteuses disponibles en acier au carbone, nylon ou inox.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Billes de transfert - « Hevi-Load »

En stock En cours de production

Les billes de transfert « Hevi-load » sont conçues et fabriquées dans le respect de normes pour des applications de hautes précisions. Nous proposons une gamme de billes qui offre une capacité de charge comprise entre 35 et 1000 kg. Toutes nos billes « Hevi-load » sont revêtues d'un traitement anti-corrosion et d'une finition de couleur noire.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Billes de transfert - À ressort

En stock En cours de production

Les cisailles, les presses et les machines de moulage ne sont que quelques-unes des nombreuses applications des billes de transfert à charge ouverte. Une presse, par exemple, peut avoir des unités à billes à ressort installées dans la platine afin de faciliter le chargement et le déchargement des unités de billes afin de faciliter, par extension, le chargement et le déchargement de la pièce. Quand la presse fonctionne, les ressorts se compriment et les unités à billes s'enfoncent sous la surface, laissant ainsi la pièce sur une base solide. Une fois la pression relâchée, les unités à billes se relèvent, les billes peuvent alors rouler et permettre le retrait facile de la pièce.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Bouton poussoir plastique, apparent

En stock En cours de production

Ces commutateurs marche/arrêt à poussoir et à ressort ont une intensité nominale de 10 A à 600 V CA avec des bornes à vis protège-doigts. Ils sont conformes à NEMA 4, 4x, 12, 13 et IP65 lorsqu’ils sont correctement installés et étanches à l’huile et à l’eau. Approuvés UL/CSA/CE.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Clips de fixation

En stock En cours de production

Les clips de fixation sont placés en position assise, avant que l'unité sphérique ne soit ajustée, afin de verrouiller l'unité en toute sécurité.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Colliers - Fixation par alésage fileté

En stock En cours de production

Les colliers d'arbre sont des composants essentiels destinés à toute une variété d'applications de transmission de puissance, comme les moteurs ou les boîtes de vitesses. Les colliers d'arbre peuvent être utilisés comme arrêts mécaniques, composants de positionnement et interfaces de roulement. Ces colliers d'arbre par alésage fileté sont faciles et rapides à installer.

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Commander des Écrous carrés

En stock En cours de production

Dans cette gamme utilisée avec des vis mères, vous trouverez une large gamme d'écrous carrés en fonction de vos besoins : écrous carrés en bronze avec trous de fixation, écrous carrés en laiton, écrous carrés en acier et écrous carrés en acier avec trous de fixation.

  • Les écrous carrés en bronze avec trous traversants sont utilisés lorsqu’une connexion sûre et robuste est nécessaire. Ils fournissent stabilité et solidité, ce qui les rend adaptés aux applications à moyenne charge. Ils sont dotés de trous traversants adaptés aux vis à tête cylindrique.
  • Les écrous carrés en laiton sont utilisés dans les applications où des charges assez légères sont requises. Ils sont solides et résistants à la corrosion, à l’humidité et à d’autres facteurs.
  • Les écrous carrés en acier sont utilisés dans les applications qui requièrent des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel, des actions de serrage ou de verrouillage.
  • Les écrous carrés en acier dotés de trous sont utilisés dans les applications qui requièrent des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel et des actions de verrouillage. Ils sont dotés de trous traversants adaptés aux vis à tête cylindrique.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu’écrous carrés filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

À noter : les surfaces de contact acier-acier ne sont pas adaptées à un mouvement motorisé.Dans cette gamme vous trouverez : des écrous carrés en bronze avec trous de fixation, des écrous carrés en laiton, des écrous carrés en acier et des écrous carrés en acier avec trous de fixation.
  • Utilisé dans une variété d'applications industrielles, notamment dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
  • Disponibles en tant qu'écrous carrés filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.
Matière: Acier, Bronze, LaitonCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)

Commander des Écrous hexagonaux en acier

En stock En cours de production

Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement. Ils peuvent facilement être serrés et desserrés à l’aide d’une clé ou de pinces ordinaires. Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement. Ils peuvent facilement être serrés et desserrés à l’aide d’une clé ou de pinces ordinaires. Ils sont utilisés avec des vis mères en acier ou en inox pour des vitesses de rotation basses, un contrôle manuel, des actions de serrage ou de verrouillage et la réception de poids morts.

Grâce à leur matière, ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent une solidité et une durabilité élevées, mais qui requièrent une lubrification pour empêcher l'écrou de se gripper sur la vis.

Ils sont couramment utilisés dans une variété d’applications industrielles, notamment dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. Disponibles en tant qu’écrous hexagonaux en acier filetés main droite standard, ainsi que filetés main gauche.

À noter : Les surfaces de contact acier-acier ne sont pas adaptées à un mouvement motorisé.

  • Utilisés dans une variété d'applications industrielles, notamment dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
  • Les écrous hexagonaux en acier confèrent une prise solide tout en empêchant un desserrement dû à des vibrations ou à un mouvement.
  • Ils sont utilisés dans les applications qui nécessitent une solidité et une durabilité élevées, mais qui requièrent une lubrification pour empêcher l'écrou de se gripper sur la vis.
Matière: AcierCouleur: Indice d'inflammabilité de la matière:

{0} variantes (Filtres appliqués) {0} variantes (Aucun filtre appliqué)
  • sur 4