A gyöngyös kábelkötegelők kialakítása a kábelek könnyű befogását és kiengedését teszi lehetővé, valamint megakadályozza a csúszást. Különböző alkalmazásoknál használhatók.
Sorozat szám: SR1818
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Anyag gyúlékonysági szabványa | Teljes hossz | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|
19,6912 Ft - 19,6912 Ft | 171 Raktáron |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
19,8523 Ft - 19,8523 Ft | 2900 Raktáron |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
20,7144 Ft - 20,7144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
44,1945 Ft - 44,1945 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
10,8433 Ft - 12,048 Ft | 1600 Raktáron |
UL94 V-2
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
47,2612 Ft - 52,5186 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
8.898 in
226.0 mm
|
||
27,4367 Ft - 30,4898 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
23,6218 Ft - 25,1667 Ft | 500 Raktáron |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
41,8944 Ft - 41,8944 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
20,0759 Ft - 20,0759 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
5 in
127.0 mm
|
||
39,211 Ft - 39,211 Ft | 600 Raktáron |
|
6.457 in
164.0 mm
|
||
41,8944 Ft - 41,8944 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 HB
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
53,3401 Ft - 53,3401 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 HB
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
21,5074 Ft - 21,5074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 HB
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
26,9558 Ft - 26,9558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 HB
|
4 in
101.6 mm
|
||
18,2774 Ft - 18,2774 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
20,7144 Ft - 20,7144 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 HB
|
6 in
152.4 mm
|
||
44,1945 Ft - 44,1945 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 HB
|
8.752 in
222.3 mm
|
||
19,6328 Ft - 21,8097 Ft | 3900 Raktáron |
UL94 V-2
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
6,5032 Ft - 7,2425 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
UL94 V-2
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.