Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(31 Termékek)
Az állítható klipszek a panelbe benyomva szerelhetők, a sokoldalú állítható klipsz számos kábelméretet képes fogadni.
2 típusban rendelhető. 3 mm vastag panelre erősíthető benyomós rögzítéssel, kábelek panelhez szíjazására használható. Az 1. típus rögzítése megakadályozza az elfordulást, így rögzíti a szíjat és nem engedi, hogy elmozduljon.
Adjustable Compression Latches featuring a wide grip range with adjustable screws. The latch provides good compression and is available in a choice of pre-set compression options including 4mm and 6mm, for improved noise isolation. The latch has noise-dampening properties and offers better sealing under vibration and shock conditions.
Used in applications where environmental factors such as temperature fluctuations, or gasket wear, can impact sealing effectiveness. Resistant to temperatures between -50C up to +80 C. Commonly used in industries like industrial enclosures.
The range features latches with a quarter-turn cam operation and a choice of locking and non-locking options.
Állítható dőlésszögű csúszótalpak fekete polipropilénből (PP), fényes, horganyzott acélgolyóval és csappal. Ezek a dönthető csúszótalpak ideálisak ferde alkalmazáshoz, és beállíthatók az egyenetlen padlófelületeken való használatra.
Használhatók menetes betétekkel.
Csúszótalpak beállítható, sima alappal.
A rugalmas acélrögzítők vinil bevonattal biztonságos kábelrögzítési megoldást nyújtanak a gyors kábelkezeléshez. Elektromos berendezések összeszerelésénél használatosak.
Sorozat szám: SR2150
A süllyesztett karos kompressziós zárak 0–24 mm-es vagy 24–26 mm-es állítható behúzási tartománnyal rendelhetők. Kaphatók egyforma kulcsos (5333), különböző kulcsos vagy nem zárható kivitelben; záranként 2 kulcsot szállítunk. Legfeljebb 2 mm panelvastagságig használhatók, és esztétikus, süllyesztett kioldószerkezettel rendelkeznek
Sorozat szám: SR5090
A tömítőcsavarok ezen sorozata hatszögletű meghajtású gombfejjel rendelkezik. A hatszögletű meghajtók ideálisak a precíziós összeszereléshez, és ott használják, ahol kisebb felület áll rendelkezésre. Rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot biztosít és enyhén mágneses.
A tömítőcsavarok olyan típusú rögzítőelemek, amelyeket O-gyűrűvel terveztek, hogy biztonságos kétirányú védelmet nyújtsanak a szennyeződések, például gázok és folyadékok ellen különböző alkalmazásokban, minimálisra csökkentve az érzékeny berendezések károsodásának kockázatát. Megakadályozzák a víz, por vagy egyéb szennyeződések bejutását, biztonságos, megbízható csatlakozást biztosítva.
A tömítőcsavarokat menetes és nem menetes furatokban használják, például szekrényekben, vagy az autóiparban és az elektromos iparban. Figyelem: Tömítőcsavarjainkat olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol tömítési tulajdonságokra van szükség. Összetéveszthető a szabványos kötőelemekkel, ezek nem igényelnek tömítő tulajdonságokat, és az O-gyűrűvel nem érhető el olyan tömítő tulajdonság, mint a tömítőcsavaroknál, és károsíthatja a gyűrűt.
A Prémium géplábak termékcsalád olyan alkalmazásokhoz használható, ahol kiváló minőségű rögzítő talpra van szükség, beleértve a mechanikus és elektronikus rack-állványokat is. Megtalálhatók rozsdamentes acél vagy lágyacél szár kivitelben, amely poliamid (PA) vagy rozsdamentes acél alapra van rögzítve. A termékcsalád kapható lecsavarozható furatokkal vagy anélkül.
A horganyzott acél szárral és poliamid (PA) talppal készített standard géplábak gépek, elektronikus állványok és szállítószalag alkalmazások támogatására szolgálnak. A lábak legfeljebb 20 fokban csuklósak, és csavarforatos vagy csavarfurat nélküli változatokban is megvásárolhatók. További csúszásgátló párnák külön megvásárolhatók, ha extra súrlódásra van szükség.
Sorozat szám: SR1545
HVAC Leaf Hinges are heavy-duty, free-swinging hinges specifically designed for large and flush-fitting doors. They offer exceptional corrosion resistance and long-term durability, even in high-moisture and extreme-temperature environments.
Their simple yet effective design ensures smooth operation, while minimizing wear and tear on connected components.
It is used on access panels, ductwork enclosures and equipment doors, allowing easy opening and closing while maintaining structural integrity.
A tömítőcsavarok ezen sorozata torx menettel rendelkező gombfejjel van ellátva, beépített O-gyűrűvel, amely a fej és a foglalat illeszkedési felülete közé van beszúrva, ezáltal rögzítve a tömítést. Rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot biztosít és enyhén mágneses.
A tömítőcsavarok olyan típusú rögzítőelemek, amelyeket O-gyűrűvel terveztek, hogy biztonságos kétirányú védelmet nyújtsanak a szennyeződések, például gázok és folyadékok ellen különböző alkalmazásokban, minimálisra csökkentve az érzékeny berendezések károsodásának kockázatát. Megakadályozzák a víz, por vagy egyéb szennyeződések bejutását, biztonságos, megbízható csatlakozást biztosítva.
A tömítőcsavarokat menetes és nem menetes furatokban használják, például szekrényekben, vagy az autóiparban és az elektromos iparban. Figyelem: Tömítőcsavarjainkat olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol tömítési tulajdonságokra van szükség. Összetéveszthető a szabványos kötőelemekkel, ezek nem igényelnek tömítő tulajdonságokat, és az O-gyűrűvel nem érhető el olyan tömítő tulajdonság, mint a tömítőcsavaroknál, és károsíthatja a gyűrűt.
A tömítő anyák olyan típusú rögzítőelemek, amelyeket O-gyűrűvel terveztek, hogy biztonságos kétirányú védelmet nyújtsanak a szennyeződések, például gázok és folyadékok ellen különböző alkalmazásokban, minimálisra csökkentve az érzékeny berendezések károsodásának kockázatát. Megakadályozzák a víz, por vagy egyéb szennyeződések bejutását, biztonságos, megbízható csatlakozást biztosítva.
A hatszögletű fejű tömítőcsavarok ezen sorozata tartalmaz egy O-gyűrűt, amelyet összenyomnak, a csavar feje alatt megmunkált precíziós horonyba préselnek, és a felülethez illesztik a tömítés befejezéséhez. Rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot biztosít és enyhén mágneses.
Az integrált tömítőcsavarokat menetes és nem menetes furatokban használják olyan alkalmazásokban, mint a csövek, szelepek vagy szivattyúk. A tömítőcsavarokat menetes és nem menetes furatokban használják, például szekrényekben, vagy az autóiparban és az elektromos iparban. Figyelem: Tömítőcsavarjainkat olyan alkalmazásokhoz tervezték, ahol tömítési tulajdonságokra van szükség. Összetéveszthető a szabványos kötőelemekkel, ezek nem igényelnek tömítő tulajdonságokat, és az O-gyűrűvel nem érhető el olyan tömítő tulajdonság, mint a tömítőcsavaroknál, és károsíthatja a gyűrűt.
Az állítható szárnyas gombos kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. Többféle felülettel, zárható és nem zárható kivitelben is rendelhetők.
A reteszelő klipsz erősen rögzíti a köteget. Széles kötegátmérő-tartományhoz beállítható. Rögzíti a köteget, de a nyomvonal változtatásakor kinyitható. Jól alkalmazható erős rezgés mellett. Ha a klipsz bezáródott, csak a fül kioldása után nyílik ki. UL94 V-2 vagy UL94 V-0 anyagból rendelhető
A merev műanyag szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.
A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
A kompressziós nyelves zárak T-alakú fogantyúval rendelkeznek. Úgy tervezték, hogy biztonságos hozzáférést biztosítsanak a panelekhez és az ajtókhoz, a forgó nyelv (kilincs) jóvoltából.
A nyelv rögzítése a hátoldalon lévő keret vagy tartó rögzítésével történik. Ezek a reteszek szabványos technológiával készülnek. Ideális jobb tömítést igénylő szekrényekhez rezgő körülményekben.
Az állítható forgófogantyús nyelves zárak elektromos panelekhez és gépfedelekhez használhatók. A termékek fekete és krómozott felülettel rendelhetők. 2 egyforma vagy különböző kulccsal kaphatók.
Gépszintező lábaink olcsó megoldást kínálnak kis igénybevétel esetére. Ezek a szintezőtalpak irodabútorokhoz, polcokhoz, árubemutató állványokhoz és kisebb gépekhez használhatók.
A fémcsuklós talpas, Menetes száras szintezőtalpak tartós megoldást kínálnak szerszámgépek vagy szállítószalagok felszerelésére. Ezek a talpak csuklóval, valamint pontos, erős menettel gyártott szárral rendelkeznek.
A műanyag csuklós szintezőlábak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.
Sorozat szám: SR1569
A tömítőcsavarok e sorozatának tányérfeje három opcióval rendelkezik: Torx hajtás, Philips hajtás és hornyolt hajtás. A Torx hajtócsavarok pozitív, gyors kapcsolódást biztosítanak, amely kisebb lefelé irányuló nyomás mellett továbbítja a nyomatékot. A Phillips meghajtócsavarok nagy nyomatéknak állnak ellen, így jó választást jelentenek olyan alkalmazásokhoz, amelyek szoros rögzítést igényelnek, és megkönnyítik a csavar eltávolítását, még akkor is, ha azt szorosan becsavarták. Végül a hornyos meghajtócsavarok forgatónyomatéka kisebb, mint más meghajtótípusoké, például a Phillips vagy a Torx. Ezek a csavarok egy O-gyűrűt tartalmaznak, amelyet összenyomnak a fej és az illeszkedő alkatrész közé a biztonságosabb tömítés érdekében. Rozsdamentes acélból készülnek, amely jó korrózióállóságot biztosít és enyhén mágneses.
A trapézfejű tömítőcsavarok olyan típusú rögzítőelemek, amelyeket O-gyűrűvel terveztek, hogy biztonságos kétirányú védelmet nyújtsanak a szennyeződések, például gázok és folyadékok ellen különböző alkalmazásokban, minimálisra csökkentve az érzékeny berendezések károsodásának kockázatát. Megakadályozzák a víz, por vagy egyéb szennyeződések bejutását, biztonságos, megbízható csatlakozást biztosítva.
A tömítőcsavarok menetes és nem menetes furatokban használhatók, olyan alkalmazásra, mint szekrények vagy gépjárműipari, gyártóipari és elektromos szerelvények.
Rögzített és állítható T-fogantyús kompressziós reteszek, amelyek akár 6 mm-es előre beállított kompresszióval rendelkeznek. Ideálisak jobb tömítést igénylő szekrényekhez rezgő körülményekben.
A reteszek kézi működtetésűek, zárható (CH 751 rozsdamentes acél redőny) és nem reteszelő (henger nélküli) opciókkal rendelkeznek. Két kulccsal szállítjuk minden zárhoz. A reteszeket gumi tömítéssel is szállítjuk. A nyelvek külön kaphatók.
Az állítható békazárak negyedfordulatú bütykös működésűek és széles zárási mélységben állítható anyával rendelkeznek.
Az állítható, váltó behúzózárak széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez. A csavarozott záras kivitel állítható zárási mélységet nyújt. A termékcsalád különböző anyagkivitelben érhető el, hogy megfeleljen az alkalmazási környezetnek, a lakattal ellátott vagy lakat nélküli változat pedig különböző biztonsági szintet kínál.
Sorozat szám: SR5028
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.