Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(23 Termékek)
A hajlékony keretes behúzózárak profilja alacsony; ezt segíti, hogy a záróelem rejtve van és a zár alatt rögzül. A fogantyú fekete gumiból készül, ezért nem rozsdásodik; szabványos M4 csavarokkal (nem tartozék) rögzíthető
A dróthurkos behúzózárak és kapcsok kialakítása egyszerű, ergonomikus, és széles körben alkalmazhatók olyan helyzetekben, ahol egyszerű zármegoldásra van szükség. A beakasztó és a kapocs külön rendelhető, lágyacél és rozsdamentes acél kivitelben
Rúdszerkezetek két és három pontos süllyesztett zár telepítéshez. A rúdszerkezetek része egy vezetősín, egy tartó és egy rúd. Az alumínium rudak átmérője 0,34". A rúdszerkezetek távolsága 0,75". A vezető és tartókonzol 1010-es acélból készül fekete poliamid betétekkel. Zárat nem tartalmaz, és külön meg kell vásárolni.
A középső fedett fiókzárak felülete sima és esztétikus, és kampóval használható. Biztonságosan összehúznak két komponenst a zár közepe fölé tolva. Ez a zárcsalád kis teherbírású a drótzárakhoz hasonlítva. Kis konténereken, fém dobozokon és könnyű ipari tisztítógépeken használhatók. Az anyagválasztéknak köszönhetően különböző környezetekbe alkalmas.
Alacsony profilú raklaplábak, amelyeket gyakran hegesztési csészének neveznek. Szabványos fém talpú csúszótalpakhoz illeszkednek, és további erőt és védelmet nyújtottak.
A sima lágyacél anyag védi az aljzatot, csökkenti a zajszintet, valamint teljesen körbezárja és védi a fémtalpat.
A legnagyobb oszlopméret a szerkezeti acél tömlőhasználatával érhető el. Ez a palettatalp termékcsalád ideális fém raklapokhoz és palettákhoz.
A Hevi-Load golyós szállítógörgőket pontos szabványoknak megfelelően tervezzük és gyártjuk. Többféle golyómérettel rendelhetők, 35 kg – 1000 kg terhelhetőséggel. Minden Hevi-Load egységet rozsdásodásgátló, fekete bevonattal látunk el.
Az Euro golyós szállítógörgők ideálisak fuvarozáshoz és poggyászkezeléshez, szerelősorokhoz, gépi rakodáshoz, tolóajtórendszerekhez, gépasztalokhoz stb. Az Euro szállítóegységek speciális keményített acél görgőkupakkal, porkieresztő nyílással és gyapjúnemez tömítéssel rendelkeznek. Az Essentra beépítőperselyeivel rögzíthetők.
Sorozat szám: SR6422
Az Essentra alacsony profilú golyós szállítógörgői peremes rögzítéssel és porkivezető nyílással rendelkeznek. Síkosítottak, nem igényelnek külön figyelmet. Karbonacél, poliamid és rozsdamentes acél teherhordó görgőkkel rendelhetők.
A közepes teljesítményű golyós átviteli eszközök korrózióállóak, és szennyeződés-kivezető furattal rendelkeznek; gyapjú filc tömítés a maximális hatékonyság érdekében. Egy nagy teherbíró golyóval rendelkezik, amely sok kis golyón helyezkedik el, félgömb alakú csészében.
Nagy támasztófelülettel rendelkezik a nagyobb stabilitás érdekében, és használható rakomány- és poggyászkezelésben, szerelősorokon és gépi rakodó alkalmazásokban, tolóajtós rendszerekben és gépasztalokon. Gyakran használják a nehéziparban, például a gyártásban, az autóiparban és a hajózásban.
A mini golyós szállítógörgők alkalmasak mérőberendezésekhez, kis lineáris mozgásvezetőkhöz (pl. fénymásolók csúszósínjei), anyagátvitelhez tiszta helyiségben, miniatűr mechanizmusokhoz. Rozsdamentes acél menettel rendelkeznek, lapos, illetve dőlt tetejű kivitelben is rendelhetők.
Sorozat szám: SR6421
A nagy teherbírású golyós szállítógörgőkkel nagy terhek szállíthatók, élettartamuk kialakításuknak köszönhetően hosszú. Tömítésük és porkieresztő nyílásuk maximális hatékonyságot és zökkenőmentes működést tesz lehetővé.
Sorozat szám: SR6454
Néhány példa a nyitott golyós szállítógörgők alkalmazási területére: csúsztatósínek, sajtológépek, formázógépek. Egy sajtológépben például a présasztalon rugós golyós görgőegységek segíthetik a munkadarab berakását és elvételét. Sajtolás közben a rugók benyomódnak és a golyó az asztal felszíne alá süllyed, így a munkadarab stabil aljzaton áll. A nyomás megszűnésekor a golyós egységek felemelkednek és a golyó el tud fordulni, így a munkadarab könnyen elvehető.
A redőnyzárak gyorsan és egyszerűen felszerelhetők. Rögzítésként és rázkódásgátló alkalmazásokhoz rögzítőelemként használják. Fontos a kivágás kiválasztása a keretvastagságnak megfelelően.
Műanyag kulcscímkéink rendkívül gazdaságosak. Beilleszthető kártyát, ablakot és fém kulcskarikát is tartalmaznak. Ezekkel a címkékkel kiskereskedelmi egységekben hatékonyan kezelheti a kulcsokat, illetve fenntarthatja a biztonságot.
A homorú nyomó-húzó gombok egyenes csappal rendelkeznek, nagyobb fejüknek köszönhetően jól elfér a kezelő ujja, és húzáskor vagy emeléskor kiválóan megfoghatók. Homorú fejüknek köszönhetően hüvelykujjal kényelmesebben benyomhatók.
A toló-húzó recés gombok fel-le és ki-be mozgulatokra szolgálnak, és erős recés markolattal rendelkeznek. Ezek a marokcsavar gombok csapos, menetes betéttel és átmenő furatos rögzítéssi móddal kaphatók. Ezek a műanyag gombok az acél gombok egyszerű és gazdaságos alternatíváját jelentik.
A rugós behúzózárak vagy nyomászárak két alkatrész erős összehúzására és összezárására használhatók. A rugó lehetővé teszi a bővíthető húzást és az erős zárást. Az anyagok választéka lehetővé teszi a fiókzár használatát számos alkalmazásnál.
A porsapkák további tartozékot jelentenek 20,2 x 22,2-es rögzítési furatú zárakhoz. Védik a zárat és megakadályozzák a szennyeződés és nedvesség bejutását, melyek megsérthetik a zárrendszert.
Negyedfordulatos lakatjainkhoz számos tartozék kapható, például rögzítőgyűrűk. Ezek két változatban rendelhetők: rugóacél és cinköntvény. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak.
Ebben a termékcsaládban a helymeghatározó lemezeket a nyelves zárak biztonságos elhelyezésére használják, ha az alkalmazás jellege miatt bizonyos mozgások kockázata áll fenn. A termékkínálat alátétből és acél lemezből áll.
A forgónyelves rögzítőzárak erősen összehúznak és összezárnak két elemet. Rozsdamentes acélból készülnek, kézzel használhatók, ezért használatuk gyors és egyszerű. Széles körben alkalmazhatók konténerekhez, csomagoló- és ipari takarítóberendezésekhez
A külső fém sarokpántok gépburkolatokhoz és elektromos panelekhez használhatók. Különböző profilú és méretű változatok kaphatók, rögzítésük csappal vagy csavarral történik.
A negyedfordulatos lakatokhoz számos tartozék kapható, például zárófogantyúk. Poliamid kivitelben rendelhetők. Bármely, 20,2 x 22,2 rögzítőfurattal rendelkező zárhoz alkalmasak
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.