Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Állítható Műanyag Spirálvédő tekercs

 (20 Termékek)


Csúszótalpak – állítható dönthető

Állítható dőlésszögű csúszótalpak fekete polipropilénből (PP), fényes, horganyzott acélgolyóval és csappal. Ezek a dönthető csúszótalpak ideálisak ferde alkalmazáshoz, és beállíthatók az egyenetlen padlófelületeken való használatra.

Használhatók menetes betétekkel.

  • Menetméretek: M6, M8 és M10.

Csúszótalpak– állítható/sima alappal

Csúszótalpak beállítható, sima alappal.

Géplábak - prémium

A Prémium géplábak termékcsalád olyan alkalmazásokhoz használható, ahol kiváló minőségű rögzítő talpra van szükség, beleértve a mechanikus és elektronikus rack-állványokat is. Megtalálhatók rozsdamentes acél vagy lágyacél szár kivitelben, amely poliamid (PA) vagy rozsdamentes acél alapra van rögzítve. A termékcsalád kapható lecsavarozható furatokkal vagy anélkül.

Géplábak - standard

A horganyzott acél szárral és poliamid (PA) talppal készített standard géplábak gépek, elektronikus állványok és szállítószalag alkalmazások támogatására szolgálnak. A lábak legfeljebb 20 fokban csuklósak, és csavarforatos vagy csavarfurat nélküli változatokban is megvásárolhatók. További csúszásgátló párnák külön megvásárolhatók, ha extra súrlódásra van szükség.

Sorozat szám: SR1545

Kábelrögzítők – furatba illeszthető, állítható

A reteszelő klipsz erősen rögzíti a köteget. Széles kötegátmérő-tartományhoz beállítható. Rögzíti a köteget, de a nyomvonal változtatásakor kinyitható. Jól alkalmazható erős rezgés mellett. Ha a klipsz bezáródott, csak a fül kioldása után nyílik ki. UL94 V-2 vagy UL94 V-0 anyagból rendelhető

Menetes száras szintezőtalpak – merev műanyag talp

A merev műanyag szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.

Menetes száras szintezőtalpak – műanyag csuklós talp

A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.

Spirális tömlővédők

Spiral-wrapped Hose Protectors are intended to protect hydraulic, pneumatic and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

Jelentősen növeli a tömlő élettartamát.Csökkenti a javítási költségeket, a leállási időt és a kezelő biztonsági eseményeit.Maximális kopás- és zúzódásállóság.Prémium védelmet nyújt védőhüvelyekkel párosítva. Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, PP Szín: Sárga, Fekete Sorozat szám: SRV0021, SR1084, SRV0052, SR1081

Spirális tömlővédők – bányabiztonsági tanúsítvánnyal

Spiral-wrapped Hose Protectors for mining safety. Flame retardant and anti-static properties are approved, making it ideal for subterranean applications. Designed to protect hydraulic, pneumatic, and electrical hoses from crushing, wear, and abrasion. Features strong recovery memory to increase hose coverage and superior anti-crushing performance. Ideal for wrapping single or numerous hose bundles.

  • A korábbi 182:1986-os brit szénspecifikációval összhangban teszteltük és hagytuk jóvá, amely megfelel a föld alatti használatra vonatkozó nemfém rendszer követelményeinek.
  • Tesztelte és jóváhagyta az Mine Safety Laboratory Department of Mineral Resources, NSW-AS2660 FRAS Compliance — 1991.
  • Nemzetközi szabvány: ISO 6805.
  • Szabadalmak érvényesek: Ausztrália 747837, Németország 69912586.3-08, Olaszország és az Egyesült Királyság 1062456, Egyesült Államok 6286557
  • Lángálló és antisztatikus.
Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén Szín: Szürke, Fekete Sorozat szám: SR1081

Szintező géplábak

Gépszintező lábaink olcsó megoldást kínálnak kis igénybevétel esetére. Ezek a szintezőtalpak irodabútorokhoz, polcokhoz, árubemutató állványokhoz és kisebb gépekhez használhatók.

Szintezőlábak – menetes száras/csuklós talp/műanyag

A műanyag csuklós szintezőlábak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.

Sorozat szám: SR1569

Süllyesztett karos behúzós zárak

A süllyesztett karos kompressziós zárak 0–24 mm-es vagy 24–26 mm-es állítható behúzási tartománnyal rendelhetők. Kaphatók egyforma kulcsos (5333), különböző kulcsos vagy nem zárható kivitelben; záranként 2 kulcsot szállítunk. Legfeljebb 2 mm panelvastagságig használhatók, és esztétikus, süllyesztett kioldószerkezettel rendelkeznek

Sorozat szám: SR5090

Állítható dönthető géplábak - rozsdamentes acél

Az ipari csuklós lábak ezen kínálata 304-es rozsdamentes acélból készült menetes csapot tartalmaz, amely fekete poliamid (PA) alapra van rögzítve, és legfeljebb 30-os csuklást biztosít. Ideális élelmiszeripari vagy közétkeztetési alkalmazásokhoz.

Állítható lábak - fix

A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.

Állítható lábak - króm sapkás

Ezek a krómozott, állítható lábak gazdaságos megoldást jelentenek kis teherbírású alkalmazásokhoz kissé egyenetlen felületeken, beleértve az irodabútorokat, polcokat, vásárlási hely display-eket, szekrényeket és kisgépeket. A termékcsalád krómozott fekete polietilénből (PE) készül.

Sorozat szám: SR5442 ,SR5701

Állítható lábak - standard/fix

Állítható lábak - standard/fix merev műanyag szintező alappal, alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.

Sorozat szám: SR5439

Állítható vezetékklipsz

2 típusban rendelhető. 3 mm vastag panelre erősíthető benyomós rögzítéssel, kábelek panelhez szíjazására használható. Az 1. típus rögzítése megakadályozza az elfordulást, így rögzíti a szíjat és nem engedi, hogy elmozduljon.

Állítók - szintrögzítés

Állítók - alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók.

Öntapadós kábelklipszek

Az állítható állítható kábelszorítók a kábelkötegeket rögzítő és zároló reteszelőmechanizmussal rendelkeznek. Ezek a kábelrögzítők a nyomvonal változása esetén kinyithatók.

Kínálatunk poliamid 6/6-ból készül, és olyan opciókat tartalmaz, amelyek már öntapadó szalaggal vannak felszerelve a kábelkötegek kényelmes és egyszerű rögzítéséhez. Azok számára, amelyekhez nincs ragasztószalag, ezt külön kell megvásárolni - kérjük, nézze meg a szalagjaink kínálatát a megfelelő opciókért.

  • Szín: natúr
  • UL94 V0 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók

A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

Sorozat szám: SR2068

Öntapadós állítható kábelszorítók

These Adjustable Cable Clamps are used in various applications to organise and secure cables. They keep wires in place, keeping them from tangling, being damaged, or posing a threat.

They are long-lasting and resistant to wear and tear, as well as reducing cable stress. Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.

Most do not come with an adhesive backing; however, they can be purchased separately if needed. Commonly used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.

  • It organise and secure cables.
  • Easy to use and install by pushing in, and the adjustable clip is adaptable enough to accept a variety of wire sizes.
  • Used in construction to secure electrical wires, manufacturing, and office.
Anyag: PA, PA66 Szín: Natúr, Fekete Anyag gyúlékonysági szabványa: UL94 V-0, UL94 V-2Sorozat szám: , SRWAC