Menü Keresés
Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Állítható Poliamid Filmszalag

 (19 Termékek)

Lista Táblázat

Csúszótalpak – állítható dönthető

Állítható dőlésszögű csúszótalpak fekete polipropilénből (PP), fényes, horganyzott acélgolyóval és csappal. Ezek a dönthető csúszótalpak ideálisak ferde alkalmazáshoz, és beállíthatók az egyenetlen padlófelületeken való használatra.

Használhatók menetes betétekkel.

  • Menetméretek: M6, M8 és M10.

Csúszótalpak– állítható/sima alappal

Csúszótalpak beállítható, sima alappal.

Géplábak - prémium

A Prémium géplábak termékcsalád olyan alkalmazásokhoz használható, ahol kiváló minőségű rögzítő talpra van szükség, beleértve a mechanikus és elektronikus rack-állványokat is. Megtalálhatók rozsdamentes acél vagy lágyacél szár kivitelben, amely poliamid (PA) vagy rozsdamentes acél alapra van rögzítve. A termékcsalád kapható lecsavarozható furatokkal vagy anélkül.

Géplábak - standard

A horganyzott acél szárral és poliamid (PA) talppal készített standard géplábak gépek, elektronikus állványok és szállítószalag alkalmazások támogatására szolgálnak. A lábak legfeljebb 20 fokban csuklósak, és csavarforatos vagy csavarfurat nélküli változatokban is megvásárolhatók. További csúszásgátló párnák külön megvásárolhatók, ha extra súrlódásra van szükség.

HVAC szárnyas zsanérok

A HVAC-zsanérok nagy teherbírású forgó zsanérok, ideálisak nagy, süllyesztett ajtókhoz. Alkalmasak légkondicionáló berendezésekhez, elektromos szekrényekhez és géppanelekhez. Ez a termékcsalád különböző kiviteleket és anyagokat kínál, hogy esztétikailag vonzó legyen, illetve megfeleljen a környezeti és alkalmazási követelményeknek is. A terméket vásárló ügyfeleket az időjárásálló tömítések kínálata is érdekelheti.

Kábelrögzítők – furatba illeszthető, állítható

A reteszelő klipsz erősen rögzíti a köteget. Széles kötegátmérő-tartományhoz beállítható. Rögzíti a köteget, de a nyomvonal változtatásakor kinyitható. Jól alkalmazható erős rezgés mellett. Ha a klipsz bezáródott, csak a fül kioldása után nyílik ki. UL94 V-2 vagy UL94 V-0 anyagból rendelhető

Menetes száras szintezőtalpak – merev műanyag talp

A merev műanyag szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.

Menetes száras szintezőtalpak – műanyag csuklós talp

A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.

Szintező géplábak

Gépszintező lábaink olcsó megoldást kínálnak kis igénybevétel esetére. Ezek a szintezőtalpak irodabútorokhoz, polcokhoz, árubemutató állványokhoz és kisebb gépekhez használhatók.

Szintezőlábak – menetes száras/csuklós talp/műanyag

A műanyag csuklós szintezőlábak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.

Süllyesztett karos behúzós zárak

A süllyesztett karos kompressziós zárak 0–24 mm-es vagy 24–26 mm-es állítható behúzási tartománnyal rendelhetők. Kaphatók egyforma kulcsos (5333), különböző kulcsos vagy nem zárható kivitelben; záranként 2 kulcsot szállítunk. Legfeljebb 2 mm panelvastagságig használhatók, és esztétikus, süllyesztett kioldószerkezettel rendelkeznek

Állítható dönthető géplábak - rozsdamentes acél

Az ipari csuklós lábak ezen kínálata 304-es rozsdamentes acélból készült menetes csapot tartalmaz, amely fekete poliamid (PA) alapra van rögzítve, és legfeljebb 30-os csuklást biztosít. Ideális élelmiszeripari vagy közétkeztetési alkalmazásokhoz.

Állítható lábak - fix

A műanyag csuklós szintezőtalpak alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A csukló és a nagy átmérőjű lapok szilárd szintezést és támasztékot biztosítanak.

Állítható lábak - króm sapkás

Ezek a krómozott, állítható lábak gazdaságos megoldást jelentenek kis teherbírású alkalmazásokhoz kissé egyenetlen felületeken, beleértve az irodabútorokat, polcokat, vásárlási hely display-eket, szekrényeket és kisgépeket. A termékcsalád krómozott fekete polietilénből (PE) készül.

Állítható lábak - standard/fix

Állítható lábak - standard/fix merev műanyag szintező alappal, alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók. A műanyag talp sima, nem karcoló felületével védi a padlót.

Állítható vezetékklipsz

2 típusban rendelhető. 3 mm vastag panelre erősíthető benyomós rögzítéssel, kábelek panelhez szíjazására használható. Az 1. típus rögzítése megakadályozza az elfordulást, így rögzíti a szíjat és nem engedi, hogy elmozduljon.

Állítók - szintrögzítés

Állítók - alkalmazkodnak az egyenetlen felszínhez, és szerszámgépek, elektronikus rack-szekrények és hasonló berendezések szintezésére használhatók.

Öntapadós kábelklipszek

Az állítható állítható kábelszorítók a kábelkötegeket rögzítő és zároló reteszelőmechanizmussal rendelkeznek. Ezek a kábelrögzítők a nyomvonal változása esetén kinyithatók.

Kínálatunk poliamid 6/6-ból készül, és olyan opciókat tartalmaz, amelyek már öntapadó szalaggal vannak felszerelve a kábelkötegek kényelmes és egyszerű rögzítéséhez. Azok számára, amelyekhez nincs ragasztószalag, ezt külön kell megvásárolni - kérjük, nézze meg a szalagjaink kínálatát a megfelelő opciókért.

  • Szín: natúr
  • UL94 V0 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók

A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.

Öntapadós állítható kábelszorítók

Az állítható klipszek a panelbe benyomva szerelhetők, a sokoldalú állítható klipsz számos kábelméretet képes fogadni.