Menu Ricerca

Bulloni a occhiello per mascheratura M5 11.0 mm Silicone Arancione

I bulloni a occhiello mascherati servono per mascherare una filettatura e offrire una soluzione sospesa durante le attività di verniciatura, rivestimento e/o sabbiatura. Da utilizzare generalmente con un gancio o un altro sistema di aggancio sospeso.
Codice articolo:

1529882

3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 2,5781 €
500 + 1,2276 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

128,91 €

50 x 2,5781 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Arancione
Materiale (nome esteso) Acciaio
Flangiato No
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) M5
Diametro totale 11.0 mm
Diametro foro compatibile 5.0 mm
Altezza del silicone 11.0 mm
Codice doganale 7318190020

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci