Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(8 categorie prodotti)
Le nostre Boccole lineari, spesso denominate cuscinetti lineari o cuscinetti a movimento lineare, sono componenti meccanici utilizzati in varie applicazioni tecniche e industriali per agevolare un movimento lineare uniforme e preciso. Le Boccole lineari della nostra gamma sono progettate per essere utilizzate specificatamente con i nostri Alberi lineari.
Sono costituiti da un guscio esterno cilindrico e da un pattino interno contenente file di cuscinetti a sfera. Questi cuscinetti consentono un movimento a basso attrito lungo una guida o un albero lineari, consentendo un movimento lineare preciso e senza attrito in macchinari e sistemi, come macchine a controllo numerico, stampanti 3D e apparecchiature di produzione automatizzate.
Queste boccole a sfere lineari aperte sono utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e sono progettate per fornire un movimento fluido e preciso lungo un asse lineare consentendo il posizionamento accurato e il controllo del movimento. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Queste sfere sono a diretto contatto con l'albero lineare, un'asta cilindrica lungo cui scorre la boccola, garantendo un attrito ridotto e un'elevata capacità di carico.
Solitamente sono utilizzate con una guida di supporto dell'albero. Possono resistere a temperature da -20 C a +80 C. Ideali per l'uso in applicazioni come apparecchiature automobilistiche, punzonatrici e macchine per stampa.
Le boccole a sfere lineari aperte per carichi pesanti sono destinate a movimenti di alta precisione e fluidi in applicazioni complesse. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Questo tipo di boccola, la cui capacità di carico è tre volte superiore a quella delle boccole lineari tradizionali e la cui durata è 27 volte maggiore, deve essere utilizzata solo con gli alberi temprati. Il loro design aperto consente di utilizzarle unitamente ai supporti dell'albero.
L'autoallineamento, che prolunga la durata della corsa, riduce al minimo l'attrito tra l'albero e le sfere e consente lievi disallineamenti tra l'albero e il cuscinetto.
Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per applicazioni come i sistemi di automazione, le macchine per il confezionamento degli alimenti e i processi di produzione.
Queste boccole a sfere lineari sono utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e sono progettate per fornire un movimento fluido e preciso lungo un'asse lineare, consentendo un posizionamento accurato e il controllo del movimento. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
Questo gruppo di prodotti comprende tre tipologie:
Le boccole a sfere lineari chiuse per carichi pesanti sono utilizzate in applicazioni complesse e sono progettate per fornire movimenti di alta precisione e fluidità. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Rispetto alle boccole lineari tradizionali, questo tipo di boccola ha una capacità di carico tre volte superiore e una durata 27 volte maggiore. Il loro autoallineamento prolunga la durata della corsa riducendo al minimo l'attrito tra l'albero e le sfere e consentendo leggeri disallineamenti tra l'albero e il cuscinetto.
Il loro design chiuso protegge i componenti interni del cuscinetto da polvere, sporcizia e altri agenti contaminanti e sono destinate all'uso solo con alberi temprati.
Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per applicazioni come i sistemi di automazione, le macchine per il confezionamento degli alimenti e i processi di produzione.
Queste boccole a sfere lineari con flangia sono utilizzate nelle applicazioni di movimento lineare per fornire un movimento fluido e preciso lungo un asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti a sfere rotonde inserite in una gabbia. La flangia di montaggio consente di montare facilmente la boccola su una superficie utilizzando bulloni o viti. Nei cuscinetti lineari lunghi con flangia l'aumento della lunghezza conferisce maggiore capacità di carico e più stabilità rispetto ai cuscinetti a sfera standard delle stesse dimensioni.
Presentano un attrito ridotto per una minore usura, nonché un'elevata capacità di carico, in quanto i cuscinetti a sfera distribuiscono il carico in modo uniforme sulla boccola, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni e prolungando la durata del sistema.
Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per sistemi di automazione, macchine CNC, sistemi di montaggio e processi di produzione.
Boccole a sfere lineari con flangia e centro lungo sono utilizzate nelle applicazioni di movimento lineare per fornire un movimento fluido e preciso lungo un'asse lineare. La flangia centrale consente un facile montaggio e l'aumento della lunghezza offre maggiori capacità di carico. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
Presentano un attrito ridotto per una minore usura; inoltre possono sostenere carichi gravosi in quanto i cuscinetti a sfera distribuiscono il carico in modo uniforme sulla boccola, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni e prolungando la durata del sistema. Sono dotate di guarnizioni che contribuiscono a proteggere i componenti interni del cuscinetto da polvere e sporcizia.
Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per applicazioni come i sistemi di automazione, le macchine per il confezionamento degli alimenti e i processi di produzione.
Le boccole a sfere lineari orientabili sono utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e progettate per fornire il posizionamento preciso lungo un asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Presenta una piccola scanalatura sulla lunghezza del corpo che chiude lo spazio tra la guida interna ed esterna tra le sfere e l'albero in caso di installazione in un alloggiamento stretto per eliminare il gioco.
Quando vengono installati su un albero lineare, i cuscinetti a sfera circolano tra la guida interna e quella esterna garantendo un movimento lineare fluido.
Resistono a temperature da -20 C a +80 C. Ideali per applicazioni che richiedono cambiamenti frequenti o regolazioni di precisione come macchine per la stampa, apparecchiature di registrazione e processi produttivi.
Queste boccole a sfere lineari compatte sono progettate per garantire un movimento lineare fluido e accurato nelle applicazioni dove lo spazio è limitato. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Il design compatto consente un uso efficiente dello spazio nelle applicazioni in cui i limiti di spazio sono un problema. Consentono inoltre di massimizzare lo spazio disponibile e ottenere prestazioni ottimali negli ambienti compatti.
Facili da installare con sistema a pressione, presentano un attrito ridotto per una minor usura e un'elevata capacità di carico. La guarnizione è resistente agli oli e l'alloggiamento è resistente alla corrosione.
Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per sistemi di automazione, macchine CNC e processi di produzione.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare