Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(10 categorie prodotti)
Gli elementi di fissaggio a scatto sono la soluzione ideale per le applicazioni che richiedono una sostituzione rapida e ricorrente di utensili o configurazioni. Gli elementi di fissaggio a scatto forniscono una soluzione di sostituzione rapida, semplice e sicura, senza perdere tempo con le viti di sblocco o altri fissaggi permanenti, né alcuna opportunità di fissaggio persa nei macchinari.
Disponiamo anche di boccole di localizzazione progettate per fornire un posizionamento preciso e ripetibile in varie applicazioni meccaniche. Queste boccole fungono da guida o supporto per alberi o Perni, garantendo un adeguato allineamento e riducendo al minimo il gioco, elemento fondamentale per macchinari di precisione e attrezzature. Le nostre boccole di posizionamento sono particolarmente utilizzate per i metalli morbidi, come l’alluminio
dove possono logorarsi le superfici riceventi.
I nostri Distanziali regolano le lunghezze della filettatura degli elementi di fissaggio a scatto per adattarsi a diverse filettature sui pannelli di montaggio di diverso spessore.
Le boccole di posizionamento lavorano insieme agli elementi di fissaggio one-touch per posizionare e allineare in modo preciso i componenti. Offrono un modo sicuro e preciso per trovare e fissare gli elementi in posizione.
Lo scopo è offrire un sistema per trovare e mantenere gli oggetti in posizione in modo esatto e accurato, oltre a fissare pannelli e coprire gli elementi di fissaggio. Le boccole di serraggio invece possono servire da elemento ricevente degli elementi di fissaggio a scatto. Gli elementi di fissaggio a scatto possono essere installati senza l'ausilio di boccole.
Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Resistono a temperature fino a 180 C e possono essere utilizzati in applicazioni quali cinghie di trasmissione e coperture di macchinari.
Gli elementi di fissaggio a scatto con aggancio a sfera sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Sono una soluzione durevole che fornisce un fissaggio sicuro e robusto.
Sono costituiti da un corpo, una molla e un cuscinetto a sfera. La molla mantiene il cuscinetto a sfera in posizione e, se premuta, entra in contatto con l'oggetto da serrare bloccandolo saldamente in posizione. Quando l'elemento di serraggio viene nuovamente tirato, il cuscinetto a sfera rilascia l'elemento consentendone la rapida rimozione.
Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Possono essere utilizzati in applicazioni quali cinghie di trasmissione e coperture di macchinari.
Gli elementi di fissaggio a scatto con bloccaggio a sfera sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Sono una soluzione durevole che fornisce un fissaggio sicuro e robusto.
Sono costituiti da tre pezzi: un corpo, una molla e un cuscinetto a sfera. La molla mantiene il cuscinetto a sfera in posizione e, se premuta, si disinserisce dal corpo, rilasciando l'elemento di fissaggio. Il cuscinetto a sfera blocca l'elemento di fissaggio quando viene premuto nuovamente all'interno del corpo.
Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Resistono a temperature fino a 180 C e possono essere utilizzati in applicazioni quali cinghie di trasmissione e coperture di macchinari.
Gli elementi di fissaggio a scatto con bloccaggio a camma sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Sono una soluzione durevole che fornisce un fissaggio sicuro e robusto.
Sono costituiti da un corpo, una molla e una camma. La molla tiene la camma in posizione; quando la leva viene tirata di 45 in posizione di riposo, essa ruota attorno a un punto di rotazione per attivare o disattivare la chiusura. La camma si disinserisce quando l'elemento di fissaggio viene nuovamente tirato, consentendo di rimuovere facilmente l'oggetto.
Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Resistono a temperature fino a 130 C e possono essere utilizzati in applicazioni quali cinghie di trasmissione e coperture di macchinari.
Gli elementi di fissaggio a scatto con bloccaggio a camma retraibile sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Sono una soluzione durevole che fornisce un fissaggio sicuro e robusto.
Sono dotati di una leva a camma a scatto che ritrae completamente il codolo di serraggio quando il pezzo in lavorazione viene rilasciato, consentendo al morsetto di essere inserito o disinserito in sicurezza.
Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Resistono a temperature fino a 130 C e possono essere utilizzati in applicazioni quali cinghie di trasmissione e coperture di macchinari.
Gli elementi di fissaggio a scatto con aggancio a tiro sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Sono una soluzione durevole che fornisce un fissaggio sicuro e robusto. Possono essere facilmente rimossi e riposizionati mantenendo la giunzione.
Sono costituiti da due componenti: un morsetto a tiro e una base in metallo. La base in metallo si trova su un lato dell'elemento di fissaggio mentre il morsetto a tiro sull'altro. Quando i due componenti vengono uniti, il meccanismo del morsetto a tiro si collega all'elemento fissandolo saldamente in posizione. Per rilasciare l'oggetto utilizzando il meccanismo del morsetto a tiro basta separare le due metà, operazione facilmente realizzabile con un semplice tocco.
Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Possono essere utilizzati in applicazioni quali cinghie di trasmissione e coperture di macchinari.
Questi perni sono utilizzati insieme agli elementi di fissaggio a scatto e agli agganci a sfera. Sono utilizzati per fornire soluzioni di serraggio efficienti, affidabili e sicure.
Sono la soluzione ideale per le applicazioni che richiedono la sostituzione o la configurazione rapida e ricorrente di strumenti. Utilizzabili in applicazioni diverse, dai processi di imbottigliamento alle coperture per macchinari, sostituzione di pignoni e cinghie di trasmissione. Grazie al sistema a scatto con aggancio a sfera viene garantito un contatto superficiale completo e si ottiene la massima resistenza del perno.
Utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, sistemi elettronici, macchinari ed edilizia.
Le piastre montanti sono componenti meccanici impiegati insieme alle chiusure a scorrimento per sollevare e sostenere altri oggetti o componenti. La gamma comprende due tipologie: rettangolare e quadrata.
Sono impiegate per aumentare l'altezza della superficie di blocco, aumentando l'accessibilità e semplificandone l'utilizzo. Resistono alla corrosione garantendo prestazioni di lunga durata anche nei contesti più difficili e restano in posizione senza muoversi o scorrere durante l'uso.
Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.
Le piastre graduate sono utilizzate per posizionare in modo ripetuto e preciso i morsetti scorrevoli lungo guide lineari o alberi. Sono disponibili due varianti, ciascuna con il proprio stile di montaggio. Da una parte troviamo le piastre graduate singole e dall'altra le piastre graduate doppie, entrambe con il proprio tipo di montaggio. Il tipo con montaggio a vite con fori pronti o con montaggio adesivo presentano un'indicazione del punto del foro per la vite, non forato.
Presentano una scala graduata o un motivo a griglia lungo un bordo o entrambi i bordi, per dare agli utilizzatori un'indicazione. Sono durevoli e resistenti all'usura.
Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.
Questi distanziali sono progettati per essere impiegati con gli elementi di fissaggio a scatto. Adattano la lunghezza della filettatura dell'elemento di fissaggio a scatto a diverse lunghezze di filettatura nei pannelli di montaggio di vari spessori.
Consentono ai componenti di muoversi e riducono la forza richiesta per bloccare l'elemento di fissaggio. Possono inoltre offrire protezione o isolamento tra i pezzi che possono entrare in contatto durante il funzionamento evitando danni, abrasioni o conducibilità elettrica.
Sono facili da installare e rimuovere grazie alla forma cilindrica e hanno una funzione di ammortizzazione delle vibrazioni. Utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, sistemi elettronici, macchinari ed edilizia.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.