Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(3 categorie prodotti)
I nostri morsetti a scorrimento sono soluzioni di serraggio versatili e regolabili progettate per mantenere saldamente in posizione pezzi o arredi durante la lavorazione o l’assemblaggio. Offrono un serraggio rapido e semplice, quindi sono ideali per diverse applicazioni industriali in cui sono necessarie frequenti sostituzioni di ricambi.
Per applicazioni che coinvolgono fori scanalati, Essetra offre Morsetti scorrevoli appositamente progettati per questo scopo. Questi fermacavi forniscono una presa affidabile e sicura all’interno delle scanalature, garantendo stabilità e precisione durante il posizionamento di pezzi o componenti.
Offriamo anche Morsetti scorrevoli su misura per barre scorrevoli solide e barre rotonde solide. Questi fermacavi sono progettati per fissare saldamente i pezzi a questi tipi di barre, consentendo un movimento lineare uniforme e controllato pur mantenendo una presa salda. Questi Morsetti sono strumenti preziosi per aumentare la produttività e l’accuratezza per numerose configurazioni industriali e operazioni di macchine utensili.
Le piastre di sollevamento e le piastre di scala sono accessori essenziali nel settore delle macchine utensili e delle attrezzature industriali. Le piastre di sollevamento vengono utilizzate per sollevare pezzi o arredi all’altezza desiderata, ottimizzando i processi di lavorazione e l’accesso agli utensili. Le piastre graduate solitamente presentano marcature di misurazione o scale che aiutano a regolazioni e posizionamento precisi durante le attività di lavorazione o assemblaggio, contribuendo ad una maggiore precisione ed efficienza nelle operazioni di produzione. Con la nostra gamma di morsetti scorrevoli vengono utilizzate sia le piastre di base che le piastre graduate.
I morsetti scorrevoli sono utilizzati per posizionare, bloccare, rilasciare e regolare rapidamente le barre scorrevoli nelle applicazioni. Sono costituiti da due parti ad incastro che garantiscono una solida tenuta sul macchinario che consentono una regolazione e un allineamento senza difficoltà. Per aprire e chiudere i morsetti scorrevoli può essere utilizzato un bullone o un meccanismo di chiusura.
Quando i morsetti scorrevoli per fori scanalati sono utilizzati con una piastra graduata, la linea di lettura sul morsetto scorrevole consente un allineamento rapido, semplice e accurato. Vengono posti in maniera fissa in un complesso assemblato per offrire ulteriore stabilità. Sono adatti esclusivamente per il movimento diritto e lineare di una barra scorrevole piena (non fornita) e non possono resistere ad altre sollecitazioni applicate.
Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Resistono a temperature fino a 90 C.
I morsetti scorrevoli per barre tonde piene sono utilizzati per sistemare, bloccare, rilasciare e regolare rapidamente le barre tonde scorrevoli nelle applicazioni. Per garantire maggiore stabilità, sono montati in posizione fissa.
I morsetti scorrevoli possono essere impiegati con fori scanalati per uno scorrimento pieno o per barre tonde piene. Spingono il perno con la molla interna applicando una forza di 70 N per evitare vibrazioni del perno. Sono adatti esclusivamente per il movimento diritto e lineare di una barra tonda piena (non fornita) e non possono sostenere ulteriori sollecitazioni.
Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Dispongono di denti interni e si bloccano ogni 7,2 (=360/50).
I morsetti scorrevoli per barre tonde piene sono utilizzati per sistemare, bloccare, rilasciare e regolare rapidamente le barre tonde scorrevoli nelle applicazioni.
I morsetti scorrevoli per barre scorrevoli piene sono utilizzati per sistemare, bloccare, rilasciare e regolare rapidamente le barre scorrevoli nelle applicazioni. Per garantire maggiore stabilità, sono montati in posizione fissa.I morsetti scorrevoli possono essere impiegati con fori scanalati per uno scorrimento pieno o per barre tonde piene. Con il morsetto in posizione di disattivazione, la barra scorrevole può essere spostata verso sinistra o verso destra, con due pistoncini a sfera con caricamento a molla che garantiscono il libero movimento della barra. Possono essere fissati tramite rotazione di 90 dell'impugnatura del morsetto scorrevole. Sono adatti esclusivamente per il movimento diritto e lineare di una barra piena di scorrimento (non fornita) e non possono sostenere ulteriori sollecitazioni.Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali come il settore automobilistico, edilizio e delle apparecchiature mediche. Resistono a temperature fino a 90 C.I morsetti scorrevoli per barre scorrevoli piene sono utilizzati per sistemare, bloccare, rilasciare e regolare rapidamente le barre scorrevoli nelle applicazioni.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.