197201E
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 99 | 5,9775 € |
100 + | 3,5235 € |
Lunghezza totale | 37.5 mm |
---|---|
Lunghezza totale | 1.476 in |
Spessore totale | 1.5 mm |
Spessore totale | 0.059 in |
Larghezza totale | 8.5 mm |
Larghezza totale | 0.335 in |
Diametro pin | 6.0 mm |
Diametro pin | 0.236 in |
Lunghezza pin | 59.0 mm |
Lunghezza pin | 2.323 in |
Materiale corpo | Poliammide caricato al 30% con fibra di vetro |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Poliammide caricata con il 30% di fibra di vetro |
Tipo cerniera | Corner Hinge |
Prezzo/pezzo IVA inclusa | 7.1497 EUR |
Orientamento montaggio | Sinistrorsa e destrorsa |
Numero di fori di montaggio | 1 |
Materiale pin | POM |
Rimovibilità | Removable |
Codice doganale | 3926909790 |
Standard di | RoHs |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare