Gli inserti multiuso per tubi rettangolari sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi rettangolari e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.
Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.
Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale.
Materiale: PE-LD
Colore: Nero
Standard infiammabilità del materiale:
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | B | H | h | A | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0333 € - 0,0519 € | 12100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
0,054 € - 0,084 € | 5350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||
0,0532 € - 0,0828 € | 4600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
0,0433 € - 0,0674 € | 10099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||
0,0553 € - 0,0861 € | 5099 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||
0,1027 € - 0,1598 € | 2350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
0,1224 € - 0,1905 € | 2575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||||||
0,1115 € - 0,1734 € | 1561 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
0,1743 € - 0,2711 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||||||
0,207 € - 0,322 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
0,2224 € - 0,346 € | 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||||||
0,4085 € - 0,6354 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
||||||
0,4539 € - 0,7061 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
0,3852 € - 0,5993 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||||||
0,2258 € - 0,3512 € | 1386 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
||||||
0,4657 € - 0,7245 € | 525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||||||
1,1911 € - 1,8529 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||||||
0,0258 € - 0,0401 € | 30100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
0,035 € - 0,0544 € | 9100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||
0,0343 € - 0,0534 € | 12600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare