Questi distanziali per PCB o colonnine sono stati progettati per essere installati manualmente con un semplice avvitamento senza l'uso di utensili. Questi distanziatori in ottone esagonali sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. Quelli senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziatori con gola di scarico si installano più rapidamente e non richiedono l'uso di una rondella.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Lunghezza filetto | Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | Lunghezza distanziale | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4101 € - 0,445 € | In produzione |
Acciaio
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
0,3655 € - 0,3962 € | 978 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,3643 € - 0,3976 € | In produzione |
Ottone
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
0,4944 € - 0,5375 € | In produzione |
Ottone
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
0,4432 € - 0,4809 € | In produzione |
Ottone
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,4594 € - 0,4998 € | In produzione |
Ottone
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
0,5465 € - 0,5916 € | 898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,2609 € - 0,286 € | In produzione |
Acciaio
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
0,2874 € - 0,3125 € | In produzione |
Acciaio
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
0,3961 € - 0,4297 € | In produzione |
Ottone
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,4282 € - 0,4676 € | In produzione |
Ottone
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
0,3856 € - 0,4203 € | In produzione |
Ottone
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,5129 € - 0,5603 € | In produzione |
Ottone
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
0,4634 € - 0,5028 € | In produzione |
Ottone
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,4282 € - 0,4676 € | In produzione |
Ottone
|
0.236 in
6.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
0,4324 € - 0,4715 € | In produzione |
Ottone
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
0,485 € - 0,5294 € | In produzione |
Ottone
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||
0,7198 € - 0,7817 € | 295 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Ottone
|
0.315 in
8.0 mm
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||||||
0,2642 € - 0,2855 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
0.197 in
5.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
0,2804 € - 0,3041 € | In produzione |
Acciaio
|
0.197 in
5.0 mm
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare