I distanziatori non filettati rotondi sono realizzati in PA (poliammide) o Nylon e sono disponibili in una vasta gamma di diametri e lunghezze. Garantiscono distanziamento oltre a fornire isolamento termico ed elettrico tra i componenti. Il PA rinforzato con fibra di vetro è disponibile anche per le applicazioni in cui sono necessarie temperature di esercizio massime più elevate, oltre a maggiore resistenza e rigidità..
Codice Serie: SR1941
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Diametro esterno | Lunghezza distanziale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1657 € - 0,2294 € | 4000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2067 € - 0,3795 € | 38569 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,2138 € | 60610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1742 € - 0,3172 € | 22041 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3583 € - 0,5821 € | 22300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2138 € - 0,3894 € | 22260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2889 € - 0,5282 € | 1333 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1897 € - 0,2606 € | 2470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2478 € - 0,4518 € | 19900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1685 € - 0,1841 € | 382 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1883 € - 0,2039 € | Richiedi il lead time qui |
0.122 in
3.1 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,0111 € - 3,824 € | 1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.417 in
10.6 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,4729 € - 2,3652 € | 3450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,5296 € - 3,385 € | 1723 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,6429 € - 3,5832 € | 4526 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,6712 € - 3,6682 € | 3030 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 0,1642 € - 0,2988 € | 33281 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,3215 € - 0,524 € | 1775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,3724 € - 0,6047 € | 26690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1472 € - 0,2691 € | Richiedi il lead time qui |
0.504 in
12.8 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare