167008500002
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
100 - 499 | 0,9327 € |
500 - 999 | 0,7074 € |
1000 + | 0,5927 € |
Lunghezza attacco | 36.6 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 1.441 in |
Diametro testa | 25.4 mm |
Diametro testa | 1 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 6.0 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.236 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 1.7 - 31.8 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.067 - 1.252 in |
Colore | Natural |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
Tipo | Type 2 |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo impronta | Chiave senza scanalatura |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare