27MXT004006
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,04 € |
5000 - 19999 | 0,036 € |
20000 + | 0,0324 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 8.3 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.327 in |
Diametro testa | 11.2 mm |
Diametro testa | 0.441 in |
Altezza testa | 2.0 mm |
Altezza testa | 0.079 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 4.0 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.157 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 1.6 - 6.0 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.063 - 0.236 in |
Altezza totale | 10.3 mm |
Altezza totale | 0.406 in |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Tipo di rivetto | Rivetto ad albero |
Tipo | Type 2 |
Forma testa rivetto | A cupola ribassata |
Tipo impronta | Chiave senza scanalatura |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare