BPF-F3T31
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2194 € |
5000 - 9999 | 0,2045 € |
10000 + | 0,1923 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza attacco | 21.1 mm |
---|---|
Lunghezza attacco | 0.831 in |
Diametro testa | 15.7 mm |
Diametro testa | 0.618 in |
Altezza testa | 2.3 mm |
Altezza testa | 0.091 in |
Intervallo diametro foro compatibile | 5.0 - 5 mm |
Intervallo diametro foro compatibile | 0.197 - 0.197 in |
Intervallo spessore pannello compatibile | 2.0 - 10.0 mm |
Intervallo spessore pannello compatibile | 0.079 - 0.394 in |
Altezza totale | 23.4 mm |
Altezza totale | 0.921 in |
Colore | Nero |
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Tipo di rivetto | Ad albero |
Tipo | Type 3 |
Forma testa rivetto | A fungo |
Tipo impronta | Chiave senza scanalatura |
Stile inserimento rivetto | A pressione |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare