Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1 - 49 | 91,69 € |
50 + | 43,6619 € |
Diametro corpo | 13.0 mm |
---|---|
Diametro corpo | 0.512 in |
Diametro sfera | 4.8 mm |
Diametro sfera | 0.189 in |
Dimensioni filettatura | M6 |
Lunghezza filetto | 15.0 mm |
Lunghezza filetto | 0.591 in |
Altezza testa | 9.0 mm |
Altezza testa | 0.354 in |
Altezza totale | 24.0 mm |
Altezza totale | 0.945 in |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 10.0 kg |
Capacità di carico con sfera verso l'alto | 22 lbs |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare