Menu Ricerca

Cappuccio e tappo conico 14.0 mm 12.5 mm LDPE Rosso

Il cappuccio a pressione in LDPE rosso può essere utilizzato su numerose applicazioni per tubi o condotti; può essere usato per proteggere o mascherare determinate aree durante la verniciatura. Questa versione corta è ideale per coprire l'estremità dei condotti.
Codice articolo:

004013300503

14982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ For more information Delivery & returns
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,0894 €
1000 + 0,0638 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

44,70 €

500 x 0,0894 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro interno 14.0 mm
Diametro esterno 15.2 mm
Altezza interno 12.5 mm
Colore Rosso
Materiale (nome esteso) Polietilene a bassa densità

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci