TEHCBS-10-01
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1545 € |
5000 - 9999 | 0,1426 € |
10000 + | 0,1351 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colore | Natural |
---|---|
Tipo fissaggio foro A | Fissaggio a scatto |
Tipo fissaggio foro B | Fissaggio con filetto femmina |
Caratteristiche speciali | Vite autofilettante |
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) | #6,M3.5 |
Diametro foro A | 4.0 mm |
Diametro foro A | 0.157 in |
Altezza testa bloccante A | 15.2 mm |
Altezza testa bloccante A | 0.598 in |
Intervallo spessore pannello B | 3.0 - 6.4 mm |
Intervallo spessore pannello B | 0.118 - 0.252 in |
Intervallo spessore pannello A | 1.6 mm |
Intervallo spessore pannello A | 0.063 in |
Lunghezza distanziale | 15.9 mm |
Lunghezza distanziale | 0.626 in |
Materiale (nome esteso) | Poliammide 6.6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare