Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Plastica Viti senza testa Viti

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Viti senza testa (grani) - Plastica con esagono incassato

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti senza testa con esagono incassato possono essere serrate o allentate utilizzando una chiave esagonale.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti senza testa (grani) - Plastica con intaglio

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti senza testa sono utilizzate per fissare gli oggetti applicando pressione o attrito con o contro un altro oggetto, come per fissare una puleggia o un ingranaggio a un albero.

La nostra gamma è realizzata in nylon naturale 6/6 ed è disponibile in un'ampia gamma di dimensioni del filetto, lunghezze del filetto e dimensioni delle fessure. Le viti senza testa sono ideali quando la testa della vite deve essere in posizione rialzata nel pezzo da lavorare nell'applicazione.

  • Resistente alla corrosione e alla maggior parte dei prodotti chimici
  • Fare riferimento alla norma DIN 551 solo a scopo indicativo
  • Soddisfa la tolleranza dimensionale di NFE 25-125, DIN 912
  • Classe di resistenza alla fiamma: UL94 V2.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)