Multifunctionele vierkante buisinsteekdoppen zijn een ideale keuze wanneer esthetiek van uw eindproduct geen prioriteit heeft. Ze passen strak in vierkante buizen, palen of staven en helpen bij het voorkomen van verontreiniging, terwijl ze veiligheid bieden en een nette afwerking van scherpe randen op vers gesneden buizen.
Een praktisch en kosteneffectief assortiment die dunne wanden en een grote verscheidenheid aan maten omvat, voldoet aan de essentiële vereiste van buisinzetbescherming. Ze zijn een praktische keuze, vooral als het uiterlijk van uw toepassing geen cruciale factor is.
Makkelijk te installeren door handmatig indrukken of met het gebruik van een hamer, wat resulteert in een snel en efficiënt assemblageproces. Ze kunnen worden gebruikt in machinebouw of elke toepassing waar structurele buizen nodig zijn.
Materiaal: PE-LD
Kleur: Zwart
Brandveiligheidsnorm:
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | h | AxA | Compatibele wanddiktes | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.945 in
24.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
2.5 - 6.0 mm | 0.098 - 0.236 in
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.453 in
11.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.5 - 3.5 mm | 0.059 - 0.138 in
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.827 in
21.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.748 in
19.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1.5 - 4.0 mm | 0.059 - 0.157 in
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
3.5 - 5.5 mm | 0.138 - 0.217 in
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.339 in
34.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.0 - 7.0 mm | 0.157 - 0.276 in
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.827 in
21.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
4.0 - 7.0 mm | 0.157 - 0.276 in
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
|
|
|
|||||||
Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
3.0 - 6.0 mm | 0.118 - 0.236 in
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan