Trillingsdempers gemaakt van verzinkt staal en rubber. Geschikt voor elke toepassing waarvoor trillingen gereduceerd dienen te worden. Kunnen onder druk, vervormd of beide gebruikt worden als er geen eisen zijn voor fouttolerantie. Verkrijgbaar in vijf opties en in verschillende draadmaten.
Serie: SR5495
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Totale diameter | Type | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 8,1315 - € 8,1315 | 1640 Op voorraad |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| € 5,4803 - € 5,4803 | 613 Op voorraad |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 11,4939 - € 11,4939 | 57 Op voorraad |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 23,0471 - € 25,2393 | 28 Op voorraad |
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 42,3766 - € 46,3461 | 13 Op voorraad |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
4
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| € 3,6881 - € 5,7914 | 4457 Op voorraad |
M4
|
|
2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 11,2273 - € 12,3974 | 6 Op voorraad |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
4.37 in
111.0 mm
|
||
| € 3,4955 - € 3,8955 | Vraag de levertijd aan hier |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 3,8955 - € 6,0876 | 199 Op voorraad |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 5,4951 - € 5,4951 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 3,5696 - € 3,9547 | Vraag de levertijd aan hier |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 4,799 - € 4,799 | 5213 Op voorraad |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 5,7321 - € 5,7321 | 61 Op voorraad |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| € 11,8642 - € 11,8642 | 45 Op voorraad |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
| € 3,4955 - € 3,8955 | 316 Op voorraad |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
1
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| € 6,0876 - € 6,0876 | 54 Op voorraad |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 5,4951 - € 5,4951 | 13 Op voorraad |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 10,5756 - € 10,5756 | 464 Op voorraad |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| € 3,6881 - € 5,7914 | Vraag de levertijd aan hier |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 5,2581 - € 5,2581 | 37 Op voorraad |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan