Menu Search

Ventilatie pluggen

Op voorraad

Vent Plugs are designed to seal openings, while allowing controlled ventilation. Ideal for use in applications where pressure or temperature variations occur, such as in the automotive, electronics and manufacturing industries. These plugs offer a secure fit to prevent air, moisture and contaminants from entering or escaping. Has an integrated venting feature that makes them essential for pressure equalisation and temperature control.

Bieden een betrouwbare oplossing om openingen af te dichten en de luchtstroom te reguleren.Ontworpen met geïntegreerde ontluchtingsfuncties, voor gecontroleerde ventilatie met behoud van een betrouwbare afdichting. Materiaal: RVS, PA Kleur: Naturel, Wit, Zwart, Grijs, Messing Brandveiligheidsnorm: UL94 V-2, Serie: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Minder Filters Toon meer filters
87 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Draadmaat Kleur H L d Type Bestellen
€ 7,7953 - € 10,9132 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Zwart
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
€ 3,8788 - € 6,0338 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M16 x 1.5
Zwart
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
€ 2,9093 - € 4,5256 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
€ 3,1517 - € 4,9027 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
€ 7,7953 - € 10,9132 290 Op voorraad
17.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
7.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
1
€ 3,8791 - € 6,0342 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M16 x 1.5
Grijs
12.5 mm
5.5 mm
16.0 mm
4
€ 3,1517 - € 4,9027 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
€ 0,3508 - € 0,3508 2997 Op voorraad
30.5 mm
Zwart
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
€ 8,0256 - € 11,236 400 Op voorraad
24.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
4
€ 8,4717 - € 11,8611 100 Op voorraad
17.0 mm
Grijs
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
€ 8,0256 - € 11,236 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
12.5 mm
5.5 mm
12.0 mm
2
€ 4,6064 - € 7,1654 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M20 x 1.5
Grijs
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
€ 2,2251 - € 3,4613 1652 Op voorraad
17.0 mm
M12 x 1.5
Zwart
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
€ 3,782 - € 5,8831 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
Grijs
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
€ 7,7953 - € 10,9132 139 Op voorraad
17.0 mm
M12 x 1.5
Grijs
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
€ 46,7608 - € 62,328 4 Op voorraad
45.0 mm
M40
Messing
18.0 mm
8.0 mm
4
€ 13,686 - € 18,2777 Vraag de levertijd aan hier
17.0 mm
M12
Messing
13.0 mm
6.0 mm
4
€ 0,3646 - € 0,8024 11309 Op voorraad
30.0 mm
Zwart
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
€ 19,3955 - € 30,1707 Vraag de levertijd aan hier
60.0 mm
M40
Grijs
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
€ 2,3963 - € 3,7275 Vraag de levertijd aan hier
24.0 mm
M12 x 1.5
Zwart
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
  • van 5
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Zwart

10236642

Prijsbereik
€ 10,9132 - € 7,7953

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Zwart

10236680

Prijsbereik
€ 6,0338 - € 3,8788

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
Ventilatieplug 450 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236727

Prijsbereik
€ 4,5256 - € 2,9093

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grijs

10236581

Prijsbereik
€ 4,9027 - € 3,1517

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236598

Prijsbereik
€ 10,9132 - € 7,7953

Voorraadniveaus
290 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236628

Prijsbereik
€ 6,0342 - € 3,8791

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M16 x 1.5
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Nylon 6 Grijs

10236765

Prijsbereik
€ 4,9027 - € 3,1517

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd Nylon Zwart

10074190

Prijsbereik
€ 0,3508 - € 0,3508

Voorraadniveaus
2997 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiaal
    Nylon
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236611

Prijsbereik
€ 11,236 - € 8,0256

Voorraadniveaus
400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grijs

10236543

Prijsbereik
€ 11,8611 - € 8,4717

Voorraadniveaus
100 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiaal
    Nylon 6
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236550

Prijsbereik
€ 11,236 - € 8,0256

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236574

Prijsbereik
€ 7,1654 - € 4,6064

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Draadmaat
    M20 x 1.5
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Zwart

10236659

Prijsbereik
€ 3,4613 - € 2,2251

Voorraadniveaus
1652 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) 7.5 mm Nylon 6 Grijs

10236604

Prijsbereik
€ 5,8831 - € 3,782

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiaal
    Nylon 6
Ventilatieplug 25 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Grijs

10236536

Prijsbereik
€ 10,9132 - € 7,7953

Voorraadniveaus
139 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5
Ventilatieplug IP68 0,6 bar M40 8.0 mm RVS Messing

10207185

Prijsbereik
€ 62,328 - € 46,7608

Voorraadniveaus
4 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    45.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Draadmaat
    M40
  • Materiaal
    RVS
Ventilatieplug IP68 0,6 bar M12 6.0 mm RVS Messing

10207161

Prijsbereik
€ 18,2777 - € 13,686

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M12
  • Materiaal
    RVS
Ventilatieplug Warmtegestabiliseerd PA Zwart

10124901

Prijsbereik
€ 0,8024 - € 0,3646

Voorraadniveaus
11309 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Materiaal
    PA
Ventilatieplug 120 L/u (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Nylon 6 Grijs

10236826

Prijsbereik
€ 30,1707 - € 19,3955

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Draadmaat
    M40
Ventilatieplug 450 L/u (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Nylon 6 Zwart

10236864

Prijsbereik
€ 3,7275 - € 2,3963

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.5