Miniaturowe uchwyty przewodów są dostępne z elementem górnym blokującym lub nieblokującym. Dostępne są różne metody montażu, w tym mocowanie na wcisk lub przykręcane. Zmniejszony rozmiar umożliwia zastosowanie w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Wykonanie z nylonu w kolorze naturalnym o klasie palności UL94 V0 lub UL94 V2.
Grupa SR: SR2104
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Szerokość wewnętrzna | Średnica pasującego otworu | Rodzaj montażu | Wysokość wewnętrzna | Pasujący zakres grubości paneli | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8964 zł - 1,8964 zł | 9000 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Śruba
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
1,2076 zł - 1,2076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.26 in
6.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Wsuwane
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
1,2076 zł - 1,2076 zł | 263 Na stanie |
0.26 in
6.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Wsuwane
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
1,2759 zł - 1,2759 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Wsuwane
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
0,3606 zł - 0,3606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wsuwane
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,487 zł - 0,487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.358 in
9.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wsuwane
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,5243 zł - 0,5243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wsuwane
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
0,5243 zł - 0,5243 zł | 2000 Na stanie |
0.358 in
9.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wsuwane
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
0,5243 zł - 0,5243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.264 in
6.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Wsuwane
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,4992 zł - 0,4992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.358 in
9.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Wsuwane
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,4992 zł - 0,4992 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.358 in
9.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Wsuwane
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
0,5243 zł - 0,5243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.358 in
9.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Wsuwane
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
0,5243 zł - 0,5243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Wsuwane
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
1,0974 zł - 1,0974 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Wsuwane
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
1,757 zł - 1,757 zł | 50 Na stanie |
0.28 in
7.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
Klej
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
0,785 zł - 0,785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.26 in
6.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Wsuwane
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,785 zł - 0,785 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.26 in
6.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Wsuwane
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
1,492 zł - 1,492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Wsuwane
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
0,2612 zł - 0,2612 zł | 560 Na stanie |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wsuwane
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
0,4169 zł - 0,4169 zł | 800 Na stanie |
0.358 in
9.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Wsuwane
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.