Te uchwyty nylonowe bezpiecznie mocują wiązki kablowe na miejscu. Dostępne w wersjach dopasowanych do wiązek o różnorodnych średnicach. Dostępne w kolorach naturalnym i czarnym. Wykonane z materiału klasy UL94 V-2 i UL94 V-0. Oferowane z różnymi otworami montażowymi pasującymi do śrub o różnych rozmiarach.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Możliwość dopasowania | Kolor | Średnica otworu | Zakres kompatybilnych średnic kabli | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2844 zł - 0,2844 zł | 99 Na stanie |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,2566 zł - 0,2566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,6609 zł - 0,6609 zł | 80 Na stanie |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.625 - 0.626 in
15.9 - 15.9 mm
|
||
0,9454 zł - 0,9454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.750 - 0.752 in
19.1 - 19.1 mm
|
||
2,5928 zł - 2,5928 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.875 - 0.874 in
22.2 - 22.2 mm
|
||
0,9454 zł - 0,9454 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.000 - 1 in
25.4 - 25.4 mm
|
||
2,1775 zł - 2,1775 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Z regulacją
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.000 - 1.201 in
25.4 - 30.5 mm
|
||
0,6609 zł - 0,6609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.125 - 0.126 in
3.2 - 3.2 mm
|
||
10161685 | 1,7849 zł - 1,7849 zł | 385 Na stanie |
Z regulacją
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.750 - 2 in
44.5 - 50.8 mm
|
|
0,6609 zł - 0,6609 zł | 1000 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.313 - 0.315 in
8 - 8.0 mm
|
||
0,8731 zł - 0,8731 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.375 - 0.374 in
9.5 - 9.5 mm
|
||
0,6609 zł - 0,6609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.438 - 0.437 in
11.1 - 11.1 mm
|
||
0,6609 zł - 0,6609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,3123 zł - 0,3123 zł | 22700 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,5633 zł - 0,5633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,4322 zł - 0,4322 zł | 24 Na stanie |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
||
0,2593 zł - 0,2593 zł | 5000 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
10019511 | 0,3876 zł - 0,3876 zł | 1430 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
10111215 | 0,6609 zł - 0,6609 zł | 12324 Na stanie |
Bez regulacji
|
Czarny
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
0,2593 zł - 0,2593 zł | 10000 Na stanie |
Bez regulacji
|
Naturalny
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.