20155827
20155827
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1 - 9 | 99,00 € |
10 - 19 | 89,10 € |
20 - 49 | 84,15 € |
50 - 99 | 79,20 € |
100 + | 69,30 € |
Tipo | Double Length |
---|---|
Ball Cage Material | Resin |
d1 tol. h6 | 40.0 |
d2 tol. h6 | 62.0 |
l1 | 154.0 |
l2 | 121.2 |
l3 | 2.15 |
d3 | 59.0 |
No. of ball circuits | 6.0 |
Dyn. load C max. N | 3430.0 |
Static load C0 max. N | 8040.0 |
Weight g | 1170.0 |
Material | Aço |
Código do material | 8482800090 |
Envie-nos o seu pedido e tentaremos responder-lhe dentro de 48 horas
Obrigado pelo seu contacto. Terá a nossa resposta em breve
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.