Os clipes de canoa são fixadores económicos, concebidos para funcionar da mesma forma que um rebite ou parafuso. O design destes clipes é sinónimo de uma maior facilidade de remoção que outros rebites. A gama conta com uma grande variedade de modelos, incluindo com uma âncora totalmente oca ou com âncora parcialmente oca.
Adequados para a montagem de painéis frontais, estes clipes económicos encaixam-se facilmente em furos redondos e cobrem uma área de superfície mais pequena. São ideais para fixar firmemente uma grande variedade de materiais, incluindo metais e plásticos. Não são necessárias ferramentas para a instalação - basta aplicar pressão com o polegar sobre a cabeça de forma redonda e plana.
A nossa gama oferece um bom isolamento elétrico, bem como resistência à vibração, abrasão e corrosão. Podem ser utilizados em aplicações eletrónicas, automóveis ou máquinas. Os clipes de canoa inserem-se impecavelmente em furos de painéis e são ideais para sinais e expositores de longa duração. Podem ser removidos e reutilizados ocasionalmente; no entanto, graças à sua pressão firme, são mais adequados para aplicações que não mudem muito.
Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.
Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura
Intervalo de preço | Disponibilidade | Cor | Diâmetro da cabeça | Intervalo de espessura do painel compatível | Comprimento da âncora | Intervalo de diâmetro de furo compatível | Comprar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0489 € - 0,0604 € | 28998 Em stock |
Natural
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.181 - 0.193 in
4.6 - 4.9 mm
|
||
0,0409 € - 0,0505 € | 14964 Em stock |
Preto
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
||
0,0445 € - 0,0549 € |
Solicite o prazo de entrega |
Natural
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.252 in
3.2 - 6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.252 - 0.26 in
6.4 - 6.6 mm
|
||
0,0525 € - 0,0648 € |
Solicite o prazo de entrega |
Natural
|
0.484 in
12.3 mm
|
0.126 - 0.189 in
3.2 - 4.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.252 - 0.26 in
6.4 - 6.6 mm
|
||
10365137 | 0,062 € - 0,0765 € | 1000 Em stock |
Natural
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.031 - 0.126 in
0.8 - 3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.161 - 0.165 in
4.1 - 4.2 mm
|
|
0,081 € - 0,10 € | 837 Em stock |
Natural
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.193 - 0.213 in
4.9 - 5.4 mm
|
||
0,0495 € - 0,0611 € | 171487 Em stock |
Natural
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.118 - 0.134 in
3.0 - 3.4 mm
|
||
Infelizmente, a sua sessão expirou devido a inatividade. Faça login ou atualize a página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.