10638330
CBDLS355A
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,3797 € |
2500 + | 0,3607 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por seta de bloqueio |
Tipo de fixação furo B | Fixação por seta de bloqueio |
Diâmetro do furo A | 4.0 mm |
Diâmetro do furo A | 0.157 in |
Diâmetro do furo B | 4.8 mm |
Diâmetro do furo B | 0.189 in |
Altura da cabeça de bloqueio B | 5.3 mm |
Altura da cabeça de bloqueio B | 0.209 in |
Intervalo de espessura do painel A | 1.6 - 1.8 mm |
Intervalo de espessura do painel A | 0.063 - 0.071 in |
Intervalo de espessura do painel B | 0.8 - 2.2 mm |
Intervalo de espessura do painel B | 0.031 - 0.087 in |
Comprimento do espaçador | 22.0 mm |
Comprimento do espaçador | 0.866 in |
Material completo | Nylon 6/6 |