10150757
CBDLS535A
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1452 € |
5000 + | 0,1379 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por seta de bloqueio |
Tipo de fixação furo B | Fixação por seta de bloqueio |
Diâmetro do furo A | 3.0 mm |
Diâmetro do furo A | 0.118 in |
Diâmetro do furo B | 3.0 mm |
Diâmetro do furo B | 0.118 in |
Altura da cabeça de bloqueio B | 2.8 mm |
Altura da cabeça de bloqueio B | 0.11 in |
Intervalo de espessura do painel A | 1.2 - 2.0 mm |
Intervalo de espessura do painel A | 0.047 - 0.079 in |
Intervalo de espessura do painel B | 1.2 - 2.0 mm |
Intervalo de espessura do painel B | 0.047 - 0.079 in |
Comprimento do espaçador | 11.2 mm |
Comprimento do espaçador | 0.441 in |
Material completo | Nylon 6/6 |