10004326
DLCBS8-6-19
Quantidade | Preço unitário |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Natural |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por seta de bloqueio |
Tipo de fixação furo B | Fixação por seta de bloqueio |
Diâmetro do Corpo | 4.2 mm |
Diâmetro do Corpo | 0.165 in |
Diâmetro do furo A | 3.5 mm |
Diâmetro do furo A | 0.138 in |
Diâmetro do furo B | 3.5 mm |
Diâmetro do furo B | 0.138 in |
Altura da cabeça de bloqueio B | 3.0 mm |
Altura da cabeça de bloqueio B | 0.118 in |
Intervalo de espessura do painel A | 0.8 - 1.6 mm |
Intervalo de espessura do painel A | 0.031 - 0.063 in |
Intervalo de espessura do painel B | 0.8 - 2.0 mm |
Intervalo de espessura do painel B | 0.031 - 0.079 in |
Comprimento do espaçador | 9.5 mm |
Comprimento do espaçador | 0.374 in |