Menu Procurar

Conetores de tubos

Em stock

Os conetores de tubos são utilizados para criar uma união entre os vários tubos. Os conetores de tubos são empurrados nos tubos, eliminando a necessidade de qualquer fixação. Estão disponíveis diferentes direções e várias ligações de tubos quadrados. A solução ideal para fazer um quadro de tubos ou uma rede de tubos.

Peça um orçamento

Para grandes volumes e produtos personalizados, adicione ao seu carrinho e clique em pedir um orçamento, ou entre emcontato conosco; entraremos em contacto consigo dentro de 2 dias úteis.

Filtrar ou procurar variantes

Utilize os filtros ou pesquise abaixo para encontrar o que procura

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
167 resultados
Informações SKU sobre os produtos
Referência da Essentra Intervalo de preço Disponibilidade Forma da cabeça Cor Material Terminar Tipo Comprar
1,6124 € - 3,5641 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Nylon
Male (with bolt)
1,501 € - 3,3183 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon
Female (with nut)
2,2933 € - 5,0704 € 90 Em stock
Preto
Nylon
Female (with nut)
0,8298 € - 1,8345 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Nylon
Female (with nut)
1,3066 € - 2,8883 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
PE
Sem acabamento
1
2,3491 € - 5,1925 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon
1
3,1137 € - 6,8825 € 300 Em stock
Preto
Nylon
2
7,849 € - 17,3692 € 160 Em stock
Redonda
Cinzento
PA
Sem acabamento
5
1,1759 € - 2,5995 € 1976 Em stock
Redonda
Preto
Nylon
Mate
1
1,9323 € - 4,2709 € 840 Em stock
Redonda
Preto
Nylon
Sem acabamento
1
1,3428 € - 2,9682 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon
Male (with bolt)
1,7097 € - 3,7795 € Solicite o prazo de entrega aqui
Redonda
Preto
Nylon
Male (with bolt)
1,7929 € - 3,9636 € 840 Em stock
Preto
Nylon
Male (with bolt)
1,276 € - 2,8208 € Solicite o prazo de entrega aqui
Preto
Nylon
Female (with nut)
3,0861 € - 6,8211 € 108 Em stock
Redonda
Preto
Nylon
Sem acabamento
2
2,5577 € - 2,6927 € 6859 Em stock
Redonda
Preto
Nylon 6/6
Mate
2,6551 € - 2,7943 € 450 Em stock
Redonda
Preto
Nylon 6/6
Mate
1,6958 € - 1,7843 € 1736 Em stock
Redonda
Preto
Nylon 6/6
Mate
10255056 11,985 € - 26,4876 € 446 Em stock
Preto
Nylon
1
1,4735 € - 3,2569 € 714 Em stock
Redonda
Preto
Nylon
Sem acabamento
1
  • de 9
Conector de tubo de expansão Redonda M6 30.0 mm 2.0 mm Nylon

10304174

Intervalo de preços
3,5641 € - 1,6124 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Tipo
    Male (with bolt)
  • Tamanho da rosca
    M6
Conetores de tubos M10 30.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nylon

10300961

Intervalo de preços
3,3183 € - 1,501 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Female (with nut)
  • Tamanho da rosca
    M10
  • D
    30.0 mm
Conetores de tubos M10 38.0 mm 1.2 mm 42.0 mm Nylon

10300992

Intervalo de preços
5,0704 € - 2,2933 €

Níveis de stock
90 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Female (with nut)
  • Tamanho da rosca
    M10
  • D
    38.0 mm
Conector de tubo de expansão Redonda M8 20.0 mm 2.0 mm Nylon

10304204

Intervalo de preços
1,8345 € - 0,8298 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Tipo
    Female (with nut)
  • Tamanho da rosca
    M8
Conetores de tubos 22.2 mm 20 Preto PE

10093351

Intervalo de preços
2,8883 € - 1,3066 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    PE
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Tipo
    1
Conector de tubo reto Nylon Preto

10255087

Intervalo de preços
5,1925 € - 2,3491 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
  • Bloqueador de roscas
    S
  • D
    25.0 mm
Conector de tubo reto Nylon Preto

10255124

Intervalo de preços
6,8825 € - 3,1137 €

Níveis de stock
300 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    2
  • Bloqueador de roscas
    S
  • D
    32.0 mm
Conetores de tubos 1.5 25.0 mm PA

10300770

Intervalo de preços
17,3692 € - 7,849 €

Níveis de stock
160 Em stock
Características
  • Material
    PA
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Cor
    Cinzento
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Tipo
    5
N/A 1.5 20.0 mm

10255070

Intervalo de preços
2,5995 € - 1,1759 €

Níveis de stock
1976 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Tipo
    1
Conector de tubo reto Redonda 30.0 mm Nylon Preto

10255117

Intervalo de preços
4,2709 € - 1,9323 €

Níveis de stock
840 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Tipo
    1
Conetores de tubos M8 22.0 mm 1.2 mm 42.0 mm Nylon

10300862

Intervalo de preços
2,9682 € - 1,3428 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Male (with bolt)
  • Tamanho da rosca
    M8
  • D
    22.0 mm
Conector de tubo de expansão Redonda M8 28.0 mm 2.0 mm Nylon

10300893

Intervalo de preços
3,7795 € - 1,7097 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Tipo
    Male (with bolt)
  • Tamanho da rosca
    M8
Conetores de tubos M6 28.0 mm 1.5 mm 41.0 mm Nylon

10300800

Intervalo de preços
3,9636 € - 1,7929 €

Níveis de stock
840 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Male (with bolt)
  • Tamanho da rosca
    M6
  • D
    28.0 mm
Conetores de tubos M6 25.0 mm 1.5 mm 42.0 mm Nylon

10300831

Intervalo de preços
2,8208 € - 1,276 €

Níveis de stock
Solicite o prazo de entrega aqui
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    Female (with nut)
  • Tamanho da rosca
    M6
  • D
    25.0 mm
Conetores de tubos 25.0 mm Preto Nylon

10255049

Intervalo de preços
6,8211 € - 3,0861 €

Níveis de stock
108 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Tipo
    2
Conetores de tubos 1.0 mm 30.0 mm Mate Nylon 6/6

10216330

Intervalo de preços
2,6927 € - 2,5577 €

Níveis de stock
6859 Em stock
Características
  • Material
    Nylon 6/6
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M6
Conetores de tubos 1.0 mm 32.0 mm Mate Nylon 6/6

10216347

Intervalo de preços
2,7943 € - 2,6551 €

Níveis de stock
450 Em stock
Características
  • Material
    Nylon 6/6
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M6
Pés de encaixe de pressão 22.0 mm 22.0 mm Preto

10216293

Intervalo de preços
1,7843 € - 1,6958 €

Níveis de stock
1736 Em stock
Características
  • Material
    Nylon 6/6
  • Terminar
    Mate
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Tamanho da rosca
    M6
Conetores de tubos Preto Nylon

10255056

Intervalo de preços
26,4876 € - 11,985 €

Níveis de stock
446 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Cor
    Preto
  • Tipo
    1
  • Bloqueador de roscas
    S
  • D
    32.0 mm
Conector de tubo reto Redonda 25.0 mm Nylon Preto

10255094

Intervalo de preços
3,2569 € - 1,4735 €

Níveis de stock
714 Em stock
Características
  • Material
    Nylon
  • Terminar
    Sem acabamento
  • Cor
    Preto
  • Forma da cabeça
    Redonda
  • Tipo
    1