10206232
1306292
Quantidade | Preço unitário |
---|---|
500 - 2499 | 0,2896 € |
2500 + | 0,2752 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Cor | Preto |
---|---|
Tipo de fixação furo A | Fixação por fecho de pressão |
Tipo de fixação furo B | Fixação de rosca fêmea |
Funcionalidades especiais | Roscada |
Tamanhos de rosca compatíveis (todos) | M3 |
Diâmetro do furo A | 4.0 mm |
Diâmetro do furo A | 0.157 in |
Altura da cabeça de bloqueio A | 9.5 mm |
Altura da cabeça de bloqueio A | 0.374 in |
Comprimento do espaçador | 8.0 mm |
Comprimento do espaçador | 0.315 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Padrão de inflamabilidade do material | UL94 HB |
Estilo | 2 |